Produktsortimentet för monterade ÖLFLEX® kraft- och styrkablar inkluderar laddningskablar samt servo-, kraft- och styrkablage. Vårt omfattande lager med högkvalitativa kablar, kontaktdon och tillbehör av alla slag gör att vi kan svara snabbt och flexibelt på dina behov – från den minsta beställningen till stora projekt.
- Förmonterad servoledning
- Nätkabelkablage
- Solcellskablage
- Spiralkabel
- 3.0
- 5.0
- 2.0
- Verktygsmaskiner
- 1.5 mm²
- 1.0 mm²
- 6.0 mm²
- 0.75 mm²
- 2.5 mm²
- 4.0 mm²
- Flamhämmande
- Halogenfri
- Kemikalieresistent
- Oljeresistent
- Ozonresistent
- UV-beständig
- CE-märkt
- HAR-certifierad
- Tredjepartscertifiering av kopplingen
- Tredjepartscertifiering för kontakt