Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Kraftkablage

För alla trefasströmförbrukare

Vårt sortiment av kraftkablar innehåller robusta spiralkablar med stark återfjädringskraft. För förbrukare av trefasström erbjuder vi kraftkablar och förlängningskablar med stötsäkra kontakter. LAPP:s produktportfölj innehåller H07RN-F-, H05VV-F- och H03VV-F-baserade kablar, samt våra välkända ÖLFLEX® CLASSIC 400P- och ÖLFLEX® 540P-kablar.

Kategorier

Kablage
Kraft- och styrkablage
  • Nätkabelkablage
  • Spiralkabel
  • 3
  • 5
  • 2
  • 1.5 mm²
  • 1.0 mm²
  • 0.75 mm²
  • 2.5 mm²
  • 4.0 mm²
  • 6.0 mm²
  • Ja
  • Nej
  • Flamhämmande
  • Kemikalieresistent
  • Oljeresistent
  • Ozonresistent
  • UV-beständig
  • CE-märkt
  • HAR-certifierad
  • Tredjepartscertifiering av kopplingen
  • Tredjepartscertifiering för kontakt
Filtrera
  • Allmän information
    • Artikel som fasas ut
      • Nej
    • lappDisplayNewIcon
      • Nej
    • Produkttyp
      • Nätkabelkablage
      • Spiralkabel
  • Elektriska parametrar
    • Märkspänning på kontakten
      • 250 V
      • 400 V
  • Produktdesign
    • Total längd kablage
      • 5.0 m
      • 2.0 m
      • 3.0 m
      • 3.5 m
      • 2.5 m
      • 1.5 m
      • 10.0 m
      • 1.0 m
      • 4.0 m
      • 7.5 m
      • 25.0 m
    • Spiralkabellängd, vilande
      • 300 mm
      • 600 mm
      • 1000 mm
    • Spiralkabellängd, utdragen
      • 1000 mm
      • 2000 mm
      • 3500 mm
    • Basmaterial yttermantel, förkortning
      • PVC
      • PUR
    • Yttermantelns färg
      • gul
      • svart
      • grå
      • vit
    • Polaritet mellan kontaktdon och kabel enligt CSN
      • Ja
    • Design, kontaktdon
      • Rund 2-polig jordkontakt CEE 7/7
      • Rund IP20 2-stiftsformad hankontakt CEE 7/17 utan skyddskontakter
      • Rund IP44 2-polig jordkontakt CEE 7/7
    • Kontakt kompatibel med
      • Anslutningssystem typ E
      • Anslutningssystem typ F
    • Jordad kontakt, skyddskontakt med hjälp av
      • Anslutningssystem typ E
      • Anslutningssystem typ F
    • Kontaktens stiftorientering
      • Högervinklad
      • Rak/central
    • Kopplingsdesign
      • C13 koppling
      • CEE
    • Avslutning av andra kabeländen
      • 30 mm skalad plus ändhylsor
      • 30 mm skalad
      • Skarvkoppling
      • 80 mm skalad plus ändhylsor
    • Inriktning av koppling med hylskontakt
      • Rak/central
      • Högervinklad
    • Antal ledare
      • 3
      • 5
      • 2
    • Nominell ledararea (metrisk)
      • 1.5 mm²
      • 1.0 mm²
      • 0.75 mm²
      • 2.5 mm²
      • 4.0 mm²
      • 6.0 mm²
    • Inklusive skyddsjord
      • Ja
      • Nej
  • Produktegenskaper
    • UV-beständighet för kabel enligt
      • EN 50525-1 (kablar med svart mantel är lämpliga för permanent utomhusbruk)
      • DIN EN ISO 4892-2 method A
      • EN 50618
      • EN 50620
    • Kabel oljeresistent enligt
      • EN 50363-10-2
      • IEC 60811-2-1
    • Produktegenskaper
      • Flamhämmande
      • Kemikalieresistent
      • Oljeresistent
      • Ozonresistent
      • UV-beständig
  • Certifieringar och standarder
    • Teststandard kontaktdon
      • DIN VDE 0620-2-1
      • IEC 60884-1
      • DIN 49441
      • CEI 23-50
      • DS 60884-2-D1
      • NEK IEC 60884-1
      • NEN 1020
      • NF C 61-314
      • SS 4280834
      • SS-IEC 60884-1
      • DIN EN 60309-2
      • VDE 0623-2
      • NBN C 61-112-1
      • NEK 502
      • SFS 5610
      • ÖVE/ÖNORM E 8620-3
    • Certifieringar
      • CE-märkt
      • HAR-certifierad
      • Tredjepartscertifiering av kopplingen
      • Tredjepartscertifiering för kontakt

Resultat

(4)