Absolut kompatibilitet
Kablarna passar mekaniskt och elektriskt perfekt ihop med drivsystemet – inga justeringar, ingen risk.
Våra dubbelsidigt monterade kraftkablar förser dina apparater och maskiner med höga spänningar och strömmar på nolltid. Kraftkablarna är lämpliga för fast installation och ständig rörelse i släpkedjor.
Våra servikablage är trogna originalet och därför 1:1-kompatibla lösningar för de vanliga drivsystemen från de stora tillverkarna SIEMENS, Rockwell Automation, Lenze och SEW-EURODRIVE.
Varje tillverkare av servodrifter har utvecklat sina egna tekniska standarder, som måste beaktas vid val av kablar och kontaktdon. Valet av lämpliga anslutningskomponenter för servodrifter kan därför snabbt bli en utmaning. Men med servokablage från LAPP är detta ett minne blott.
Vi tar hand om kompatibilitetskontrollen åt dig: vi harmoniserar noggrant våra produkter med tillverkarens specifikationer redan från utvecklingsfasen. Detta inkluderar kontaktdon, kabellängder, ledarareor, skärm, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) samt mekanisk och termisk motståndskraft.
Resultatet: helt anslutningsklara kabelmonteringar som exakt matchar gränssnitten och kraven från ledande tillverkare av drivsystem.
Kablarna passar mekaniskt och elektriskt perfekt ihop med drivsystemet – inga justeringar, ingen risk.
Genom att följa parametrar som EMC, impedans, gränssnitt etc. garanterar störningsfri kommunikation.
Genom att konsekvent följa tillverkarens specifikationer förblir vår lösning uppdaterad och utökningsbar (t.ex. B. för TIA Portal)
Med servokablage från LAPP är båda kabeländarna alltid förberedda för servoanslutningen (med hjälp av kontaktdon, ändhylsor, kabelskor eller liknande). Kablagen är lämpliga för drivsystem från SIEMENS, Rockwell Automation, Lenze eller SEW-EURODRIVE.
Individuella kundförfrågningar angående tryck, märkning och förpackning kan du när som helst skicka dina önskemål separat till oss.
Vad är viktigt i din applikation?
LAPPs servomonteringar skiljer sig i huvudsak åt när det gäller mantelmaterial och kontaktdon som används. De tillgängliga kablagen är konfigurerbara i längd (från 0,5 m till 100 m).
Bestäm vilket material som ska skydda din kabel – med hänsyn till platsen för efterföljande användning och de förväntade mekaniska och kemiska belastningarna.
Beroende på avsedd användning finns det stora skillnader i kabeldesign och de material som används. Våra kablage är utformade för olika typer av installation:
Kontaktdon för servoapplikationer måste vara så små som möjligt, tåla vibrationer, vara robusta, EMC-skyddade och även beständiga mot fukt, oljor och damm. Cirkulära kontaktdon har etablerats för att ansluta en servomotor eller dess feedbacksystem, särskilt M12-, M17-, M23-, LS1-, LS1.5-, LS3- och V4.0-familjerna.
Erbjuder förbättrat skydd mot elektromagnetisk störning: Kabelns skärm är krimpad med två metallhylsor, vilket möjliggör 360° kontakt. Detta säkerställer en ännu effektivare avledning av störningssignaler.
Servodrivningar anses vara oumbärliga i modern automationsteknik. De arbetar med högsta precision eftersom de kan styras, justeras och positioneras.
Vilka är komponenterna i en servodrift?
De drivs i en permanent kontrollslinga.
Servomotorer är speciella elmotorer (som kan vara likströms-, asynkron- eller synkronmotorer) där rotorns exakta vinkelposition, dess rotationshastighet och acceleration kan bestämmas med hjälp av ett integrerat feedbacksystem. De respektive faktiska värdena överförs till ett elektroniskt styrsystem, servocontrollern. I vanliga fall tar frekvensomriktaren med motorstyrning på sig denna uppgift. Om servomotorns faktiska tillstånd skiljer sig från måltillståndet kan frekvensomriktaren justera utgångsfrekvensen eller spänningen och därmed servomotorns vridmoment och hastighet.
Servodrifter finns inom hela automationssektorn, till exempel inom maskinteknik, energiteknik, fordonsindustrin, transportbandsteknik, robotteknik och livsmedels- och dryckessektorn.
Å ena sidan imponerar de med sin kompakta design och sin låga vikt. Framför allt förkortar dock servodrifterna processtiderna och ökar avsevärt ett systems effektivitet.
Servokablar ansluter servomotorn och dess feedbacksystem till frekvensomriktaren ansluten uppströms inom en servoapplikation.
Servoapplikationer är alla applikationer som styrs av en elektrisk, frekvensreglerad servodrift.
Servokablaage är anslutningsklara servokablar där båda ändarna är redan förberedda för anslutning – dvs. kontaktdon, ändhylsor och kabelskor är redan monterade. För dig som slutanvändare finns det inget behov av att avisolera kabeln, krimpa kontakterna eller montera kontaktdonet. Fördelen ligger helt klart i kombinationen av tidsbesparing, säkerhet, kvalitet och enklare processer. Servokablage från LAPP kan användas omedelbart.
Oavsett vilka förutsättningar du har: vi skräddarsyr din servokabel så att den uppfyller dina specifikationer och gällande branschstandarder. Skriv in drivningsstandard, typinformation och önskad kabellängd. Du får sedan all information om originalkablaget eller LAPPs alternativ enligt den valda standarden.
Anmärkning
SIEMENS är ett registrerat varumärke som tillhör Siemens AG och används endast i informations- och jämförelsesyfte.
SEW-EURODRIVE är ett registrerat varumärke som tillhör SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG och används endast i informations- och jämförelsesyfte.
Lenze är ett registrerat varumärke som tillhör Lenze Operations GmbH och används endast i informations- och jämförelsesyfte.
Rockwell är ett registrerat varumärke som tillhör Rockwell Automation, Inc. och används endast i informations- och jämförelsesyfte.
TE Connectivity är ett registrerat varumärke som tillhör TE Connectivity Ltd. och används endast i informations- och jämförelsesyfte.