Patch cables and extension leads are always used when fast wiring, minimal potential for errors and maximum space savings are crucial. They cover all common protocol standards and support applications in telephony and low-frequency systems. With assembly on one or both sides, they offer full flexibility and save valuable installation time. Our portfolio includes assembled cables for Ethernet, PROFINET, fieldbus, fibre optic cables as well as signal and power extension leads.
- 4.0
- 8.0
- 3.0
- 5.0
- 12.0
- 17.0
- 6.0
- 2.0
- 7.0
- 10.0
- 14.0
- Jordbruks- och lantbruksmaskiner
- Emballage
- Intralogistik och materialhantering
- Monteringsmaskiner
- Sjukvård och läkemedel
- Hiss- och lyftsystem
- Spårbundna fordon
- Fartyg och båtar
- Livsmedel och drycker
- Verktygsmaskiner
- Entreprenadmaskiner
- Värme, ventilation, luftkonditionering och kyla
- Robotik
- Solenergi
- Nej
- Ja
- Släpkedja
- Flexibel
- Fast installation
- Torsion
- För kontinuerlig böjning
- Lämplig för applikationer i explosiva miljöer
- Vibrationsskydd
- Brandskyddstestad för spårbundna fordon
- Brandspridningstestad enligt UN/ECE-R118
- CE-märkt
- CSA-certifierad
- DNV-certifierad
- Ecolab-certifierad
- Godkänd av Underwriters Laboratories
- Listad av Underwriters Laboratories
- VDE-certifierad
- cUL-listad
- cUR-godkänd