EPIC®-givarkabel inkluderar kablage med M8-, M12- och ventilkontakter. Våra signalkablage ansluter tillförlitligt sensorer, aktorer och styrenheter och finns tillgängliga som skärmade eller oskärmade versioner, samt som tillval med lysdioder. De minskar ledningsdragningsarbetet och säkerställer tydligt definierad signalering i maskiner och system.
- 4.0
- 3.0
- 5.0
- 8.0
- 12.0
- 17.0
- 6.0
- 7.0
- 10.0
- 14.0
- Nej
- Ja
- Släpkedja
- Flexibel
- Lämplig för applikationer i explosiva miljöer
- Vibrationsskydd
- Brandskyddstestad för spårbundna fordon
- Brandspridningstestad enligt UN/ECE-R118
- CE-märkt
- CSA-certifierad
- Ecolab-certifierad
- Godkänd av Underwriters Laboratories
- Listad av Underwriters Laboratories
- VDE-certifierad
- cUL-listad
- cUR-godkänd