Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Kablar

I alla variationer för alla krav


LAPP-kablar kan utföra en rad grundläggande uppgifter och är lämpliga för tusentals applikationer. Du hittar även den perfekta kraftkabeln för strömförsörjning, styrkablar för extremt tillförlitlig signalöverföring och datakablar för absolut oavbruten dataöverföring. Njut av det stora utbudet av våra varumärken ÖLFLEX®, UNITRONIC®, ETHERLINE® och HITRONIC®.


Historien om LAPP börjar 1957 då de första kablarna med olika färgkodade ledare uppfanns. LAPP var ursprungligen bara en tillverkare av kablar och ledningar.


Hitta svar på dina viktigaste frågor om kablar och ledningar här och nu.

  • Vad är en kabel?
  • Vad är skillnaden mellan en elkabel och en kraftkabel?
  • Vilka typer av kablar finns tillgängliga och var används de? 

Kraft- och styrkabel

Kraft- och styrkablar kännetecknas vanligtvis av större ledartvärsnitt och tjockare ledarisolering än datakablar. Tack vare den tjockare isoleringen kan kraft- och styrkablar användas för högre spänningar. Kraftkablar säkerställer strömförsörjningen till eldrivna maskiner och enheter; styrkablar används för att överföra styrsignaler till styrenheter som maskinverktyg eller transportband.

Datakablar

Datakablar, å andra sidan, brukar ha små ledartvärsnitt och tunn ledarisolering. Med datakablar spelar elektromagnetisk kompatibilitet en mycket viktigare roll än med kraft- och styrkablar, eftersom dataöverföringar är särskilt känsliga för störningar. En datakabel får inte orsaka eller påverkas av elektromagnetisk störningar.

Vad är en kabel?


En kabel är en elektrisk ledare som är isolerad med isolerande material. Under kabeltillverkning är flera isolerade ledare vanligtvis tvinnade och försedda med ytterligare skyddsskikt (t.ex. inre mantel, elektrisk avskärmning, ledarisolering).

Vad består en kabel av?


En kabels utformning kan förenklas som följande:

En ledare är en elektrisk ledare som är isolerad med ledarisolering:

  • Ledare: oftast koppar, sällan aluminium eller nickel
  • Ledarisolering: olika plaster (PVC, PUR, PE, TPE, PTFE; FPE, gummi etc.) används som isoleringsmaterial

Möjliga skyddsskikt:

  • Innermantel: Olika plastmaterial används som mantelmaterial, se yttermantel.
  • Elektrisk skärm: skärmflätor och folieskärmar
  • Yttermantel:plaster används som mantelmaterial, se typiska material för yttermantlar.


Observera: Utesluter fiberoptiska kablar (LWL) vid denna punkt. Fiberoptiska kablar är en kategori av datakablar, men som har en fundamentalt annorlunda struktur än de som visas ovan. Dessutom överförs data inte elektriskt med hjälp av energi, utan snarare optiskt med hjälp av ljus. Är du intresserad av fiberoptiska kablar och vill lära dig om detta överföringsmedium som ett alternativ till koppar?

Fördjupa dig i fiberoptiska kablarnas spännande värld här!

Den första ÖLFLEX® styrkabeln

1957 uppfann Oskar Lapp den första kabeln med olika färgkodade kärnor – de första ÖLFLEX® styrkablarna föddes. I vår guide till kraft- och styrkablar kan du ta reda på vad namnet ÖLFLEX® egentligen betyder.

El- och kraftkablar: begreppsmässiga skillnader


Lekmän inom den privata sektorn hänvisar oftast till kraftkablar och LAN-kablar. Elföretag vill å andra sidan lägga elkablar från elcentralen i hemmet till köksbänken, medan telekommunikationsföretag i sin tur arbetar med telefon- och glasfiberkablar. När det gäller att förlänga elnätet hör man dock om kraftledningar och elektriska jordkablar.


Men vad är skillnaden mellan elkablar och kraftkablar? Finns det någon skillnad och använder vi de två beteckningarna korrekt i så fall?


I specialistkretsar är det först och främst viktigt att kraftkablar leder den elektriska strömmen eller de elektriska signalerna. 


Elkablar kan kallas en undertyp av kablar. De är i allmänhet dolda och fasta under jord (kablar för direkt nedgrävning, telefonkablar) eller under havsbotten (sjökablar). De kännetecknas av ytterligare mekaniskt skydd under yttermanteln och är beständiga mot miljöpåverkan. De flesta elkablar kännetecknas också av sina mycket större diametrar och högre vikt jämfört med kraftkablar.


Kraftkablar, å andra sidan, läggs över marken, men är ofta dolda i kabelkanaler, axlar eller maskiner. De är också lämpliga för tillfällig böjning eftersom de är gjorda av flexibla flertrådiga ledare. Kraftkablar kan dock även installeras i fasta installationer, t.ex. under gips eller som kraftledningar mellan kraftledningsstolpar. Ytterligare mekaniskt skydd krävs dock inte i dessa fall, eftersom gipset eller den öppna luften agerar i denna kapacitet själva. 


Sammanfattningsvis är kraftkablar och elkablar egentligen inte synonyma, utan används synonymt i vardagligt tal. 


Det är särskilt vanligt inom datateknik att tala om elkablar när kraftkablar ofta avses!

Olika kabeltyper, olika uppgifter


Men vilka uppgifter har elkablar och kraftkablar?

Kablar används 

  • strömförsörjning till maskiner, enheter och komponenter,
  • att överföra signaler,
  • att överföra data.

Den funktion som en kabel har beror starkt på vilken typ av kabel det är. Vissa typer av kablar, så kallade hybridkablar, kan kombinera flera uppgifter, t.ex. att främst överföra data men dessutom även försörja mottagaren med ström, eller att främst strömförsörja en enhet men även överföra signaler.

Letar du efter kabelmonteringar med kontaktdon som är redo att användas?

Observera: produktsegmenten kraft- och styrkablar samt datakablar innehåller endast kablar som säljs som metervara, dvs. omonterade kablar och ledare.

Här hittar du vårt plug & play-kablage.

Välj rätt kabel


Kablar och ledare måste väljas så att de är lämpliga för relevanta driftsförhållanden (t.ex. spänning, ström, skydd mot elektrisk stöt, buntning av kablar och ledare) och yttre påverkan (t.ex. omgivningstemperatur, miljöer med vatten eller korrosiva material, mekanisk påfrestning, inklusive påfrestning under installation, brandrisker).


LAPP erbjuder otaliga kablar och ledare tillgängliga för nästan alla applikationer. 

1. Bestäm först vilken typ av kabel du behöver: kraftkabel, styrkabel eller datakabel. 


2. Inom vilken geografisk region vill du använda kabeln?
Behöver du särskilda certifieringar för export till andra länder?


3. Vilka influenser kommer kabeln att utsättas för?

  • Elektromagnetisk störning (EMI): skärmade kablar
  • Kemikalier: kablar med ROBUST-yttermantel
  • Extremt höga eller låga temperaturer: kablar med HEAT-material
  • Mekanisk påfrestning: kablar med yttermantel av PUR
  • Utomhus: UV-resistenta kablar


4. Använder du kabeln i en speciell applikation?

  • Spårbundna applikationer: TRAIN-kabel
  • Kommersiella fordon: TRUCK-kabel
  • Robot: ROBOT-kabel
  • Solceller: SOLAR-kabel
  • Kranar: CRANE-kabel

5. Kommer kabeln att fixeras eller flyttas?
Välj FD- eller CHAIN-kablar för användning i släpkedjan.

Typiska material för yttermanteln


En yttermantel skyddar insidan av kabeln mot mekanisk påfrestning, blandade kemiska ämnen och temperaturpåverkan. Det finns en mängd olika material som kan användas för att skydda kabeln mot skador. 


Följande material används ofta för att förse LAPP-kablar med yttermantel. I princip måste dock flamhämmande medel eller andra tillsatser tillsättas till dessa material för att möjliggöra ökad värmebeständighet, till exempel. Dessa blandade isoleringsmaterial kallas föreningar.

Vanliga material

När det gäller yttermantlar för kablar under kraftig stress som måste klara av höga mekaniska belastningar såsom nötning och lateralt tryck, bör du helst använda plastpolyuretan (PUR). Du behöver ett material som är särskilt beständigt, hållbart och skärbeständigt, särskilt när kabeln är i ständig rörelse, t.ex. i släpkedje eller torsionapplikationer. PUR är vanligtvis det bästa valet här.
Ta reda på mer
Isoleringsmaterialet som ofta används för kablar för direkt nedgrävning är polyetylen (PE). Även vid permanent installation i vatten- eller utomhusapplikationer är PE ett optimalt material som är mycket mekaniskt beständigt.
Skyddet av människor är särskilt viktigt i offentliga byggnader eller transporter. Här måste det säkerställas att de komponenter som används både är mycket brandtåliga och avger få giftiga ångor i händelse av brand. Därför används halogenfria kablar. HFFR står för Halogen Free Flame Retardant (halogenfritt brandtåligt material). Beteckningarna FRNC för Flame Retardant Non Corrosive (brandtålig icke-korrosiv) och LSZH för Low Smoke Zero Halogens (låg rök noll halogener) är också vanliga. 
Ta en titt på den tekniska tabellen T15 för ytterligare information och egenskapsbeskrivningar för de nämnda materialen.
Ladda ner T15 här.