Sweden
 
sv
en
 
SEK
€
Sweden
 
sv
en
 
SEK
€

Fältbusskabel

Stöder alla populära fältbussystem

LAPP fältbusskablar stöder alla populära fältbussystem, inklusive: PROFIBUS® (DP och PA), CAN, DeviceNet, CC-Link®, AS-Interface, ISOBUS, Foundation Fieldbus och KNX®. Kablarna är utformade för användning inomhus och utomhus, för extrema temperaturområden och för fast, flexibel och mycket flexibel installation.

 

Kablar
  • 2
  • 4
  • 3
  • 5
  • 6
  • 8
  • 9
  • 7
  • 11
  • 19
  • Intralogistik och materialhantering
  • Robotik
  • Emballage
  • Jordbruks- och lantbruksmaskiner
  • Fartyg och båtar
  • Fordon
  • Livsmedel och drycker
  • Värme, ventilation, luftkonditionering och kyla
  • Entreprenadmaskiner
  • Energi
  • Hiss- och lyftsystem
  • Verktygsmaskiner
  • Building Automation
  • Monteringsmaskiner
  • Solenergi
  • Spårbundna fordon
  • Fast installation
  • Släpkedja
  • Flexibel
  • Kabelvagn
  • Torsion
  • Alkaliresistent
  • Användning i farliga områden
  • Bränslebeständig
  • Fast Connect (FC)-kabel
  • Flamhämmande
  • För permanent böjning
  • För vridbelastning
  • Halogenfri
  • Mantelyta med låg vidhäftning
  • Oljeresistent
  • Ozonresistent
  • PWIS-fri
  • Självslocknande
  • Syraresistent
  • UV-C-resistent
  • UV-beständig
  • Vattenresistent
  • Väderresistent
  • Brandskyddstestad för spårbundna fordon
  • Brandspridningstestad enligt UN/ECE-R118
  • CE-märkt
  • CSA-certifierad
  • DNV-certifierad
  • Ecolab-certifierad
  • UL listed
  • UL-godkänd
  • cUL listed
  • cUR-godkänd
 
  • Allmän information
    • giltigt fältbuss- eller Ethernet-system
      • PROFIBUS DP
      • Sensor/Actuator
      • CAN
      • AS-Interface
      • DeviceNet
      • INTERBUS
      • KNX/ EIB
      • FOUNDATION Fieldbus
      • PROFIBUS PA
      • CC-Link
      • ISOBUS
      • SafetyBus
    • lappDisplayNewIcon
      • Nej
    • Branschsegment
      • Intralogistik och materialhantering
      • Robotik
      • Emballage
      • Jordbruks- och lantbruksmaskiner
      • Fartyg och båtar
      • Fordon
      • Livsmedel och drycker
      • Värme, ventilation, luftkonditionering och kyla
      • Entreprenadmaskiner
      • Energi
      • Hiss- och lyftsystem
      • Verktygsmaskiner
      • Building Automation
      • Monteringsmaskiner
      • Solenergi
      • Spårbundna fordon
  • Produktdesign
    • Nominell ledararea (AWG)
      • 24 AWG
      • 22 AWG
      • 18 AWG
      • 20 AWG
      • 23 AWG
    • Nominell ledardiameter (mm)
      • 0.64 mm
      • 0.8 mm
      • 1.1 mm
      • 1.05 mm
      • 1.3 mm
      • 1.0 mm
    • Basmaterial yttermantel, förkortning
      • PUR
      • PVC
      • TPE
      • PE
      • FEP
      • LSZH
    • Antal ledare
      • 2
      • 4
      • 3
      • 5
      • 6
      • 8
      • 9
      • 7
      • 11
      • 19
  • Produktegenskaper
    • Lämplig för markförläggning
      • direkt
      • i kabelgolv
      • i skyddsslang
    • Applikationsområde
      • Fast installation
      • Släpkedja
      • Flexibel
      • Kabelvagn
      • Torsion
    • Produktegenskaper
      • Alkaliresistent
      • Användning i farliga områden
      • Bränslebeständig
      • Fast Connect (FC)-kabel
      • Flamhämmande
      • För permanent böjning
      • För vridbelastning
      • Halogenfri
      • Mantelyta med låg vidhäftning
      • Oljeresistent
      • Ozonresistent
      • PWIS-fri
      • Självslocknande
      • Syraresistent
      • UV-C-resistent
      • UV-beständig
      • Vattenresistent
      • Väderresistent
  • Certifieringar och standarder
    • Certifieringar
      • Brandskyddstestad för spårbundna fordon
      • Brandspridningstestad enligt UN/ECE-R118
      • CE-märkt
      • CSA-certifierad
      • DNV-certifierad
      • Ecolab-certifierad
      • UL listed
      • UL-godkänd
      • cUL listed
      • cUR-godkänd

 

(51)