Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Koaxialkablar

För överföring av högfrekvenssignaler

RG-kablarna (enligt MIL-DTL 17 H) och RGB-kablarna från LAPP kan användas för högfrekvent dataöverföring. Koaxialkablarna är utformade för fasta och begränsade flexibla installationer och kan användas i stängda utrymmen och utomhus vid temperaturer upp till -55 °C till +250 °C.

Kategorier

Kablar
Filtrera
  • Elektriska parametrar
    • Nominell karakteristisk impedans
      • 50 Ω
      • 75 Ω
      • 100 Ω
  • Produktdesign
    • Typ av koaxialkablar
      • RG FD
      • RG 11 A/U
      • RG 59 B/U
      • RG 174 A/U
      • RG 178 B/U
      • RG 187 A/U
      • RG 188 A/U
      • RG 213 /U
      • RG 214 /U
      • RG 223 /U
      • RG 58 C/U
      • RG 6 A/U
      • RG 62 A/U
      • RGB CY
      • RGB DY
  • Produktegenskaper
    • Characteristics
      • Flamhämmande
      • För kontinuerlig böjning
      • Halogenfri
      • Oljeresistent
      • PWIS-fri
      • UV-beständig
      • Vattenresistent
  • Certifieringar och standarder
    • Certificates
      • Brandspridningstestad enligt UN/ECE-R118
      • CE-märkning

Resultat

(4)