UNITRONIC® installations- och datakablar kan användas för lågfrekvent dataöverföring. Kablarna är utformade för fast, flexibel och mycket flexibel installation och finns i olika färgkodningar, som t.ex. DIN. LAPP erbjuder UL/CSA-certifierade, halogenfria och lågkapacitans-, lågfrekvenskablar.
- Datakabel med låg frekvens
- Spiralkabel
- Datorkabel
- Installation datakabel
- Busskabel
- 4.0
- 2.0
- 3.0
- 5.0
- 7.0
- 12.0
- 10.0
- 6.0
- 8.0
- 18.0
- 25.0
- 16.0
- 20.0
- 14.0
- 15.0
- 40.0
- 30.0
- 36.0
- 50.0
- 28.0
- 21.0
- 24.0
- 32.0
- 37.0
- 52.0
- 61.0
- 27.0
- 44.0
- 1.0
- 56.0
- 80.0
- Värme, ventilation, luftkonditionering och kyla
- Jordbruks- och lantbruksmaskiner
- Sjukvård och läkemedel
- Verktygsmaskiner
- Emballage
- Monteringsmaskiner
- Robotik
- Fordon
- Hiss- och lyftsystem
- Energi
- Intralogistik och materialhantering
- Processindustri
- Solenergi
- Fartyg och båtar
- Livsmedel och drycker
- Entreprenadmaskiner
- Spårbundna fordon
- 0.25 mm²
- 0.14 mm²
- 0.34 mm²
- 0.5 mm²
- 0.75 mm²
- 1.0 mm²
- 1.5 mm²
- 0.38 mm²
- 0.62 mm²
- 0.24 mm²
- 1.32 mm²
- 0.22 mm²
- 1.3 mm²
- 0.23 mm²
- 0.8 mm²
- 0.08 mm²
- 0.52 mm²
- Alkaliresistent
- Flamhämmande
- För kontinuerlig böjning
- För vridbelastning
- Halogenfri
- Kemikalieresistent
- Låg kapacitans
- Mantelyta med låg vidhäftning
- Mekaniskt resistent
- Oljeresistent
- Ozonresistent
- PWIS-fri
- Syraresistent
- UV-beständig
- väderresistent
- Brandspridningstestad enligt UN/ECE-R118
- CE-märkt
- CSA-certifierad
- Ecolab-certifierad
- Godkänd av Underwriters Laboratories
- Listad av Underwriters Laboratories
- VDE-certifierad
- cUL-listad
- cUR-godkänd