Vi vet att ingenting händer utan elektricitet. Därför är infrastrukturkablar från LAPP så oumbärliga. Vår portfölj innehåller installationskablar, kraftkablar och mellanspänningskablar. Produkterna är nödvändiga för kabeldragning i väggar i privata, offentliga och industriella byggnader och för energidistribution via underjordiska distributionsnät.
- Kraftkablar
- Mellanspänningskabel
- Kraft- och styrkabel
- Installationskabel
- Enkelledarkabel
- U0/U: 0,6/1 kV AC rms enligt IEC
- U0/U: 12/20 kV AC rms enligt IEC
- U0/U: 6/10 kV AC rms enligt IEC
- U0/U: 18/30 kV AC rms enligt IEC
- U0/U: 300/500 V AC rms enligt IEC
- Fast installation
- Flexibel
- Alkaliresistent
- Flamhämmande
- Halogenfri
- Kemikalieresistent
- Oljeresistent
- Ozonbeständig
- PWIS-fri
- Syraresistent
- UV-beständig
- Vattenresistent
- längsvattentät
- tvärvattentät
- väderresistent
- CE-märkning
- VDE-certifierad