Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Kablar för lyft- och transportörteknik

Kablar för krav i och på hissar och kranar

Under varumärket ÖLFLEX® erbjuder LAPP ström- och styrkablar för användning i en mängd olika transportörtekniksystem. Kablarna kan användas till bland annat hissar och hängmanöverdon. Produktportföljen innehåller även kablar som kan lindas på en rulle med ett stödelement och flatkablar.

Kategorier

  • Kabel för transportbandsutrustning
  • Flatkabel
  • Kraftkablar
  • Hisskabel
  • 4.0
  • 5.0
  • 7.0
  • 12.0
  • 8.0
  • 24.0
  • 18.0
  • 3.0
  • 6.0
  • 30.0
  • 36.0
  • 2.0
  • 9.0
  • 10.0
  • 16.0
  • 20.0
  • 1.5 mm²
  • 2.5 mm²
  • 1.0 mm²
  • 4.0 mm²
  • 6.0 mm²
  • 10.0 mm²
  • 16.0 mm²
  • 25.0 mm²
  • 35.0 mm²
  • 50.0 mm²
  • 70.0 mm²
  • 95.0 mm²
  • 120.0 mm²
  • 150.0 mm²
  • 185.0 mm²
  • 240.0 mm²
  • Ja
  • Nej
  • Flamhämmande
  • För kontinuerlig böjning
  • Halogenfri
  • Kemikalieresistent
  • Lindningsbar
  • Mekaniskt resistent
  • Oljeresistent
  • Ozonbeständig
  • PWIS-fri
  • UV-beständig
  • Vattenresistent
  • väderresistent
  • Brandspridningstestad enligt UN/ECE-R118
  • CE-märkning
  • VDE-certifierad
Filtrera
  • Allmän information
    • Branschsegment
      • Processindustri
      • Fartyg och båtar
      • Hiss- och lyftsystem
      • Entreprenadmaskiner
      • Jordbruks- och lantbruksmaskiner
      • Intralogistik och materialhantering
    • Artikel som fasas ut
      • Nej
    • Produkttyp
      • Kabel för transportbandsutrustning
      • Flatkabel
      • Kraftkablar
      • Hisskabel
  • Elektriska parametrar
    • Märkspänning
      • U0/U: 0,6/1 kV AC rms enligt IEC
      • U0/U: 300/500 V AC rms enligt IEC
      • U0/U: 450/750 V AC rms enligt IEC
    • Testspänning
      • 4 kV
      • 3 kV
    • testspänning ledare/ledare
      • 4 kV
      • 3 kV
    • Testspänning ledare/skärmning
      • 2 kV
  • Produktdesign
    • Nominell ytterdiameter
    • Basmaterial ledarisolering
      • Gummi
      • Polyvinylklorid
      • Termoplastiska elastomerer
      • Halogenfri blandning
    • Basmaterial yttermantel
      • Gummi
      • Polyuretan
      • Polyvinylklorid
    • Colour outer sheath
      • svart
      • gul
    • Ledaridentifikation
      • Siffror
      • Färger
    • Antal ledare
      • 4.0
      • 5.0
      • 7.0
      • 12.0
      • 8.0
      • 24.0
      • 18.0
      • 3.0
      • 6.0
      • 30.0
      • 36.0
      • 2.0
      • 9.0
      • 10.0
      • 16.0
      • 20.0
    • Ledararea (mm2)
      • 1.5 mm²
      • 2.5 mm²
      • 1.0 mm²
      • 4.0 mm²
      • 6.0 mm²
      • 10.0 mm²
      • 16.0 mm²
      • 25.0 mm²
      • 35.0 mm²
      • 50.0 mm²
      • 70.0 mm²
      • 95.0 mm²
      • 120.0 mm²
      • 150.0 mm²
      • 185.0 mm²
      • 240.0 mm²
    • Inklusive skyddsledare
      • Ja
      • Nej
  • Produktegenskaper
    • Applikationsområde
      • Flexibel
      • Fast installation
      • Släpkedja
      • Upphängning utomhus
    • Minsta böjningsradie i mm, stationär
    • Minsta böjningsradie i mm, sporadisk böjning
      • 326.0 mm
      • 70.0 mm
      • 74.0 mm
      • 77.5 mm
      • 78.5 mm
      • 84.5 mm
      • 90.0 mm
      • 91.0 mm
      • 92.0 mm
      • 98.0 mm
      • 99.0 mm
      • 103.0 mm
      • 192.0 mm
      • 196.0 mm
      • 210.0 mm
      • 226.0 mm
      • 242.2 mm
      • 243.0 mm
      • 270.8 mm
      • 271.5 mm
      • 272.0 mm
      • 305.3 mm
      • 307.5 mm
      • 310.0 mm
      • 322.0 mm
      • 341.3 mm
      • 343.5 mm
      • 380.3 mm
      • 382.5 mm
      • 400.0 mm
      • 409.5 mm
      • 411.0 mm
      • 440.0 mm
      • 462.0 mm
      • 497.3 mm
    • Temperature, fixed installation
      • -40 °C till 80 °C max. ledartemperatur
      • -45 °C till 60 °C max. ledartemperatur
      • -50 °C till 90 °C max. ledartemperatur enligt IEC
    • Temperatur, sporadisk rörelse
      • -25 °C till 80 °C max. ledartemperatur
      • -25 °C till 60 °C max. ledartemperatur
      • -15 °C till 70 °C max. ledartemperatur
      • -40 °C till 80 °C max. ledartemperatur
      • -40 °C till 90 °C max. ledartemperatur enligt IEC
    • Characteristics
      • Flamhämmande
      • För kontinuerlig böjning
      • Halogenfri
      • Kemikalieresistent
      • Lindningsbar
      • Mekaniskt resistent
      • Oljeresistent
      • Ozonbeständig
      • PWIS-fri
      • UV-beständig
      • Vattenresistent
      • väderresistent
  • Certifieringar och standarder
    • EAC-certifierad
      • Ja
    • Brandklass CPR
      • Fca
    • Certificates
      • Brandspridningstestad enligt UN/ECE-R118
      • CE-märkning
      • VDE-certifierad

Resultat

(11)