Våra ÖLFLEX® ström- och styrkablar för standardapplikationer ger enastående tjänster inom många områden. På grund av sina vanligtvis icke-applikationsrelaterade egenskaper är de användbara på många ställen. I denna produktgrupp hittar du ett omfattande urval av PVC-mantlade kablar med färgade eller numrerade kärnor, varav många är godkända för internationella marknader.
- Kraft- och styrkabel
- 4.0
- 5.0
- 3.0
- 7.0
- 12.0
- 2.0
- 18.0
- 25.0
- 34.0
- 41.0
- 9.0
- 14.0
- 50.0
- 8.0
- 10.0
- 6.0
- 16.0
- 21.0
- 40.0
- 61.0
- 15.0
- 20.0
- 65.0
- 26.0
- 30.0
- 32.0
- 80.0
- 100.0
- 11.0
- 24.0
- 35.0
- 36.0
- 42.0
- 51.0
- 52.0
- 56.0
- 1.5 mm²
- 1.0 mm²
- 0.75 mm²
- 2.5 mm²
- 0.5 mm²
- 4.0 mm²
- 6.0 mm²
- 10.0 mm²
- 16.0 mm²
- 25.0 mm²
- 35.0 mm²
- 50.0 mm²
- 70.0 mm²
- 95.0 mm²
- 120.0 mm²
- 21.0 mm²
- 33.7 mm²
- 42.5 mm²
- 150.0 mm²
- 185.0 mm²
- 67.7 mm²
- 107.6 mm²
- Ja
- Nej
- Flamhämmande
- För kontinuerlig böjning
- För vridbelastning
- Kemikalieresistent
- Mekaniskt resistent
- Oljeresistent
- Ozonbeständig
- PWIS-fri
- UV-beständig
- Vattenresistent
- väderresistent
- Brandspridningstestad enligt UN/ECE-R118
- CE-märkning
- CSA-certifierad
- Ecolab-certifierad
- HAR-certifierad
- UL recognised
- UL-listad
- VDE-certifierad
- cUL-listad
- cUR-recognized