ÖLFLEX®-kraftkablar och styrkablar för krävande förhållanden har förbättrad mekanisk, kemisk och termisk beständighet. Tack vare deras robusta mantelmaterial som PUR, TPE eller gummi, är dessa kablar lämpliga för utomhus- och gruvapplikationer, byggarbetsplatser, livsmedels- och dryckesproduktion, maskinverktyg eller förpackningsmaskiner. Deras olika fördelaktiga egenskaper, såsom hög beständighet mot olja, nötning och väderförhållanden, gör dem idealiska för industriella applikationer.
- Kraft- och styrkabel
- Kraftkablar
- 4.0
- 5.0
- 3.0
- 1.0
- 7.0
- 2.0
- 12.0
- 25.0
- 18.0
- 34.0
- 10.0
- 41.0
- 50.0
- 14.0
- 19.0
- 24.0
- 6.0
- 8.0
- 11.0
- 1.5 mm²
- 1.0 mm²
- 0.75 mm²
- 2.5 mm²
- 0.5 mm²
- 4.0 mm²
- 6.0 mm²
- 10.0 mm²
- 16.0 mm²
- 25.0 mm²
- 35.0 mm²
- 50.0 mm²
- 95.0 mm²
- 70.0 mm²
- 120.0 mm²
- 150.0 mm²
- 185.0 mm²
- 240.0 mm²
- 300.0 mm²
- 400.0 mm²
- 500.0 mm²
- Ja
- Nej
- Flamhämmande
- För vridbelastning
- Halogenfri
- Kemikalieresistent
- Låg kapacitans
- Mekaniskt resistent
- Oljeresistent
- Ozonbeständig
- PWIS-fri
- Permanent nedsänkbar i vatten
- UV-beständig
- Vattenresistent
- hydrolysresistent
- saltvattenresistent
- väderresistent
- Brandspridningstestad enligt UN/ECE-R118
- CE-märkning
- CSA-certifierad
- Ecolab-certifierad
- HAR-certifierad
- UL recognised
- UL-listad
- VDE-certifierad
- cUL-listad
- cUR-recognized