Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Robot- och torsionskablar

För dynamisk böjning och torsionsspänning i industriella robotar

Med dessa ström- och styrkablar är dina portalrobotar och ledade robotar perfekt utrustade för imponerande prestanda. De är utformade för simultan böjning och vridning med vridningsvinklar på upp till +/- 360°. Kablarna finns i skärmade och oskärmade varianter och som tillval med UL/CSA-certifiering för Nordamerika.

Kategorier

Kablar
Filtrera
  • Allmän information
    • Produkttyp
      • Robotkabel
  • Elektriska parametrar
    • Märkspänning
      • U0/U: 300/500 V AC rms enligt IEC
      • 48 V AC rms enligt IEC
    • Märkspänning
      • 600 V AC rms enligt UL AWM
      • 600 V AC rms enligt cRU AWM
      • 1000 V AC rms enligt UL AWM
      • 1000 V AC rms enligt cRU AWM
    • Testspänning
      • 3 kV
      • 2 kV
      • 1.5 kV
  • Produktdesign
    • Ledararea (mm2)
      • 1.0 mm²
      • 0.34 mm²
      • 1.5 mm²
      • 0.25 mm²
      • 2.5 mm²
      • 0.5 mm²
      • 0.14 mm²
      • 0.75 mm²
      • 6.0 mm²
      • 16.0 mm²
      • 25.0 mm²
      • 35.0 mm²
    • Nominell ledararea (AWG)
      • 18 AWG
      • 16 AWG
      • 22 AWG
      • 24 AWG
      • 14 AWG
      • 21 AWG
      • 10 AWG
    • Inklusive skyddsledare
      • Ja
      • Nej
    • Antal ledare
      • 4.0
      • 25.0
      • 3.0
      • 18.0
      • 12.0
      • 7.0
      • 2.0
      • 14.0
      • 16.0
      • 23.0
      • 34.0
      • 41.0
      • 5.0
    • Skärmad
      • Nej
      • Ja
    • Nominell ytterdiameter
      • 6.2 mm
      • 6.6 mm
      • 9.1 mm
      • 11.2 mm
      • 5.2 mm
      • 6.7 mm
      • 9.3 mm
      • 10.2 mm
      • 13.2 mm
      • 13.3 mm
      • 15.4 mm
      • 4.6 mm
      • 4.8 mm
      • 5.4 mm
      • 5.7 mm
      • 6.3 mm
      • 6.5 mm
      • 7.0 mm
      • 7.2 mm
      • 8.0 mm
      • 8.2 mm
      • 8.8 mm
      • 9.0 mm
      • 9.2 mm
      • 9.4 mm
      • 10.1 mm
      • 10.3 mm
      • 10.5 mm
      • 10.6 mm
      • 11.0 mm
      • 11.1 mm
      • 11.5 mm
      • 12.0 mm
      • 12.3 mm
      • 12.4 mm
      • 12.5 mm
      • 13.1 mm
      • 13.8 mm
      • 14.0 mm
      • 14.3 mm
      • 15.2 mm
      • 15.8 mm
      • 16.0 mm
      • 16.1 mm
      • 16.4 mm
      • 17.3 mm
      • 17.5 mm
      • 17.8 mm
      • 18.0 mm
      • 18.5 mm
      • 19.7 mm
      • 19.9 mm
      • 21.1 mm
      • 21.4 mm
      • 22.3 mm
      • 23.6 mm
      • 26.2 mm
      • 28.8 mm
    • Basmaterial ledarisolering
      • Termoplastiska elastomerer
    • Basmaterial yttermantel
      • Polyuretan
    • Colour outer sheath
      • antracit
      • svart
    • Ledaridentifikation
      • Siffror
      • Färger
  • Produktegenskaper
    • Characteristics
      • Flamhämmande
      • För kontinuerlig böjning
      • För vridbelastning
      • Kemikalieresistent
      • Mantelyta med låg vidhäftning
      • Oljeresistent
      • PWIS-fri
      • UV-beständig
      • väderresistent
    • Applikationsområde
      • Flexibel
      • Torsion
      • Släpkedja
    • Minsta böjningsradie i mm, stationär
      • 24.8 mm
      • 26.4 mm
      • 36.4 mm
      • 44.8 mm
      • 20.8 mm
      • 26.8 mm
      • 37.2 mm
      • 40.8 mm
      • 52.8 mm
      • 53.2 mm
      • 61.6 mm
      • 18.4 mm
      • 19.2 mm
      • 21.6 mm
      • 22.8 mm
      • 25.2 mm
      • 26.0 mm
      • 28.0 mm
      • 28.8 mm
      • 32.0 mm
      • 32.8 mm
      • 35.2 mm
      • 36.0 mm
      • 36.8 mm
      • 37.6 mm
      • 40.4 mm
      • 41.2 mm
      • 42.0 mm
      • 42.4 mm
      • 44.0 mm
      • 44.4 mm
      • 46.0 mm
      • 48.0 mm
      • 49.2 mm
      • 49.6 mm
      • 50.0 mm
      • 52.4 mm
      • 55.2 mm
      • 56.0 mm
      • 57.2 mm
      • 60.8 mm
      • 63.2 mm
      • 64.0 mm
      • 64.4 mm
      • 65.6 mm
      • 69.2 mm
      • 70.0 mm
      • 71.2 mm
      • 72.0 mm
      • 74.0 mm
      • 78.8 mm
      • 79.6 mm
      • 84.4 mm
      • 85.6 mm
      • 89.2 mm
      • 94.4 mm
      • 104.8 mm
      • 115.2 mm
    • Minsta böjningsradie i mm, dynamisk kontinuerlig böjning
      • 93.0 mm
      • 52.0 mm
      • 66.0 mm
      • 91.0 mm
      • 105.0 mm
      • 139.5 mm
      • 154.0 mm
      • 168.0 mm
      • 46.0 mm
      • 48.0 mm
      • 54.0 mm
      • 63.0 mm
      • 67.0 mm
      • 72.0 mm
      • 80.0 mm
      • 82.0 mm
      • 85.5 mm
      • 88.0 mm
      • 90.0 mm
      • 92.0 mm
      • 94.0 mm
      • 97.5 mm
      • 99.0 mm
      • 100.5 mm
      • 102.0 mm
      • 103.0 mm
      • 106.0 mm
      • 110.0 mm
      • 112.0 mm
      • 120.0 mm
      • 123.0 mm
      • 124.0 mm
      • 125.0 mm
      • 131.0 mm
      • 132.0 mm
      • 133.0 mm
      • 136.5 mm
      • 138.0 mm
      • 143.0 mm
      • 151.5 mm
      • 152.0 mm
      • 153.0 mm
      • 161.0 mm
      • 166.5 mm
      • 172.5 mm
      • 175.0 mm
      • 178.0 mm
      • 180.0 mm
      • 185.0 mm
      • 197.0 mm
      • 198.0 mm
      • 199.5 mm
      • 210.0 mm
      • 211.0 mm
      • 236.0 mm
      • 237.0 mm
      • 240.0 mm
      • 246.0 mm
      • 259.5 mm
      • 298.5 mm
      • 321.0 mm
      • 334.5 mm
      • 393.0 mm
      • 432.0 mm
    • Minsta böjningsradie i mm, sporadisk böjning
      • 93.0 mm
      • 52.0 mm
      • 66.0 mm
      • 91.0 mm
      • 105.0 mm
      • 139.5 mm
      • 154.0 mm
      • 168.0 mm
      • 46.0 mm
      • 48.0 mm
      • 54.0 mm
      • 63.0 mm
      • 67.0 mm
      • 72.0 mm
      • 80.0 mm
      • 82.0 mm
      • 85.5 mm
      • 88.0 mm
      • 90.0 mm
      • 92.0 mm
      • 94.0 mm
      • 97.5 mm
      • 99.0 mm
      • 100.5 mm
      • 102.0 mm
      • 103.0 mm
      • 106.0 mm
      • 110.0 mm
      • 112.0 mm
      • 120.0 mm
      • 123.0 mm
      • 124.0 mm
      • 125.0 mm
      • 131.0 mm
      • 132.0 mm
      • 133.0 mm
      • 136.5 mm
      • 138.0 mm
      • 143.0 mm
      • 151.5 mm
      • 152.0 mm
      • 153.0 mm
      • 161.0 mm
      • 166.5 mm
      • 172.5 mm
      • 175.0 mm
      • 178.0 mm
      • 180.0 mm
      • 185.0 mm
      • 197.0 mm
      • 198.0 mm
      • 199.5 mm
      • 210.0 mm
      • 211.0 mm
      • 236.0 mm
      • 237.0 mm
      • 240.0 mm
      • 246.0 mm
      • 259.5 mm
      • 298.5 mm
      • 321.0 mm
      • 334.5 mm
      • 393.0 mm
      • 432.0 mm
    • Torsion
      • för +/- 360 °/m och min. -40 °C upp till 10000000 Torsionscykler
      • för +/- 360 °/m och min. -40 °C upp till 5000000 Torsionscykler
      • för +/- 180 °/m och min. -40 °C upp till 10000000 Torsionscykler
      • för +/- 180 °/m och min. -40 °C upp till 5000000 Torsionscykler
    • Temperature, fixed installation
      • till 80 °C enligt CSA AWM
      • till 80 °C enligt UL AWM
      • -50 °C till 80 °C enligt IEC
      • -50 °C till 80 °C
    • Temperatur, sporadisk rörelse
      • till 80 °C enligt CSA AWM
      • till 80 °C enligt UL AWM
      • -40 °C till 80 °C enligt IEC
      • -40 °C till 80 °C
    • Temperatur, dynamisk kontinuerlig böjning
      • till 80 °C enligt CSA AWM
      • till 80 °C enligt UL AWM
      • -40 °C till 80 °C enligt IEC
      • -40 °C till 80 °C
  • Certifieringar och standarder
    • Certificates
      • CE-märkning
      • UL recognised
      • cUR-recognized
    • EAC-certifierad
      • Ja

Resultat

(4)