Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Spiralkablar

Flexibla och hållbara spiralkablar

ÖLFLEX® spiralkablar har en yttermantel i PUR eller gummi för att motstå höga mekaniska belastningar. Spiralkablarna från LAPP kan förlängas med en faktor 3 till 4 jämfört med det vilande tillståndet. LAPP erbjuder olika kabeltvärsnitt från 0,14 till 2,5 mm2. ÖLFLEX® spiralkablar kännetecknas av sin höga återhämtningskraft.

Kategorier

Kablar
Kraft- och styrkablar
  • Spiralkabel
  • 3.0
  • 5.0
  • 2.0
  • 4.0
  • 7.0
  • 12.0
  • 18.0
  • Fordon
  • Jordbruks- och lantbruksmaskiner
  • Entreprenadmaskiner
  • Hiss- och lyftsystem
  • Intralogistik och materialhantering
  • Processindustri
  • Verktygsmaskiner
  • Fartyg och båtar
  • 1.5 mm²
  • 1.0 mm²
  • 0.75 mm²
  • 0.5 mm²
  • 2.5 mm²
  • Flamhämmande
  • Halogenfri
  • Kemikalieresistent
  • Oljeresistent
  • PWIS-fri
  • UV-beständig
  • hydrolysresistent
  • väderresistent
  • CE-märkt
Filtrera
  • Allmän information
    • Artikel som fasas ut
      • Nej
    • Produkttyp
      • Spiralkabel
    • Branschsegment
      • Fordon
      • Jordbruks- och lantbruksmaskiner
      • Entreprenadmaskiner
      • Hiss- och lyftsystem
      • Intralogistik och materialhantering
      • Processindustri
      • Verktygsmaskiner
      • Fartyg och båtar
  • Elektriska parametrar
    • Märkspänning
      • U0/U: 300/500 V AC rms enligt IEC
      • U0/U: 450/750 V AC rms enligt IEC
    • Testspänning
      • 4 kV
      • 3 kV
      • 3.5 kV
  • Produktdesign
    • Inklusive skyddsjord
      • Ja
      • Nej
    • Nominell ytterdiameter
    • Spiralkabellängd, vilande
      • 1000.0 mm
      • 1500.0 mm
      • 500.0 mm
      • 2000.0 mm
      • 300.0 mm
      • 600.0 mm
      • 350.0 mm
      • 700.0 mm
      • 1200.0 mm
      • 1700.0 mm
    • Spiralkabellängd, utdragen
      • 1500.0 mm
      • 3000.0 mm
      • 5000.0 mm
      • 4500.0 mm
      • 6000.0 mm
      • 1000.0 mm
      • 2000.0 mm
      • 3500.0 mm
      • 1250.0 mm
      • 2500.0 mm
      • 3750.0 mm
    • Ledarisoleringens basmaterial
      • Polyvinylklorid
      • Termoplastiska elastomerer
      • Gummi
    • Basmaterial yttermantel
      • Polyuretan
    • Yttermantelns färg
      • grå
      • gul
      • svart
    • Ledaridentifikation
      • Siffror
      • Färger
    • Antal ledare
      • 3.0
      • 5.0
      • 2.0
      • 4.0
      • 7.0
      • 12.0
      • 18.0
    • Nominell ledararea (metrisk)
      • 1.5 mm²
      • 1.0 mm²
      • 0.75 mm²
      • 0.5 mm²
      • 2.5 mm²
  • Produktegenskaper
    • Applikationsområde
      • Flexibel
    • max. ledartemperatur, sporadisk rörelse
      • 5 °C till 50 °C max. ledartemperatur
      • -30 °C till 50 °C max. ledartemperatur
      • -25 °C till 50 °C max. ledartemperatur
    • Characteristics
      • Flamhämmande
      • Halogenfri
      • Kemikalieresistent
      • Oljeresistent
      • PWIS-fri
      • UV-beständig
      • hydrolysresistent
      • väderresistent
  • Certifieringar och standarder
    • EAC-certifierad
      • Ja
      • Krävs inte
    • Certificates
      • CE-märkt

Resultat

(3)