Vårt kapslingssortiment omfattar ett av marknadens största utbud av elektroniklådor och kopplingslådor med beprövad design och hög kvalitet. Kopplingslådor används i många olika applikationer, från att skarva/koppla in kabel till att bygga färdiga produkter med elektronik i. Vi har varianter för både tuffa industrimiljöer, utom- och inhusmiljö. Elektroniklådor är utvecklade för att kretskort enkelt ska kunna monteras inuti. De skyddar den känsliga elektroniken både rent mekaniskt, mot fukt, vätskor och damm samt mot elektriska störningar. Med vår långa erfarenhet tar vi fram en optimal lösning för din applikation!
Kapslingar i plast och aluminium
Elektroniklådor och kopplingslådor med beprövad design och hög kvalitet
Vårt kapslingssortiment omfattar ett av marknadens största utbud av elektroniklådor och kopplingslådor med beprövad design och hög kvalitet.
Kopplingslådor används i många olika applikationer, från att skarva/koppla in kabel till att bygga färdiga produkter med elektronik i. Vi har varianter för både tuffa industrimiljöer, utom- och inhusmiljö.
Elektroniklådor är utvecklade för att kretskort enkelt ska kunna monteras inuti. De skyddar den känsliga elektroniken både rent mekaniskt, mot fukt, vätskor och damm samt mot elektriska störningar. Med vår långa erfarenhet tar vi fram en optimal lösning för din applikation!
Elektroniklådor
Idag används produkter som innehåller elektronik i de mest skiftande applikationer. Detta ställer stora krav på att elektronikkapslingen kan skydda den känsliga elektroniken både rent mekaniskt, mot fukt, vätskor och damm samt mot elektriska störningar (EMC).
Det blir därför allt vanligare med elektroniklådor som är tillverkade av aluminiumprofiler med pressgjutna gavlar i aluminium med skyddsklass >IP65 och goda skärmegenskaper. I kapslingar av profiler är det enkelt att montera kretskort i gjutna spår. De har också en mycket bra värmeledningsförmåga och de flesta versioner håller hög skyddsklass upp till IP66 / IP68.
Hitta din optimala elektroniklåda i vårt breda sortiment
Vår samarbetspartner Bopla har designat högkvalitativa elektroniklådor i plast och metall i över fyra decennier. Vårt breda sortiment av elektronikkapslingar erbjuder hög flexibilitet för bästa möjliga anpassning till just din elektronik. Kombinationen av god design och pålitligt skydd av elektroniken i olika typer av miljöer, tack vare hög skyddsklass (IP) och hög slagtålighet (IK), gör våra elektroniklådor unika på marknaden.
För att skapa en kundunik design kan din elektroniklåda kompletteras med bland annat färgade packningar och gångjärn för att matcha ditt företags grafiska profil. Vi kan också utrusta kapslingen med förskruvningar, kontaktdon, plintar, membrantangentbord och batterifack, eller integrera displayer och pekskärmar. Ingenting är omöjligt!
Fördelar med våra elektronikkapslingar
- Attraktiv design och hög kvalitet
- Flera storlekar av samma designserie
- Ett av marknadens största sortiment, enkelt att hitta en passande produkt
- Elektronikkapslingar för skiftande användning; hand-, bords- och väggkapslingar
- Kostnadseffektiva elektroniklådor av plast
- Robusta elektroniklådor i aluminium med goda skärmegenskaper
- Profilkapslingar av aluminium som enkelt kan anpassas i storlek
- Många av kapslingarna har en skyddande kant för säkert montage av overlay/membrantangentbord
Bocube – den nya generationens elektroniklåda som klarar tuff miljö
Med Bocube kan vi erbjuda en riktigt bra elektroniklåda med modern design och funktion – som skiljer sig markant från hur elektroniklådor sett ut under de senaste 50 åren. Den smarta lösningen med gångjärn som låser ihop underdel och lock eliminerar behovet av lockskruvar och gör montaget enklare, säkrare och snabbare. Skapa din egen design genom att välja färgade gångjärn!
BOS-Streamline – greppvänlig handkapsling
Det breda urvalet av storlekar och den moderna designen gör handkapslingen BOS-Streamline till ett perfekt val för din produkt. Du kan enkelt skapa en hel serie av produkter i olika storlekar med enhetlig design.
Alustyle – elektronikkapsling som tål riktigt tuffa tag
Vill du att din elektronik ska skyddas i en elegant kapsling som både har hög skyddsklass och mycket bra skärmegenskaper (EMC), bör du titta närmare på serien Alustyle som finns i en mängd olika storlekar!
Kopplingslådor
När maskiner, apparater och andra enheter ska kopplas ihop är ett beprövat sätt att använda någon form av kopplingslåda där kablar ansluts. Beroende på miljön det sker i ställs helt olika krav på kopplingslådan, till exempel nivå av skyddsklass (IP-klass) och slagtålighet (IK-klass), samt tålighet mot olika kemikalier, salter och UV-strålning. En förskruvning eller genomföring med dragavlastning är vanligt att använda för att skydda kabeln när den går in i kopplingslådan, och inne i lådan ansluts kabeln oftast på någon typ av plint.
En trygg och säker lösning är A och O. Eftersom valet av kopplingslåda skiljer sig kraftigt åt beroende på den omgivande miljöns krav, erbjuder vi på LAPP kopplingslådor som är skräddarsydda för just dina behov. Allt från enkla lådor i ABS-plast och robusta industrikapslingar i gjuten aluminium till kemiskt beständiga kopplingslådor i glasfiberförstärkt polyester och syrafasta rostfria kopplingslådor.
Vi anpassar med exakt det antal, placering och storlekar på förskruvningar som du behöver. Vi kan även bestycka med radplintar, kontaktdon och membranventil för utomhusapplikationer där risk för kondens finns. Med vår långa erfarenhet tar vi fram en optimal lösning för din applikation!
Fördelar med våra kopplingslådor
- Beprövad design och kvalitet
- Många storlekar och material att välja mellan
- Hand-, bords- och väggkapslingar
- Montageklackar för DIN-skena samt montageplatta
- Kan levereras bearbetade och bestyckade, till exempel med förskruvningar och plint
- Hög skyddsklass: IP65-IP69
- Oförlorbara skruvar av rostfritt stål
Användningsområden
- Kopplingsdosa
- Styrenhet med elektronik
- Instrument och givare
- Tryckknappslåda
Val av material
Välj kopplingslådans material utifrån vad som passar applikationen bäst
- Aluminium – mycket robust, slagtåligt och värmebeständigt
- Polyester (glasfiberförstärkt) – kemikaliebeständigt, robust och slagtåligt
- ABS – halogenfritt, låg vikt, för inomhusbruk, ekonomiskt
- Polykarbonat – slagtåligt, självslocknande med god brandklassning,
- Möjligt som transparent
Kundanpassning – vi bearbetar och bestyckar din kapsling
Vi har lång erfarenhet av att anpassa elektronikkapslingar och kopplingslådor enligt våra kunders önskemål. Vi kundanpassar i vår egen produktion och kan snabbt leverera bearbetade och bestyckade kapslingar kostnadseffektivt. Normal leveranstid är 2-3 veckor. Vi kan även erbjuda kundunika membrantangentbord och overlayer som passar till kapslingen.
Hittar du ingen kapsling som passar? Då kan vi även hjälpa till att ta fram en helt unik kapsling för din produkt.