Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Kapslingar i fasta storlekar

Kopplingsdosor och kapslingar för elektronik i många olika utföranden

Med kapslingar i fasta storlekar får du enkelt plats för elektroniska komponenter och delar. De robusta och mångsidiga kapslingarna och kopplingsdosorna finns i olika utföranden.

Kategorier

Kapslingar och skåp
Filtrera
  • Allmän information
    • Produkttyp
      • Kapsling
    • Vikt
      • 0.14 kg
      • 0.1 kg
      • 0.08 kg
      • 0.2 kg
      • 0.27 kg
      • 0.06 kg
      • 0.15 kg
      • 0.36 kg
      • 0.56 kg
      • 0.106 kg
      • 0.16 kg
      • 0.21 kg
      • 0.261 kg
      • 0.315 kg
      • 1.094 kg
      • 0.18 kg
      • 0.256 kg
      • 0.37 kg
      • 0.65 kg
      • 0.091 kg
      • 0.125 kg
      • 0.185 kg
      • 0.215 kg
      • 0.22 kg
      • 0.251 kg
      • 0.404 kg
      • 0.679 kg
      • 0.784 kg
      • 1.3 kg
      • 1.367 kg
      • 1.659 kg
      • 0.121 kg
      • 0.19 kg
      • 0.225 kg
      • 0.24 kg
      • 0.254 kg
      • 0.265 kg
      • 0.32 kg
      • 0.33 kg
      • 0.024 kg
      • 0.029 kg
      • 0.032 kg
      • 0.269 kg
      • 0.29 kg
      • 0.291 kg
      • 0.325 kg
      • 0.341 kg
      • 0.354 kg
      • 0.372 kg
      • 0.45 kg
      • 0.47 kg
      • 0.48 kg
      • 0.684 kg
      • 1.525 kg
      • 1.766 kg
      • 2.081 kg
      • 0.049 kg
      • 0.076 kg
      • 0.09 kg
      • 0.098 kg
      • 0.109 kg
      • 0.11 kg
      • 0.118 kg
      • 0.123 kg
      • 0.129 kg
      • 0.13 kg
      • 0.145 kg
      • 0.152 kg
      • 0.165 kg
      • 0.189 kg
      • 0.206 kg
      • 0.207 kg
      • 0.23 kg
      • 0.231 kg
      • 0.246 kg
      • 0.257 kg
      • 0.26 kg
      • 0.274 kg
      • 0.28 kg
      • 0.293 kg
      • 0.3 kg
      • 0.339 kg
      • 0.345 kg
      • 0.361 kg
      • 0.38 kg
      • 0.385 kg
      • 0.401 kg
      • 0.43 kg
      • 0.571 kg
      • 0.574 kg
      • 0.624 kg
      • 0.668 kg
      • 0.022 kg
      • 0.027 kg
      • 0.03 kg
      • 0.034 kg
      • 0.038 kg
      • 0.047 kg
      • 0.054 kg
      • 0.102 kg
    • Industriell kåpa
      • Ja
    • Kåpa för elektronik
      • Ja
    • Leveransenhet
      • 1.0
      • 20.0
      • 500.0
  • Produktdesign
    • Colour frame
      • vit
      • svart
    • Colour frame
      • transparent
      • genomskinlig
      • svart
      • vit
    • Enclosure material shortname
      • PC
      • ABS
      • Al
      • UP-GF
    • Kapslingens RAL-färg
      • RAL 7035
      • RAL 7024
      • RAL 7001
      • RAL 9005
      • RAL 7000
      • RAL 9003
      • RAL 9016
    • Total längd
      • 200.0 mm
      • 160.0 mm
      • 151.0 mm
      • 191.0 mm
      • 125.0 mm
      • 210.0 mm
      • 122.0 mm
      • 240.0 mm
      • 271.0 mm
      • 199.0 mm
      • 150.0 mm
      • 250.0 mm
      • 120.0 mm
      • 170.0 mm
      • 275.0 mm
      • 82.0 mm
      • 113.0 mm
      • 159.0 mm
      • 231.0 mm
      • 400.0 mm
      • 133.4 mm
      • 90.0 mm
      • 105.0 mm
      • 239.0 mm
      • 259.0 mm
      • 284.0 mm
      • 299.0 mm
      • 360.0 mm
      • 175.7 mm
      • 226.5 mm
      • 300.0 mm
      • 323.0 mm
      • 229.0 mm
      • 264.0 mm
      • 98.0 mm
      • 184.2 mm
      • 280.7 mm
      • 600.0 mm
      • 180.0 mm
      • 52.0 mm
      • 65.0 mm
      • 70.0 mm
      • 89.0 mm
      • 100.0 mm
      • 121.0 mm
      • 130.0 mm
      • 165.0 mm
      • 260.0 mm
      • 340.0 mm
      • 215.0 mm
      • 220.0 mm
      • 230.0 mm
      • 280.0 mm
      • 285.0 mm
      • 324.0 mm
      • 330.0 mm
      • 404.0 mm
      • 45.0 mm
      • 58.0 mm
      • 60.0 mm
      • 75.0 mm
      • 135.0 mm
      • 175.0 mm
      • 192.0 mm
      • 195.0 mm
      • 225.0 mm
      • 320.0 mm
      • 560.0 mm
      • 50.0 mm
      • 55.0 mm
      • 80.0 mm
      • 110.0 mm
      • 115.0 mm
      • 140.0 mm
      • 185.5 mm
      • 190.0 mm
      • 252.0 mm
      • 255.0 mm
      • 363.0 mm
    • Total bredd
      • 80.0 mm
      • 120.0 mm
      • 125.0 mm
      • 160.0 mm
      • 146.7 mm
      • 138.0 mm
      • 140.0 mm
      • 150.0 mm
      • 86.0 mm
      • 170.0 mm
      • 100.0 mm
      • 230.0 mm
      • 88.0 mm
      • 185.0 mm
      • 43.0 mm
      • 64.0 mm
      • 75.0 mm
      • 128.0 mm
      • 173.0 mm
      • 50.0 mm
      • 105.0 mm
      • 300.0 mm
      • 310.0 mm
      • 364.0 mm
      • 60.0 mm
      • 159.0 mm
      • 135.0 mm
      • 198.0 mm
      • 22.85 mm
      • 70.0 mm
      • 90.0 mm
      • 177.85 mm
      • 232.85 mm
      • 45.0 mm
      • 250.0 mm
      • 179.2 mm
      • 180.0 mm
      • 204.2 mm
      • 234.2 mm
      • 289.2 mm
      • 344.2 mm
      • 82.0 mm
      • 191.0 mm
      • 200.0 mm
      • 55.0 mm
      • 193.0 mm
      • 223.0 mm
      • 228.0 mm
      • 242.0 mm
      • 283.0 mm
      • 338.0 mm
      • 600.0 mm
      • 360.0 mm
      • 400.0 mm
      • 405.0 mm
    • Total höjd
      • 60.0 mm
      • 90.0 mm
      • 40.0 mm
      • 57.0 mm
      • 120.0 mm
      • 19.0 mm
      • 91.0 mm
      • 48.0 mm
      • 75.0 mm
      • 21.0 mm
      • 24.0 mm
      • 29.0 mm
      • 34.0 mm
      • 37.0 mm
      • 85.0 mm
      • 111.0 mm
      • 81.0 mm
      • 55.0 mm
      • 87.0 mm
      • 92.0 mm
      • 160.0 mm
      • 45.0 mm
      • 87.5 mm
      • 35.0 mm
      • 47.0 mm
      • 77.0 mm
      • 100.0 mm
      • 105.0 mm
      • 15.0 mm
      • 18.6 mm
      • 18.7 mm
      • 20.0 mm
      • 25.0 mm
      • 33.6 mm
      • 34.1 mm
      • 34.5 mm
      • 36.0 mm
      • 51.51 mm
      • 80.0 mm
      • 88.25 mm
      • 139.76 mm
      • 150.0 mm
      • 181.0 mm
      • 37.5 mm
      • 56.5 mm
      • 75.5 mm
      • 26.0 mm
      • 36.1 mm
      • 36.5 mm
      • 37.2 mm
      • 38.0 mm
      • 46.0 mm
      • 50.0 mm
      • 101.0 mm
      • 102.0 mm
      • 121.0 mm
      • 122.0 mm
      • 29.6 mm
      • 51.0 mm
      • 110.0 mm
      • 140.0 mm
      • 17.5 mm
      • 23.0 mm
      • 26.5 mm
      • 30.0 mm
      • 31.0 mm
      • 39.0 mm
      • 42.5 mm
      • 44.0 mm
      • 47.5 mm
      • 52.0 mm
      • 53.0 mm
      • 53.6 mm
      • 61.2 mm
      • 119.0 mm
      • 141.0 mm
      • 161.0 mm
      • 180.0 mm
      • 202.5 mm
      • 225.0 mm
      • 227.0 mm
      • 59.0 mm
      • 65.0 mm
      • 70.0 mm
      • 71.0 mm
      • 71.5 mm
      • 90.8 mm
    • Lock med gångjärn
      • Nej
      • Ja
    • Kapslingsmaterial
      • Polykarbonat
      • Akrylnitrilbutadienstyrenplast
      • Aluminium
    • Tätningstyp kåpa
      • Skummad
    • Kåpans färg
      • ljusgrå
      • grafitgrå
      • silvergrå
      • vit
      • svart
      • grå
      • transparent
    • IK slagfasthetsklass
      • IK07
      • IK08
      • IK09
  • Produktegenskaper
    • Characteristics
      • Slagfast
    • IP-skyddsklassning djup
      • IP 68 - 1.2 m (2 h)
      • IP 40
      • IP 65
    • IP-skyddsklassning
      • IP 66
      • IP 65
      • IP 69
      • IP 40

Resultat

(23)