Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Profilbaserad kapsling

Kopplingsdosor och kapslingar för elektronik tillverkade av aluminiumprofiler

Med kapslingar tillverkade av aluminiumprofiler kan du enkelt förvara elektroniska komponenter och delar. De robusta och mångsidiga kapslingarna och kopplingsdosorna finns i olika utföranden.

Kategorier

Kapslingar och skåp
Plast och aluminium
Filtrera
  • Allmän information
    • Produkttyp
      • Kapsling
    • Vikt
      • 0.311 kg
      • 0.121 kg
      • 0.211 kg
      • 0.101 kg
      • 0.141 kg
      • 0.03 kg
      • 0.161 kg
      • 0.181 kg
      • 0.281 kg
      • 0.411 kg
      • 0.05 kg
      • 0.231 kg
      • 0.291 kg
      • 0.321 kg
      • 0.371 kg
      • 0.044 kg
      • 0.06 kg
      • 0.087 kg
      • 0.11 kg
      • 0.191 kg
      • 0.271 kg
      • 0.301 kg
      • 2.011 kg
      • 0.042 kg
      • 0.055 kg
      • 0.13 kg
      • 0.145 kg
      • 0.151 kg
      • 0.221 kg
      • 0.241 kg
      • 0.27 kg
      • 0.361 kg
      • 0.381 kg
      • 0.431 kg
      • 0.461 kg
      • 0.54 kg
      • 0.01 kg
      • 0.021 kg
      • 0.033 kg
      • 0.04 kg
      • 0.051 kg
      • 0.054 kg
      • 0.075 kg
      • 0.079 kg
      • 0.081 kg
      • 0.084 kg
      • 0.09 kg
      • 0.1 kg
      • 0.111 kg
      • 0.16 kg
      • 0.166 kg
      • 0.171 kg
      • 0.182 kg
      • 0.21 kg
      • 0.213 kg
      • 0.22 kg
      • 0.249 kg
      • 0.251 kg
      • 0.26 kg
      • 0.261 kg
      • 0.278 kg
      • 0.328 kg
      • 0.332 kg
      • 0.333 kg
      • 0.351 kg
      • 0.391 kg
      • 0.41 kg
      • 0.42 kg
      • 0.445 kg
      • 0.5 kg
      • 0.62 kg
      • 0.631 kg
      • 0.841 kg
      • 0.9 kg
      • 1.211 kg
      • 1.3 kg
      • 1.361 kg
      • 1.41 kg
      • 1.461 kg
      • 1.511 kg
      • 1.521 kg
      • 1.66 kg
      • 1.711 kg
      • 1.811 kg
      • 1.9 kg
      • 2.71 kg
      • 3.011 kg
      • 4.011 kg
      • 4.161 kg
      • 0.001 kg
      • 0.018 kg
      • 0.026 kg
      • 0.028 kg
      • 0.029 kg
      • 0.031 kg
      • 0.032 kg
      • 0.036 kg
      • 0.037 kg
      • 0.043 kg
      • 0.045 kg
    • Industriell kåpa
      • Ja
    • Kåpa för elektronik
      • Ja
    • Leveransenhet
      • 1.0
  • Produktdesign
    • Enclosure material shortname
      • Al
      • ABS
    • Kapslingens RAL-färg
      • RAL 9005
      • RAL 7024
      • RAL 9006
    • Total längd
      • 150.0 mm
      • 200.0 mm
      • 100.0 mm
      • 1000.0 mm
      • 250.0 mm
      • 300.0 mm
      • 230.0 mm
      • 265.0 mm
    • Total bredd
      • 106.0 mm
      • 169.0 mm
      • 74.0 mm
      • 98.5 mm
      • 121.0 mm
      • 187.0 mm
      • 82.0 mm
      • 57.5 mm
      • 80.0 mm
      • 120.0 mm
      • 57.0 mm
      • 154.0 mm
      • 108.0 mm
      • 138.0 mm
      • 181.2 mm
      • 232.6 mm
      • 210.0 mm
    • Total höjd
      • 32.8 mm
      • 42.0 mm
      • 32.0 mm
      • 52.0 mm
      • 22.0 mm
      • 54.6 mm
      • 44.0 mm
      • 34.0 mm
      • 82.0 mm
      • 86.2 mm
      • 53.2 mm
      • 68.2 mm
      • 74.0 mm
    • Lock med gångjärn
      • Nej
    • Tätningsmaterial
      • Termoplast
      • Termoplastiska elastomerer
    • Kapslingstätning, RAL-färg
      • svart
    • Kapslingsmaterial
      • Aluminium
      • Akrylnitrilbutadienstyrenplast
    • Kåpans färg
      • svart
      • metall
      • grafitgrå
      • silver
  • Produktegenskaper
    • Characteristics
      • Slagfast
    • IP-skyddsklassning djup
      • IP 68 - 1.2 m (2 h)
    • IP-skyddsklassning
      • IP 65
      • IP 40
      • IP 66
      • IP 54

Resultat

(22)