Våra rostfria lådor och skåp klarar både riktigt tuffa miljöer och högtryckstvätt. Vi har ett komplett sortiment med lådor och skåp i rostfritt stål från vår italienska samarbetspartner mpGamma. mpGamma är helt specialiserade på rostfritt och erbjuder högsta skyddsklass (IP69) och högsta slagtålighet (IK10) på sina produkter. I tuffa miljöer som till exempel inom livsmedelsindustrin, där plåtskåp och aluminiumkapslingar riskerar kort livslängd på grund av korrosion, är rostfritt ofta ett bättre alternativ. Vi kan även erbjuda specialstorlekar, håltagning samt bestyckning med rostfria förskruvningar.
Vi erbjuder ett komplett sortiment av kapslingar och skåp i rostfritt stål som tillverkas av vår italienska partner mpGamma. mpGamma är helt specialiserade på skåp och lådor i rostfritt stål, som i allmänhet har en högre skyddsgrad (IP) och slagfasthet (IK) än jämförbara produkter på marknaden. Våra rostfria skåp finns i olika storlekar från 90×90×75 till 1600×2000×800 mm och även i specialstorlekar, med hål och med rostfria skruvbeslag.
Skåp och lådor i rostfritt stål är idealiska för krävande inomhus- och utomhusmiljöer, t.ex. inom livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin, järnvägs- och transportsektorn samt inom telekommunikation. Skåp/boxar i rostfritt stål är ofta ett bättre val i svåra miljöer där plåtskåp och kapslingar i aluminium bara har en kort livslängd på grund av korrosion. Även om skåp och lådor av rostfritt stål är något dyrare i inköp, är de mer kostnadseffektiva på lång sikt på grund av sin långa livslängd.
Rätt skåp i rostfritt stål för din applikation
Utformad enligt högsta hygienstandard, med sluttande topp- och sidopaneler och extremt släta ytor.
Idealisk när en mindre kapsling krävs. Fästpunkter för DIN-skena eller montageplåt. Ett intelligent väggfäste som inte kräver någon justering finns som tillbehör.
Modern, elegant design med mjukt rundade sidor. Finns även i en extra slimmad version. Robusta armar helt i rostfritt stål finns som tillbehör.
Alla våra skåp och lådor i rostfritt stål har som standard den högkvalitativa satinytan "Medium Scotch Brite". Andra yttyper kan fås på begäran. Eftersom endast produkter i rostfritt stål bearbetas och tillverkas i fabriken är alla maskiner optimerade för rostfritt stål. Det finns därför ingen risk för järnkontaminering (dvs. kontaminering med vanligt stål) och korrosion. Allt stål som används är av hög kvalitet och kommer från det finska företaget Outokompu.
Produkterna har en högkvalitativ finish och de flesta har den högsta slagfastheten IK10 och den högsta skyddsklassen IP69. Du kan därför vara säker på att innehållet i skåpen faktiskt är skyddat - vilket vanligtvis är det främsta skälet till att investera i ett skåp eller en låda i rostfritt stål. Våra produkter tål alla jämförelser med liknande produkter på marknaden!
För de mest krävande miljöerna erbjuder vi även varianter av skåp och lådor i syraresistent rostfritt stål AISI316L eller med silikontätning som klarar temperaturer upp till 180°C.
Vi hjälper dig gärna, t.ex. med att stansa hål för kabelinstallationer. Det är mest kostnadseffektivt om hålen kan stansas på fabriken innan skåpet/boxen svetsas ihop. Detta kräver dock ett tillräckligt antal enheter för att motivera en separat körning. Hål kan också stansas vid ett senare tillfälle.
Fördelar med skåp och lådor i rostfritt stål
- Den högsta skyddsnivån IP69 för de flesta av våra produkter
- Högsta slagfasthet IK10 för de flesta av våra produkter
- Produkterna tål mycket svåra miljöer som t.ex. högtryckstvätt
- Konkurrenskraftiga priser
- Intelligent väggfäste som inte kräver någon efterjustering av kopplingsboxar och väggskåp
Lådor och skåp i rostfritt stål är särskilt lämpliga för följande sektorer
- Livsmedelsindustri
- Kemisk och petrokemisk industri
- Läkemedelsindustri
- Järnvägar och transporter
- Telekom
Kundanpassning av skåp och lådor i rostfritt stål
- LAPP kan tillhandahålla produkterna stansade och utrustade enligt önskemål
- Förutom ett omfattande sortiment av standardstorlekar erbjuder vi även produkter i helt anpassade specialstorlekar.
- Rostfritt stål AISI 304L eller syraresistent rostfritt stål AISI 316L
- Du kan välja mellan olika ytor från fin "Scotch-Brite" till högglansig och elektropolerad
- Finns i lager i Nyköping