Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Väggskåp

Idealiska för offentliga miljöer där robusthet och estetik efterfrågas

Våra väggskåp i rostfritt stål är lämpliga för tuffa miljöer och är idealiska för offentliga utrymmen. De finns i olika utföranden, t.ex. med transparenta dörrar eller i hygienisk design.

Kategorier

Kapslingar och skåp
Filtrera
  • Allmän information
    • Produkttyp
      • Skåp
    • Vikt
      • 27.15 kg
      • 13.24 kg
      • 16.76 kg
      • 18.4 kg
      • 20.42 kg
      • 52.39 kg
      • 11.24 kg
      • 0.61 kg
      • 0.7 kg
      • 0.8 kg
      • 1 kg
      • 1.08 kg
      • 1.66 kg
      • 1.89 kg
      • 11.84 kg
      • 17.01 kg
      • 2.09 kg
      • 2.9 kg
      • 20.57 kg
      • 26.65 kg
      • 32.54 kg
      • 37.69 kg
      • 4.1 kg
      • 42.11 kg
      • 45.72 kg
      • 59.31 kg
      • 61.52 kg
      • 70.63 kg
      • 0.5 kg
      • 1.2 kg
      • 1.3 kg
      • 1.6 kg
      • 10.8 kg
      • 13.9 kg
      • 15 kg
      • 17.1 kg
      • 17.6 kg
      • 2.2 kg
      • 2.35 kg
      • 2.4 kg
      • 21.6 kg
      • 22.6 kg
      • 3.24 kg
      • 3.3 kg
      • 3.5 kg
      • 3.58 kg
      • 35 kg
      • 4.36 kg
      • 4.8 kg
      • 42.8 kg
      • 5.74 kg
      • 50.7 kg
      • 58.42 kg
      • 6.05 kg
      • 6.77 kg
      • 6.8 kg
      • 62.8 kg
      • 77.91 kg
      • 89.48 kg
      • 9.3 kg
    • Hygieniska designkapslingar
      • Ja
    • Leveransenhet
      • 1.0
  • Produktdesign
    • Enclosure material shortname
      • AISI 304L
    • Kapslingens djup
      • 210.0 mm
      • 300.0 mm
      • 250.0 mm
      • 120.0 mm
      • 150.0 mm
      • 90.0 mm
      • 70.0 mm
    • Total bredd
      • 600.0 mm
      • 450.0 mm
      • 300.0 mm
      • 380.0 mm
      • 100.0 mm
      • 250.0 mm
      • 800.0 mm
      • 150.0 mm
      • 200.0 mm
      • 750.0 mm
      • 400.0 mm
      • 90.0 mm
      • 500.0 mm
      • 900.0 mm
      • 1000.0 mm
      • 1200.0 mm
    • Total höjd
      • 600.0 mm
      • 450.0 mm
      • 300.0 mm
      • 750.0 mm
      • 380.0 mm
      • 1200.0 mm
      • 220.0 mm
      • 400.0 mm
      • 160.0 mm
      • 1000.0 mm
      • 280.0 mm
      • 90.0 mm
      • 100.0 mm
      • 340.0 mm
      • 500.0 mm
      • 700.0 mm
      • 900.0 mm
      • 200.0 mm
      • 250.0 mm
      • 800.0 mm
    • Lock med gångjärn
      • Ja
      • Nej
    • Kapslingsmaterial
      • Rostfritt stål
    • Kåpans färg
      • metall
    • IK slagfasthetsklass
      • IK10
  • Produktegenskaper
    • Characteristics
      • Slagfast
    • IP-skyddsklassning
      • IP 66
      • IP 69
      • IP 67

Resultat

(6)