Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Kontaktdon

För pålitliga kontaktanslutningar – även efter ett stort antal matningar


Fördelarna med våra kontaktdon är tydliga: de skapar löstagbara anslutningar mellan t.ex. en kabel och en enhet och klarar hundratals antal matningar. EPIC® industriella kontaktdon används för strömförsörjning samt signal- och dataöverföring i olika industriella miljöer och stöder kabeln i dess uppgifter att förse en annan utrustning med ström, styra signalöverföringen och garanterar datautbyte. Vi erbjuder en mängd olika varianter av kontaktdon för ett stort antal applikationer och med olika beställningsalternativ. Ta emot enskilda delar, kit eller kundanpassade kablage.

Vad används kontaktanslutningarna till?


Tidigare var elektriska anslutningar hårddragna, lödda och sedan ofta inte rörda under lång tid; denna uppgift tas nu över av kontakter som kan kopplas bort och återanslutas igen tusentals gånger, vilket alltid skapar en tillförlitlig kontakt. Ett kontaktdon är därför den elementära komponenten i en löstagbar, säker kontaktanslutning mellan två kablar eller för att ansluta en kabel till en enhet eller maskin.

Vilka kontaktdon erbjuder LAPP?


Översikt över möjliga kontaktanslutningar med kontaktdon

Inte alla kontaktdon är skapade lika. Formen definierar funktionen. Nedan hittar du en översikt över vårt sortiment av kontaktdon. Därifrån är det mycket enklare att hitta den produkt du söker.


Information om hur enskilda industriella kontaktanslutningar är konstruerade, vilken anslutningsteknik som passar för vilka kablage, vilka applikationsområden som passar vilken produktgrupp etc. finns i motsvarande sektion.

Rektangulära kontaktdon

Eftersom dessa kontaktdon är användarvänliga och robusta i krävande i miljöer passar de för industriella applikationer inom maskin- och anläggningsteknik, konstruktion av apparatskåp, belysnings- och ljudteknik etc. De används i stor utsträckning för strömmatning och överföring av signaler. De modulära rektangulära kontaktdonssystemen EPIC® MC Modules och EPIC® MH möjliggör emellertid flexibel blandad montering och används därför även för dataöverföring.


Kåpor och insatser: Vi erbjuder robusta och mångsidiga serier med kåpor med ett mycket högt korrosionsskydd. Gällande insatser kan du välja mellan fast eller modulär pol, vilket innebär att de helt enkelt kan anpassas efter aktuella behov.

Cirkulärt kontaktdon

De är särskilt lämpliga för speciella applikationer inom mät-, styr- och reglerteknik, servodrivningsteknik, transportörsteknik eller industrirobotar. 


I denna produktgrupp hittar du strömkontakter och signalkontaktdon i storlekarna M12 till M58, samt enkelpoliga EPIC® POWERLOCK-kontaktdon för användning med mobila och stationära elgeneratorer, nödelgeneratorer eller batterilagringssystem.

Solpanelskontakter

Lämpar sig för likströmsapplikationer inom solcellssystem, dvs. för kabeldragning av solcellsmoduler, omvandlare och fristående system. Kontaktdonen kan monteras fritt.

Datakontakt

Lämpar sig för dataöverföring med kopparbaserade elektriska datakablar (fältbuss, sensor-ställdon, Ethernet) och fiberoptiska kablar för optiskt överföring. I denna produktgrupp hittar du de vanligaste kontaktanslutningarna för krävande industriella miljöer, strukturerad kabeldragning för byggnader och användning i datacentraler eller apparatskåp.

Ett industriellt kontaktdon är den sista detaljen som läggs till i änden av en kabel som förser en annan utrustning med energi, styr den, läser av signaler eller överför data från en sändare till en mottagare. 

Kontaktdon finns i alla industriella miljöer: i maskin- och anläggningsteknik, i apparatskåp och naturligtvis i utomhusapplikationer. De olika formerna, storlekarna och varianterna gör att de kan användas för en mängd olika applikationer. 
Oavsett om du vill upprätta en anslutning från fältnivå till apparatskåpet, styrsystemet eller maskin-till-maskin-kommunikation, hittar du på LAPP garanterat den rätta produkten med all nödvändig information.


Trenden mot miniatyrisering och prestandakompression är inte bara uppenbar när det gäller kablar, utan återspeglas även gällande kontaktanslutningar. Allra helst bör nya kontaktdon vara allroundprodukter, ta upp mindre utrymme i applikationen, vara PROFINET-kompatibla och vibrationsbeständiga samt ha en omfattande avskärmning för maximal elektromagnetisk kompatibilitet. 


På LAPP gör vi vårt yttersta för att tillsammans med dig som kund ta oss an nya utmaningar och utveckla det perfekta kontaktdonet för just din installationsplats.

Två som passar som handen i handsken: kablar och kontaktdon



Kablar och kontaktdon är helt enkelt i perfekt symbios. Så tänkte Oskar Lapp (1921–1987) när han 1959 grundade familjeföretaget LAPP och lanserade de första industriellt producerade ÖLFLEX® ström- och styrkablarna med färgade ledare. Kort därefter lanserades de första rektangulära kontaktdonen med varumärket EPIC®, vilket avrundade portföljen.

EPIC har alltid stått för ”Environmentally Protected Industrial Connectors”.

EPIC® industrial connectors – We connect innovations
Visa video
Externt innehåll från YouTube
Vänligen klicka för att ladda videon. Din IP-adress kommer att överföras till YouTube. Om du är inloggad på ditt YouTube -konto gör du det möjligt för YouTube att koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt konto på YouTube.
EPIC® industriella kontaktdon – vi ansluter innovationer

Våra EPIC®-produkter uppfyller även dina individuella krav:


För spänningar upp till 1,5 kV

För strömmar upp till 660 A

Med 1 till 280 kontakter

Från lös till monterad – valet är ditt!


Satser och kit för att göra beställningen så enkel som möjligt


Tvekar du inför att göra research och sedan köpa alla enskilda komponenter som krävs för att tillverka ett kontaktdon? Vill du förenkla beställningen och eliminera risken för felaktiga beställningar?


Helt förståeligt – du är inte ensam med dessa önskemål! Många kunder föredrar monterade uppsättningar kontaktdon med optimalt anpassade komponenter. 


Därför hittar du våra satser för rektangulära och cirkulära kontaktdon samt solpanelskontakter i varje produktgrupp för kontaktanslutningar. Satserna består t.ex. av en kåpa, insats, kontakter och förskruvning.

Det bekymmersfria ÖLFLEX® CONNECT-paketet


Om du värdesätter komfort innebär effektiv anslutningsteknik att vi dessutom kan ta fram Plug & Play-lösningar åt dig. Dessa är perfekt monterade och kan användas på en gång. De består antingen av produkter från standardutbudet eller specialanpassade produkter. Hitta önskad kabel inklusive ett övergjutet kontaktdon på bara några steg!

Begär produkten du vill ha via ÖLFLEX® CONNECT

Begreppsdefinitioner för kontaktdon


Under de senaste åren har fel personer blivit involverade i tekniskt språk gällande kontaktdon. Saker som vanligtvis kan förstås utan problem i vardagssituationer och muntlig kommunikation kan ofta leda till missförstånd i skriftlig kommunikation. Vi skapar ordning i begreppsförvirringen! 


Om det vanliga begreppet ”kontakt” används på ett korrekt sätt avser det endast hanen och inte hela kontaktdonet. En kontaktanslutning består av en hane, känd som kontakt, och en hona, känd som uttag.


På insidan av kontaktdonet görs en åtskillnad mellan stift och hylsa.

Vad bör man ha i åtanke vad det gäller kontaktdon?

Kontaktdon är utrustning som INTE får anslutas eller kopplas bort när de används som avsett, dvs. när de är spänningssatta (eller tekniskt sett under belastning). När ett kontaktdon ansluts eller lossas under belastning uppstår gnistor och (kortvarigt) höga temperaturer som kan förstöra kontaktytan och leda till att kontaktanslutningen går sönder helt.


Kontaktdon får endast anslutas eller kopplas bort när det inte finns någon ström eller spänning.

Smutsnivån är ett numeriskt värde och indikerar den miljö som kontaktanslutningen har utvecklats och testats för. Smutsnivå 3 är typisk för industriella miljöer, medan smutsnivå 2 är typisk för hushåll.

Smutsnivåer och deras betydelse

Smutsnivå 1

  • Det finns ingen smuts eller endast torr, icke-ledande smuts. Smutsen påverkar inte kontaktdonets egenskaper. 
  • Öppen, oskyddad isolering i luftkonditionerade eller rena, torra utrymmen.

Smutsnivå 2

  • Endast icke-ledande smuts förekommer. På grund av kondensering går det dock inte att helt utesluta att smutsen tillfälligt blir ledande.
  • Öppen, oskyddad isolering i bostäder, detaljhandel och andra kommersiella lokaler, finmekaniska verkstäder, laboratorier, testområden, sjukvårdslokaler.

Smutsnivå 3

  • Det finns ledande smuts eller torr, icke-ledande smuts som blir ledande eftersom kondensering kan förväntas.
  • Öppen, oskyddad isolering i utrymmen i industrianläggningar, kommersiella anläggningar och jordbruksanläggningar, ouppvärmda lager, verkstäder, pannhus.

Smutsnivå 4

  • Förorening leder till att smuts ständigt blir ledande p.g.a. ledande damm, regn eller snö.
  • Öppen, oskyddad isolering i maritima applikationer eller gruvapplikationer

EPIC®-kontaktdon är i allmänhet utformade för smutsnivå 3 och har därför höga säkerhetsreserver, även om kontaktdonet är vått eller smutsigt på insidan. Den höga tillförlitligheten hos EPIC® beror på högkvalitativa material och tillverkningsexpertis.

Märkspänningen är den spänning som kontaktdon är avsedda att arbeta med. Den anger vid vilken spänning ett kontaktdon kan användas kontinuerligt utan att dess prestanda försämras. 


Beroenden:

  • Märkspänningen beror på den definierade smutsnivån. Om ett kontaktdon har testats för smutsnivå 1 är märkspänningen som anges i tekniska data betydligt högre än om den hade testats för smutsnivå 2. 
  • Märkspänningen beror på de isolerande egenskaperna hos materialen som används och krypavståndet (avståndet mellan kontakter på en yta).
  • Märkspänningen beror på spelet (avståndet mellan kontakter genom luften). 
  • Märkspänningen beror på polkonfigurationen, dvs. antalet kontakter. Ju fler kontakter som installeras i ett kontaktdon, desto lägre är märkspänningen.
Märkstötspänningen är den maximala spänning som en kontaktanslutning, under definierade förhållanden, kan klara av kortvarigt utan att gå sönder eller utsättas för överslag. Vid denna angivna spänning kommer kontaktdonet inte att haverera eller överhettas.

Märkströmmen fastställs av tillverkaren och är den maximala strömstyrkan som kontinuerligt kan flöda genom kontaktanslutningens alla kontakter utan att den övre temperaturgränsen överskrids. Märkströmmen specificeras vid en omgivningstemperatur på 40 °C. Den fastställs för det största ledartvärsnitt som kan anslutas till kontaktdonet.


Märkströmmen beror på kontakternas storlek i kontaktdonet. I takt med att kontaktdiametern ökar, ökar även strömmen.

Kontaktskikt av högkvalitativa material är av största vikt för att på lång sikt säkerställa en säker elektrisk anslutning. Kontakterna är vanligtvis pläterade med hjälp av galvaniska processer. För att uppnå en hållbar beläggning ställs följande krav på basmaterialet och dess kontaktskikt: LAPP använder främst silver (Ag) och guld (Au) för ytbeläggning. 


Silver har den högsta elektriska ledningsförmågan av alla metaller. Passiveringen av silverytan fördröjer bildandet av ett oxidskikt och minskar insticks- och utdragkrafterna. Ett brunaktigt till svart oxidskikt av silversulfid (Ag2S) bildas på grund av svavel eller svavelhaltiga ämnen i den omgivande luften. Detta skikt kan dock brytas under anslutningsprocessen eller brytas vid höga strömmar, vilket innebär att den nödvändiga elektriska ledningsförmågan bibehålls. 


Guld är ädelmetallen med högst motståndskraft. Det går att bortse från oxid- och sulfidbildning. Guldkontakter kännetecknas av låga insticks- och utdragkrafter. De används huvudsakligen för överföring av signaler med låga ström- och spänningsvärden. 


På EPIC®-produkter används endast rostfria metallegeringar av hög kvalitet för beläggning av kontakterna.


Vid valet av kontakdonsinsats måste man välja den insats som kan rymma åtminstone det antal kontakter som krävs för kontaktanslutningen. Även kontaktdonsinsatser som innehåller fler kontakter väljs i applikationen. Det innebär att samma kontaktanslutningssystem ofta kan fortsätta att användas när applikationen utökas.

Varje gång ett kontaktdon ansluts eller kopplas bort representerar detta en matning.  Om ett kontaktdon utsätts för för många matningar, kommer detta att ha en negativ inverkan på kontaktresistensen och även på kontaktytans beläggning. När det maximala antalet matningar ska fastställas, utförs ett test för att se hur många gånger en kontakt kan anslutas och lossas innan det leder till att kontaktresistansen ökar till en oacceptabel nivå. Den får inte öka med mer än 50 % eller överskrida max. 5 mOhm.


Tack vare att kontakterna är tillverkade med hög precision och att kontaktmaterialen valts med stor noggrannhet har EPIC®-kontakten en mycket lång livslängd.

Elektromagnetisk kompatibilitet, eller EMC, är förmågan hos elektrisk utrustning att fungera tillfredsställande i sin elektromagnetiska omgivning utan att medföra oacceptabla störningar i denna omgivning, som även omfattar annan utrustning, eller att påverkas av omgivningen (DIN/VDE 0870, del 1). 


I industriella miljöer ligger frekvenserna med störningar normalt i frekvensområdet under 100 kHz. I detta frekvensområde är den viktigaste faktorn lågimpedans, storskalig, 360°-avskärmning. 


Kontaktanslutningar som är skyddade mot elektromagnetiska störningar har kåpor med en metallisk, ledande yta, en god elektrisk anslutning till anslutningskomponenten och är utrustade med en förskruvning som gör att kabelskärmen kan anslutas elektriskt till kåpan.


EMC-kontakter används huvudsakligen för cirkulära kontaktdon. För rektangulära kontaktdon har EPIC® ULTRA-kåporna utvecklats specifikt för att uppfylla dessa krav.

Ta reda på mer om EMC

Kodning används för att förhindra att kontaktdon som är identiska, förutom deras olika polarisering, förväxlas och ansluts på ett felaktigt sätt vid t.ex. kabelinstallation. Detta är lämpligt om två eller flera identiska kontaktdon är anslutna till samma enhet.


Kodningen kan utföras med en kodningsnyckel eller kodningsinsats, eller med hjälp av kodningsstift som kan skruvas in i kåpan. Med EPIC® finns det ett kodningsalternativ som är optimerat för varje kontaktdonssystem, t.ex. kodningsbara insatser och kåpor, samt förhandskodade cirkulära kontaktdon.

Temperaturområdet bestäms av den övre och nedre gränstemperaturen. Gränstemperaturerna är de högst och lägst tillåtna temperaturerna där ett kontaktdon får användas.

Allt från samma leverantör.

Vi erbjuder kablar, ledare och kontaktdon från en och samma källa sedan 1963. Dra nytta av vår djupgående expertis för din applikation!

Made in Germany

Vårt sortiment av kontaktdon utvecklas, tillverkas och testas nästan uteslutande vid vår huvudsäte i Stuttgart. När allt kommer omkring är ”Made in Germany” något vi värdesätter högt!

Anslutningar i alla varianter

Lär dig mer om alla miljontals kombinationsmöjligheter för ett kontaktdon. Att inte hitta rätt är en omöjlighet!