Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Cirkulära kontaktdon

Kompakta cirkulära kontaktdon för kraft-, signal- och dataöverföring

Cirkulära kontaktdon är den beprövade lösningen för anslutning av kraft-, signal- och datakablar i industriella applikationer. Med sin runda, cylindriska form, robusta konstruktion och platsbesparande utförande är de idealiska för maskiner, anläggningar och automationssystem. Sortimentet från LAPP omfattar cirkulära kontaktdon i olika storlekar och utföranden – som enskilda delar, kit eller kundanpassade kablage.

Vad är cirkulära kontaktdon?


Ett kontaktdon som viktig komponent inom elteknik gör att du enkelt kan ansluta kablar till en utrustning och när som helst lossa dem igen.


Elektriska kontaktdon finns tillgängliga i alla tänkbara utformningar. Förutom cirkulära kontaktdon, sett framifrån, är rektangulära, ovala och trapetsformade kontaktdon vanliga på marknaden. Kontaktdon med en cirkulär kontaktyta används även inom hushållssektorn. Alla konventionella hushållsuttag är runda. Men vad är skillnaden mellan cirkulära kontaktdon för hushållssektorn och cirkulära kontaktdon för industrin?


Om det inte finns någon specifik standard utvecklas och testas industriella kontaktdon i enlighet med IEC 61984. Standarden hänvisar till ”kontaktdon” medan begreppet kontakt ofta används. Denna kontaktdonsstandard tar hänsyn till de högre kraven för elektriska kontaktdon som används i industriella applikationer. På industriella kontaktdon används vanligtvis material av högre kvalitet jämfört med kostnadseffektiva kontaktdon för hushållssektorn. Industriella kontaktdon tenderar att ha högre kraftreserver. De är också mer robusta och bättre skyddade mot skadlig miljöpåverkan.


Alla cirkulära kontaktdon är dock inte likadana! I produktgruppen EPIC® med cirkulära kontaktdon erbjuder LAPP en omfattande produktportfölj så att du kan hitta det perfekta cirkulära kontaktdonet för din applikation. De cirkulära kontaktdonen känns också igen på beteckningen för respektive produktfamilj, t.ex. M12 cirkulära kontaktdon eller M23 cirkulära kontaktdon. Lär dig mer om cirkulära kontaktdon och bli expert på detta intressanta område!

Var används cirkulära kontaktdon?


Vissa cirkulära kontaktdon har etablerat sig i vissa industriella applikationer. Familjerna M17, M23, LS1, LS1.5, LS3 används väldigt ofta i elmotorer, i synnerhet servomotorer. Fördelen är uppenbar: kontaktdonet för denna applikation måste vara så litet som möjligt, tåla vibrationer, vara robust och EMC-skyddat samt även vara beständigt mot fukt, oljor och damm. Därför används EPIC® cirkulära kontaktdon från LAPP väldigt ofta i servokablage. Tack vare alla fördelar återfinns cirkulära kontaktdon i en mängd olika industriella omgivningar där automatiserad styrning av komplexa processer spelar en viktig roll:

  • maskinteknik
  • energiteknik
  • produktionssystem inom bilindustrin
  • transportbandsteknik
  • Livsmedelsindustri
  • industriella robotar.


Du har t.ex. säkert sett en buteljeringsanläggning som självständigt och automatiskt fyller på drycker i flaskor. Tack vare den inbyggda styrelektroniken arbetar buteljeringsanläggningens positioneringsaxlar med hög precision ned på millimeternivå så att vätskan inte hamnar bredvid flaskan, utan inuti den. För att flaskorna smidigt ska kunna fyllas på är de enskilda processtegen exakt koordinerade. De körs alltid på samma sätt, även efter miljontals cykler. I ett sådant system används servomotorer för energimatning och överföring av data och signaler – naturligtvis med hjälp av cirkulära kontaktdon!

Vilka typer av runda kontaktdon erbjuder LAPP?


Cirkulära kontaktdon finns som enstifts- eller flerstifts-strömkontakter och som flerstifts-signalkontaktdon. Vår portfölj EPIC® med cirkulära kontaktdon är uppdelad i tre produktsegment:

Signalkontaktdon


EPIC® SIGNAL

EPIC® SIGNAL cirkulära kontaktdon överför alla typer av signaler på ett tillförlitligt sätt. I exemplet med servomotorn överförs feedback- och resolver-signalen från servomotorn helt säkert från EPIC®-signalkontaktdonet. Tack vare det exakt koordinerade och högkvalitativa guldpläterade kontaktsystemet förhindrar det robusta anslutningssystemet avbrott i signalöverföringen – även i händelse av vibrationer och lägre strömstyrkor och spänningar.


EPIC® SIGNAL-kontaktdonen ger ett tillförlitligt skydd mot elektromagnetiska störningar tack vare den heltäckande metallkåpan och en integrerad EMC-förskruvning. Kabelns skärmfläta är exakt och säkert ansluten till kontaktdonet. De strömmar som skapas i kabelskärmen av elektromagnetisk strålning eller potentialskillnad avleds på så sätt helt säkert via kontaktdonet.


EPIC® SIGNAL-kontaktdon är tillgängliga i storlekarna M17, M23 och R3.0 (M27).

Strömkontakter


EPIC® POWER

Maximal prestanda i minimala installationsutrymmen. Detta är den viktigaste egenskapen hos EPIC® POWER cirkulära kontaktdon. Precis som på EPIC® SIGNAL cirkulära kontaktdon är en EMC-förskruvning med dragavlastning integrerad. Strömmen överförs via guldpläterade eller silverpläterade kontakter. Silver är den bästa elektriska ledaren, men en guldyta fungerar bäst för de mindre kontakterna eftersom den inte försämras, även efter flera års användning. Alla EPIC® POWER-kontaktdon är utrustade med en skyddsledarkontakt som gör det möjligt att ansluta den gröna/gula eller gröna skyddsledaren.


EPIC® POWER-kontaktdon används i krävande industriella applikationer där kontaktens yttermått måste vara så små som möjligt. Servomotorapplikationen är också typisk här. Dessa motorer återfinns i robotapplikationer, alla typer av produktionsmaskiner och t.o.m. i anläggningar som måste vara små. EPIC® POWER-kontaktdonen finns i storlekarna M12, M17, LS1 (M23), LS1.5 (M40) och LS3 (M58).

Strömkontakter


EPIC® POWERLOCK

Med EPIC® POWERLOCK hittar du enstifts cirkulära kontaktdon som är lämpliga för att överföra mycket höga strömmar och som används för strömförsörjning av t.ex. mobila generatorer och maskiner, samt stationära kraftverk för inlandssjöfart och för strömförsörjning i evenemangslokaler.


EPIC® POWERLOCK cirkulära kontaktdon är av enstiftsvariant och är färgkodade och geometriskt kodade för att förhindra felaktiga anslutningar. EPIC® POWERLOCK-kontaktdon är lämpliga för applikationer upp till 400 A (skruvanslutning) och 660 A (krimpanslutning).

Vilka är fördelarna med cirkulära kontaktdon?


EPIC® cirkulära kontaktdon har en mycket kompakt utformning. De vanliga serierna är helt metalliska och även metalliskt ledande. Detta är viktigt för att kunna erbjuda ett gott skydd mot elektromagnetiska störningar. Det gör att oönskade strömmar på kabelskärmen avleds via den metalliska ledande kontakten. De cirkulära kontaktdonen har även tätningar på insidan, viket ger ett bättre skydd mot mekanisk och kemisk påverkan.


Den industriella omgivning där cirkulära kontaktdon används kräver en robust utformning som tål skador från vätskor, smuts, extrema temperaturer och mekanisk påverkan. Cirkulära kontaktdon kan därför användas för applikationer i krävande miljöer där tillförlitliga komponenter är ett måste.

Hur är cirkulära kontaktdon konstruerade?


Varje kontaktdonsutformning består av en kåpa, en insats (även känd som isolerande del) och motsvarande han- eller honkontakter.

Coupling connector with male contacts
Cable connector with female contacts

Kåpans huvudsakliga funktion är att skydda den elektriska anslutningen och kontakterna. Yttre faktorer som t.ex. omgivningstemperaturen eller att främmande föremål (damm), vätskor (vatten, olja eller kemiska ämnen) tränger in kan försämra den elektriska anslutningen. Kåpan bidrar också till mekanisk stabilitet, dvs. dess förmåga att motstå mekanisk påverkan, t.ex. stötar och vibrationer som kan orsaka slitage eller andra skador.


Kåporna på våra EPIC® cirkulära kontaktdon är tillverkade av metall eller plast. Metallkåporna har en ledande beläggning. Denna utformning säkerställer att den faktiska elektriskt ledande delen på kontaktdonet är säkert skyddad mot elektromagnetiska störningar. På plastkåporna går det inte att ansluta en kabelskärm, vilket innebär att de används med oskärmade kablar. Den högkvalitativa plasten ger dock också ett utmärkt skydd mot mekanisk och kemisk påverkan.


Kontaktinsatsen används för att hålla kvar och säkra kontakterna på ett säkert sätt. Här är kvaliteten på den plast som används och en robust konstruktion av kontaktinsatsen avgörande för att garantera en lång och tillförlitlig livslängd. Tack vare högkvalitativa material minimeras läckströmmar längs plastytan och störande urladdningar förhindras på ett säkert sätt.


Kontakterna – de faktiska strömsändarna – är fast installerade i kontaktinsatsen. Dessa är flytande för att kompensera under anslutning och för att minimera instickskrafter. Av särskilt stor betydelse är kontaktytan där han- och honkontakterna möts (mellan två kontaktdon) och kontaktytan där ledaren är ansluten till kontakten (mellan kabel och kontaktdon).

Vilka polkonfigurationer finns i cirkulära kontaktdon?


Sättet som kontakterna är anordnade i en kontaktinsats kallas polkonfiguration. Antalet tillgängliga poler beror på antalet kontakter som kan användas i ett kontaktdon. Endast så många kontakter som det maximala antalet poler kan installeras. Om en polkonfiguration har t.ex. 7 poler kan upp till 7 kontakter installeras – men inte mer.


EPIC® cirkulära kontaktdon finns tillgängliga med olika polkonfigurationer, vilket beror på kontakternas olika konfigurationer, antal och typer.

Generellt gäller följande:

Antal kontakter och märkspänning

Ju fler kontakter som är installerade i en viss kontaktdonskåpa, desto lägre kan märkspänningen, som ett kontaktdon konstruerats för, vara. Detta innebär att ju kortare avståndet är mellan kontakterna, desto lägre är den maximala spänning som kan appliceras på kontakten.

Kontaktdiameter och strömmar

I takt med att kontaktdiametern ökar, ökar även den högsta möjliga strömmen (dock måste även andra faktorer som kontaktmaterial och kontaktplätering beaktas).

För cirkulära kontaktdon är det inte bara antalet poler, utan även vilken typ av ledare du vill ansluta till det cirkulära kontaktdonet. Det går åtskilja två typer av ledare:

  • Ledare för arbetande kontakter.
  • Skyddsledare (PE = skyddsjord): fungerar som säkerhet och skyddar mot elektriska stötar. I den metalliska kåpan är skyddsledaren ledande ansluten till kåpan. Skyddsledarna är också förhandstillverkade, vilket innebär att de först med att komma i kontakt när de förs in och sist med att kopplas bort när de lossas.


Polkonfigurationen och polkonfigurationsbeteckningen på en produkt gör att du inte bara kan läsa av antalet kontakter, utan även vilken typ av ledare som kan anslutas till den. Om kontakter med olika utformningar och diametrar tillhandahålls för de arbetande kontakterna, listas de individuellt, t.ex. i polkonfiguration 3+PE+4.


Förklaring: totalt innehåller ett kontaktdon med polkonfiguration 3+PE+4 åtta kontakter. Tre tjockare kontakter för strömförsörjning, en kontakt för skyddsledare och fyra tunnare kontakter för signalöverföring.

Exempel på polkonfigurationsbeteckningar och deras innebörd


Vilka utformningar finns det för EPIC® cirkulära kontaktdon?


Det finns ett stort utbud av varianter för EPIC® cirkulära kontaktdon. För att beskriva dess utseende – dvs. om ett cirkulärt kontaktdon är rakt, vinklat, har en kopplingsmutter eller yttre gänga, med eller utan fästfläns – används begreppet utformning. Använd vår utformningsöversikt för att hitta rätt utformning för din applikation.

Tilldelning
Panelmonterad chassikåpa


Användning
Front väggmontering


Använd med
D6

Tilldelning
Panelmonterad basenhet, vinklad, vridbar


Användning
Front väggmontering


Använd med
D6

Tilldelning
Chassikontakt för honkontakter


Användning
Front väggmontering


Använd med
F6

Tilldelning
Chassikontakt med gängade borrhål


Användning
Bakre väggfäste


Använd med
D6

Tilldelning
Chassikontakt med genomgående hål


Användning
Bakre väggfäste


Använd med
D6

Tilldelning
Panelgenomföringar


Användning
Kåpmontering, för anslutning av två M23-D6-kabelkontaktdon


Använd med
D6

Tilldelning
Kabelkontaktdon


Användning
för kabelförlängningar


Använd med
A1, A3, B1, B2, C2, G4, G5, F6, F7

Tilldelning
Skarvkontakt


Användning
för kabelförlängningar


Använd med
D6

Tilldelning
Skarvkontakt med fästfläns


Användning
för kabelförlängningar på en enhetsvägg


Använd med
D6

Tilldelning
Panelmonterad chassikåpa


Användning
Användning Frontmontage för gängat borrhål


Använd med
D6

Tilldelning
Panelmonterad chassikåpa


Användning
Användning Frontmontage för genomgående hål


Använd med
D6

Tilldelning
Panelmonterad chassikåpa


Användning
Användning Bakmontage för genomgående hål


Använd med
D6