Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Signalkontaktdon

För överföring av känsliga signaler

EPIC® SIGNAL kontaktdon används för signalöverföring i servoapplikationer. Kontaktdonen finns i M17-, M23- och M27-varianter. EMC-skärmkontakten förhindrar tillförlitligt elektromagnetisk störning. De guldpläterade signalkontakterna överför tillförlitligt de minsta strömmarna och spänningarna.

Kategorier

Kontaktdon
Cirkulära kontaktdon
  • Korrosionsresistent
  • Slagfast
  • Vibrationsskydd
Filtrera
  • Allmän information
    • Artikel som fasas ut
      • Nej
  • Elektriska parametrar
    • Märkspänning Nordamerika
      • 24 V AC rms enligt IEC
      • 60 V DC enligt IEC
    • Märkström
      • 7.5 A enligt IEC
  • Produktdesign
    • Kontaktdonsformat
      • M 27
    • Kodningstyp
      • N-kodad
    • Antal kontakter
      • 26
    • Design kontaktdonskåpa
      • rak
    • Kontaktvariant
      • Hylsa
    • Typ av ledaranslutning
      • Lödavslutning
    • Connectable conductor cross section
    • Anslutningsbar ledararea min. (AWG)
      • 32 AWG
    • Max. anslutningsbar ledararea AWG
      • 18 AWG
  • Produktegenskaper
    • IP-skyddsklass, ansluten
      • IP 67
    • Produktegenskaper
      • Korrosionsresistent
      • Slagfast
      • Vibrationsskydd
  • Certifieringar och standarder
    • Produktstandard enligt IEC
      • IEC 61984

Resultat

(1)