Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Datakontakter

Dataöverföring och anslutning på ett enkelt sätt

En datakontakt gör det möjligt att ansluta datakablar till en enhet snabbt, enkelt och löstagbart. LAPP förser dig med RJ45-kontakter samt lämpliga lösningar för anslutning av Ethernet-kablar, fältbusskablar och fiberoptiska kablar. De är lämpliga i applikationer för strukturerad ledningsdragning i byggnader, för användning i datacenter eller i apparatskåp.

  • Givarkontakt
  • Datakontakt
  • Fiberoptiskt kontaktdon
  • Givarchassikontakt
  • Panelmonterad chassikåpa
  • Fiberoptisk koppling
  • Fiberoptiska kontakter
  • Termineringsmotstånd
  • Cirkulärt kontaktdon
  • Adapter
  • Bussning för apparatskåp
  • Kabelkontaktdon
  • Skarvkontaktdonskåpa
  • Buntband runt
  • Ethernet-kontakt
  • Mediaomvandlare
  • T-splitter
  • Robotik
  • Monteringsmaskiner
  • Emballage
  • Hiss- och lyftsystem
  • Entreprenadmaskiner
  • Verktygsmaskiner
  • Fordon
  • Intralogistik och materialhantering
  • Livsmedel och drycker
  • Processindustri
  • Sjukvård och läkemedel
  • Solenergi
  • Jordbruks- och lantbruksmaskiner
  • Dragavlastning
  • Fast Connect (FC)-kabel
  • Korrosionsresistent
  • Slagfast
  • UV-beständig
  • Vibrationsskydd
  • CE-märkt
  • CSA-certifierad
  • Godkänd av Underwriters Laboratories
  • Listad av Underwriters Laboratories
  • cUL-listad
  • cUR-godkänd
Filtrera
  • Allmän information
    • giltigt fältbuss- eller Ethernet-system
      • Sensor/Actuator
      • PROFINET
      • Ethernet
      • PROFIBUS DP
      • ETHERNET/IP
      • EtherCAT
      • CAN
      • DeviceNet
    • Fiberoptisk kabeltyp
      • GOF
      • PCF
      • POF
    • Artikel som fasas ut
      • Nej
    • Produkttyp
      • Givarkontakt
      • Datakontakt
      • Fiberoptiskt kontaktdon
      • Givarchassikontakt
      • Panelmonterad chassikåpa
      • Fiberoptisk koppling
      • Fiberoptiska kontakter
      • Termineringsmotstånd
      • Cirkulärt kontaktdon
      • Adapter
      • Bussning för apparatskåp
      • Kabelkontaktdon
      • Skarvkontaktdonskåpa
      • Buntband runt
      • Ethernet-kontakt
      • Mediaomvandlare
      • T-splitter
    • Branschsegment
      • Robotik
      • Monteringsmaskiner
      • Emballage
      • Hiss- och lyftsystem
      • Entreprenadmaskiner
      • Verktygsmaskiner
      • Fordon
      • Intralogistik och materialhantering
      • Livsmedel och drycker
      • Processindustri
      • Sjukvård och läkemedel
      • Solenergi
      • Jordbruks- och lantbruksmaskiner
  • Elektriska parametrar
    • Märkspänning Nordamerika
      • 60 V DC enligt (tillverkarens specifikationer)
      • 50 V AC rms enligt (tillverkarens specifikationer)
      • 230 V AC rms / DC enligt (tillverkarens specifikationer)
      • 60 V DC enligt IEC
      • 30 V AC rms / DC enligt (tillverkarens specifikationer)
      • 24 V AC rms enligt IEC
      • 30 V DC enligt (tillverkarens specifikationer)
      • 60 V AC rms / DC enligt (tillverkarens specifikationer)
      • 250 V AC rms / DC enligt IEC
      • 30 V AC rms / DC enligt IEC
      • 250 V AC rms / DC enligt (tillverkarens specifikationer)
      • 60 V AC rms / DC enligt IEC
      • 50 V AC rms / DC enligt (tillverkarens specifikationer)
      • 125 V AC rms enligt (tillverkarens specifikationer)
      • 125 V DC enligt (tillverkarens specifikationer)
      • 24 V DC enligt IEC
      • 48 V AC rms / DC enligt (tillverkarens specifikationer)
      • 48 V AC rms enligt (tillverkarens specifikationer)
    • Märkström
      • 4 A enligt (tillverkarens specifikationer)
      • 7.5 A enligt IEC
      • 1 A @ 50 °C enligt IEC
      • 16 A enligt (tillverkarens specifikationer)
      • 2 A enligt (tillverkarens specifikationer)
      • 4 A enligt IEC
      • 1.5 A enligt (tillverkarens specifikationer)
      • 0.5 A enligt (tillverkarens specifikationer)
      • 0.5 A enligt IEC
      • 1 A enligt IEC
      • 0.5 A @ 40 °C enligt (tillverkarens specifikationer)
      • 1 A enligt (tillverkarens specifikationer)
      • 1.75 A enligt (tillverkarens specifikationer)
      • 1.5 A @ 25 °C enligt (tillverkarens specifikationer)
  • Produktdesign
    • Kontaktdonstyp
      • Kontakt
      • Hylsa
      • Kontakt/hylsa
      • Skarvkoppling
      • Kontakt/kontakt
    • Antal kontakter
      • 4
      • 8
      • 5
      • 3
      • 21
      • 26
      • 4+FE
      • 5+FE
      • 12
      • 2
      • 4/8
      • 8/8
      • 0
      • 4+fE
    • Kontaktdonsformat
      • M 12 signal
      • M 12
      • M 8
      • RJ 45
      • Sub-D
      • M 27
      • M 12 power
      • SPE
      • Öppen ände
      • Plint
    • Kodningstyp
      • A-kodad
      • N-kodad
      • D-kodad
      • L-kodad
      • X-kodad
      • T-kodad
      • B-kodad
      • B-inverterad
    • Design kontaktdonskåpa
      • rak
      • vinklad
    • Kåpvariant
      • Kabelkontaktdon
      • Chassikontakt, frontmontage
      • Chassikontakt, bakmontage
      • Bussning för apparatskåp
      • Skarvkontakt
      • Rektangulär kåpa
      • Rund kåpa
      • Skarvkontaktdonskåpa
      • Cirkulärt kontaktdon
      • Panelmonterad chassikåpa
      • T-splitter
    • Typ av kontaktanslutning
      • F-SMA
      • LC
      • SC
      • ST
      • ST(BFOC)
      • F05
      • HFBR-4521
      • FC
      • HFBR-4501
      • HFBR-4503
      • HFBR-4506
      • HFBR-4511
      • HFBR-4513
      • HFBR-4516
      • HFBR-4531
      • HFBR-4532
      • HFBR-4533
      • HFBR-4515
      • HFBR4505 & HFBR4515
    • Kontaktdonsvariant
      • Simplex
      • Duplex
    • Slipning kontaktyta
      • APC
      • PC
      • UPC
    • Kodad
      • Ja
      • Nej
    • Färgkodning ledarhanterare
      • TIA 568B
      • TIA 568A
      • EIA/TIA 586A and EIA/TIA 586B
      • PROFINET®
      • Ethernet
    • Anslutningsbar ledararea min. (AWG)
      • 32 AWG
    • Max. anslutningsbar ledararea AWG
      • 18 AWG
    • Connectable conductor cross section
  • Produktegenskaper
    • Ethernetkabel kategori
      • Cat.6A
      • Cat.5e
      • Cat.5
      • Cat.6
      • Cat.8.1
      • Cat.7A
    • Characteristics
      • Dragavlastning
      • Fast Connect (FC)-kabel
      • Korrosionsresistent
      • Slagfast
      • UV-beständig
      • Vibrationsskydd
  • Certifieringar och standarder
    • Produktstandard enligt IEC
      • RJ45 enligt IEC 60603-7-51
      • IEC 61984
      • LC enligt IEC 61754-20
      • M12 enligt IEC 61076-2-101
      • SC enligt IEC 61754-4
      • FSMA enligt IEC 61754-22
      • ST (BFOC) enligt IEC 61754-2
      • FC-PC enligt IEC 61754-13
      • M12 enligt IEC 61076-2-109
      • SPE enligt IEC 63171-6
      • RJ45 enligt IEC 60603-7-3
    • Certificates
      • CE-märkt
      • CSA-certifierad
      • Godkänd av Underwriters Laboratories
      • Listad av Underwriters Laboratories
      • cUL-listad
      • cUR-godkänd

Resultat

(61)

Vad är en datakontakt?


En datakabel UTAN en kontakt är bara halva sanningen. 
 Endast med en datakontakt kan en datakabel anslutas snabbt, bekvämt och säkert till en enhet. Som du säkert vet hemifrån kan en nätverkskabel med RJ45-kontakt på nolltid anslutas till din laptops LAN-uttag. 


Även inom industrin bör kontakter vara fasta men samtidigt kunna lossas när helst det behövs. Att snabbt och smidigt kunna avlägsna anslutningen är av avgörande betydelse. Endast så kan man garantera att maskiner och system installeras flexibelt på den plats där de ska användas, att reparations- och underhållsarbeten enkelt kan utföras och att systemkomponenter i allmänhet blir enklare att hantera.


Datakontakten används för att elektriskt ansluta ledarna i en kopparbaserad datakabel eller fibrerna i en fiberoptisk kabel till enheten. Detta görs via datakontaktens stift/kontakter/fiberändar med enhetens stift/kontakter/fiberanslutningar. Beroende på dess utformning skyddar kontaktdonskåpan kontaktpunkten mot att t.ex. damm eller vätskor tränger in, samtidigt som den fungerar som skydd mot mekanisk påverkan och skyddar användarna mot elektriska stötar. 


Två datakablar kan också anslutas till varandra med en datakontakt. 


De vanligaste datakontakterna kallas för M8, M12, Sub-D, RJ45, ST(BFOC), FSMA, LC, FC, SC, ST-SC och SC-RJ.

Copper data connectors
Fibre optic cables, data connectors

I LAPP:s produktsegment ”Datakontakter” hittar du kontakter för oberoende montering på plats av 

  • givar-/ställdonskablar/fältbusskablar
  • industriella Ethernet-kablar
  • fiberoptiska kablar.

Montering


Att ansluta kablar till kontakter kallas montering. Om monteringen tillverkas av oss själva måste ett beslut fattas i förväg om hur kabeln ska anslutas till kontaktdonen.


Den anslutningsteknik som ska användas för respektive applikation beror på kontaktens eller kabelns placering, bearbetningsplatsen eller applikationen på fältet, utformningen av de ledare som ska anslutas, verktygets tillgänglighet och kostnaderna för att skapa anslutningen. De viktigaste anslutningstyperna inkluderar skruvanslutning, isoleringsgenomträngande teknik (IPC), teknik med isoleringsförskjutning (IDC), låsklämma och krimpning. 


Vid monteringen måste man också beakta färgkodningen inuti kontakten som säkerställer att kabelns ledare är korrekt anslutna till kontakten.

Vilka fördelar finns det med att använda datakontakter som man själv kan konfigurera?


  • Kabellängden kan bestämmas mycket flexibelt. Detta är en fördel om du inte redan på förhand vet vilken kabellängd som krävs på platsen.
  • Detta sparar utrymme eftersom du inte behöver förvara några överskottskablar i systemet. Din kabellängd passar alltid perfekt till din applikation.
  • Välj kontakttypen och dess egenskaper baserat på din specifika applikation.
  • Om du har tillräckligt med datakontakter och kablar i metervara på plats förblir du oberoende av eventuella leveranstider och kan agera omedelbart.

Vad värdesätter du högst? Att spara tid eller att helt kunna eliminera risken för fel när en dataanslutning monteras på plats? 

Förlita dig på förmonterade datakablar från LAPP – smidig plug & play för sömlös dataöverföring inom industrin.

Till datakablagen

Visste du det?


Vad är egentligen en datakontakt?

Vid korrekt användning avser termen datakontakt, som är den vanliga benämningen, faktiskt bara hanvarianten av en av en datakontakt, men inte hela enheten. En kontaktanslutning består av en hane, känd som kontakt, och en hona, känd som uttag.


LAPP:s sortiment av datakontakter innehåller både kabelkontakter och uttag.

Vad betyder fältkonfigurerbar?

Tack vare sin speciella utformning lämpar sig datakontakter som kan konfigureras i fält väl för montering, även under krävande förhållanden. Det innebär att yrkespersonal fortfarande kan montera ett kontaktdon på kabeln på ett tillförlitligt sätt utan en arbetsbänk, även om belysningen är sämre, och utan specialverktyg som att stå på en stege.

Vilken datakontakt ska det vara?


Det finns (närapå) en otalig mängd datakontakter hos LAPP!

För att underlätta valet av rätt kontakt till din datakabel, fundera först över svaren på följande två grundläggande frågor:

1- Transmission medium, 2- Data connector, 3- Device
  • För att ansluta en datakabel till en enhet.
  • För att ansluta två datakablar med samma överföringsmedium (förlängningsfunktion).
  • För att ansluta två datakablar med olika överföringsmedier (mediakopplarfunktion).
  • För kopparkablar.
  • För fiberoptiska kablar.

LAPP delar in produktsegmentet ”Datakontakter” i följande produktgrupper:


Skarvkontakt

Här hittar du kabelkontaktdon för anslutning, förlängning, reparation eller dragning av Ethernet-kablar.

Givar-/ställdonskontakter och fältbusskontakter för kopparbaserad dataöverföring

Datakontakter i denna produktgrupp används för ledningsdragning av givare/ställdon och har stöd för PROFIBUS, CC-Link, CAN/DeviceNet, AS-Interface och andra fältbussystem.

Ethernet-kontakter för kopparbaserad dataöverföring

Upptäck våra datakontakter för dataöverföring via Ethernet-teknik i avskärmad/oskärmad version, med färgkodning för Industrial Ethernet eller Profinet.

Fiberoptiskt kontaktdon för optisk dataöverföring via fiberoptiska kablar

LAPP erbjuder fiberoptiska kontaktdon för fibertyperna glasfiber (GOF), plastfiber (POF) och glasfiber med optiskt hölje i plast (PCF).

Mediaomvandlare för anslutning av olika överföringsmedier

Denna typ av datakontakt fungerar som omvandlare mellan två överföringsmedier. Det innebär att mediaomvandlare överför data från ett medium till ett annat. Exempel: kopparkabel till fiberoptisk kabel, fiberoptisk kabel till koppar, fältbuss typ A till fältbuss typ B eller liknande.

Mediaomvandlare ≠ Gateways!

Medieomvandlare måste tekniskt åtskiljas från gateways.

 
Medieomvandlare gör det möjligt att ansluta olika överföringsmedier. 


Gateways, å andra sidan, ändrar inte överföringsmediet, utan endast dataöverföringsprotokollet. Inkommande information omvandlas så att ett annat nätverk kan tolka den. 

Till gateways

Hur är en datakontakt konstruerad?

Kåpans viktigaste uppgifterna är att säkerställa kontaktdonets mekaniska stabilitet, skydda den elektriska anslutningen, säkerställa den elektriska avskärmningen och säkerställa bearbetningsbarhet och miljökompatibilitet. Både plast och metallegeringar används för kåpan.

De viktigaste kraven för den löstagbara kontaktytan är hög elektrisk ledningsförmåga, hög korrosionsbeständighet och hög mekanisk slitagebeständighet.

På grund av den goda elektriska ledningsförmågan används koppar eller kopparlegeringar främst för kontaktelement. Ytbeläggningar av silver eller guld används ofta för att garantera ett bra korrosionsskydd.

Formen på ytorna som ska kombineras i en kontaktdonskåpa kallas kontaktdonets kontaktyta. Det finns t.ex. kontaktdon vars kontaktyta är rund eller rektangulär. Om felaktiga kontaktdon ska uteslutas kan kontaktdonskåpor med annan kodning användas. Gjutna element på kåporna, t.ex. flik eller låskrokar, används för kodningen.
Hur kontakterna i kontaktdonet är anordnade och vilken typ av kontakter det rör sig om kallas polkonfiguration. Definierade polkonfigurationer garanterar att endast kontaktdon i samma system kan anslutas. Detta förhindrar t.ex. att kontaktdon för strömförsörjning misstas för datakontakter.

Var behövs datakontakter?


Använder du en industriell datakabel? Du behöver en datakontakt!
Oavsett om din kabel är fast, flexibel eller utsätts för dynamiska rörelser har vi på LAPP den rätta datakontakten för dig. För nästan alla tänkbara applikationer och branscher. 


Eftersom kommunikationen sker på alla nivåer måste dina data kunna ta sig hela vägen från den lägsta fältnivån för givare/ställdon till styrnivån, ända upp till företagets styrnivå (MES/ERP), där en trådbunden internetanslutning upprättas. Och tvärtom! 

Only a data connector can complete a data transmission system.

automationspyramid

Ett tillverkningsföretag kan avbildas som en automationspyramid med minst 3 nivåer, där alla nivåer är sammankopplade med hjälp av informationsteknik. Informationsutbyte inom en nivå kallas horisontell kommunikation och informationsutbyte mellan nivåerna kallas vertikal kommunikation.
Ta reda på mer

Vilka egenskaper måste en datakontakt uppfylla?


Det går inte att säga vilka egenskaper som just din datakontakt behöver ha. Ha följande parametrar i åtanke:

  1. Funktion
  2. överföringsmedium
  3. Kontaktdonets kontaktyta
  4. polkonfiguration
  5. ytterdiametern på den kabel som ska anslutas 
  6. tvärsnitt på ledare i fast form eller flätade ledare
  7. Avskärmning för stabil dataöverföring i EMC-kritiska miljöer
  8. vinkel för kabelingång (35°, 90° och 180°)
  9. resistanser och IP-kapslingsklass (UV, olja, vatten eller liknande)
  10. Vibrationsskydd