Inga problem!
Byt till Ethernet-patchkablar för alla konventionella protokollstandarder.
Ethernet-kontakter möjliggör löstagbara anslutningar i Ethernet-nätverk. Kablage möjliggör en pålitlig dataöverföring inom alla branscher. LAPPs portfölj inkluderar RJ45-kontakter i olika utföranden som stöder de standardprotokoll som används på marknaden.
Ethernet-kontakter är elementära komponenter i Ethernet-tekniken. Med hjälp av en kabel eller ledare används de för att skapa och koppla bort anslutningar i Ethernet-nätverk. En Ethernet-enhet, t.ex. en switch i ett serverskåp, fungerar inte utan ett kontaktdon, eftersom denna typ av enhet inte kan anslutas via kopplingsplintar eller liknande. Det innebär att ett kontaktdon är helt oumbärligt.
Du kan dessutom lära dig varför Ethernet-kontaktdon vanligtvis kallas Ethernet-kontakter och varför detta inte är helt korrekt när det gäller datakontakter.
Alla produkter från LAPP i denna produktgrupp är avsedda att monteras på plats av användaren.
Våra produkter för montering skiljer sig åt när det gäller:
Beakta följande när du väljer produkter:
Parametrarna för kabelns ytterdiameter, ledararea och kabelns utformning är avgörande.
Välj mellan:
Oavsett om det gäller industriella Ethernet-applikationer eller strukturerad kabeldragning för byggnader:
Låt oss hitta din produkt!
Ethernet-nätverk för industriell kommunikation domineras av RJ45 som ett prioriterat kontaktdon och M12-kontaktdonet som ett alternativ för krävande miljöer.
Få en översikt över motsvarande kontaktytor och kodningar för kontaktdon:
Formen på de ytor som ska kombineras i en kontaktdonskåpa (t.ex. rund eller fyrkantig)
Formade element på kåpan (t.ex. flikar eller låskrokar) säkerställer att felaktiga kontaktanslutningar undviks
Hur kontakterna i kontaktdonet är anordnade och av vilken typ de är
Förkortningen ”RJ” står för ”Registered Jack”. Det finns nu ett brett utbud av RJ-kontaktdon, i synnerhet inom den amerikanska telekommunikationssektorn.
I de allra flesta datanätverk som förlitar sig på Ethernet och Industrial Ethernet har dock RJ45 etablerat sig som ett universellt kontaktdon. Oavsett om det gäller standardapplikationer där kabeln är permanent installerad eller specialapplikationer med mycket rörelse eller torsion – så länge kontaktdonet inte är alltför smutsigt (dvs. skyddsklassen IP 20 är tillräcklig) och inte utsätts för vibrationer, är det en garanti för tillförlitliga anslutningar.
Om en högre kapslingsklass ska uppnås, t.ex. för kabeldragning av fjärrstyrda I/O-moduler på fältet, kan antingen RJ45-kontaktdon med skyddskåpa eller M12-kontaktdon användas.
I princip uppfyller RJ45 endast kraven i kategorierna Cat.5/5e, Cat.6, Cat.6A och Cat.8.1 enligt ISO/IEC 11801. Dess kontakter sitter mycket tätt och kan störa varandra i för höga frekvensområden, vilket ger upphov till störningar i frekvenserna som används för Cat.7. Detta innebär att den ofta använda RJ45 inte kan uppfylla de gränsvärden som föreskrivs för Cat.7 och Cat.7A och därför inte kan användas för dessa kategorier.
Andra kontaktdon, så kallade kammarkontaktdon, kombinerar de enskilda ledarparen, minimerar störningar och kan därmed till och med uppfylla de strängare gränsvärdena i kategorierna Cat.7, Cat.7A eller även Cat.8.2. Typiska exempel på sådana kontaktdon är TERA och GG45, som ännu inte har slagit igenom på marknaden p.g.a. höga kostnader och bristen på kompatibla terminalenheter.
Inte nödvändigtvis. RJ45- och M12-X-kodade kontaktdon är kompatibla med Cat.7-, Cat.7A- och Cat.8.2-kablar. Det innebär att antalet stift och ledare stämmer överens och att de helt säkert kan monteras. Man bör dock komma ihåg att kabelns överföringsegenskaper begränsas av dessa kontaktdon och att en Cat.7-kabel i slutändan endast fungerar i samma frekvensområde som för en Cat.6A-kabel (500 MHz istället för 600 MHz). En Cat.6A-kabel överför därför data med samma hastighet som en Cat.7-kabel, men är mindre beständig mot störningar och skador.
Vid montering av kontaktdon och kablar måste man ta hänsyn till den stiftkonfiguration enligt vilken enheten i slutändan ska anslutas. EIA/TIA-standarderna och PROFINET specificerar en egen färgkodning. Både kontaktdon och uttag måste konfigureras på samma sätt.
| TIA 568-A | TIA 568-B | PROFINET | M12 X-kodad | M12 D-kodad | RJ45 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vit/grön | Vit/orange | Gul | 1 | 1 | 1 |
Grön Vit/orange | Orange Vit/grön | Orange Vit | 2 3 | 3 2 | 2 3 |
Blå Vit/blå | Blå Vit/blå | - - | 8 7 | 4 5 | |
Orange Vit/brun | Grön Vit/brun | Blå - | 4 5 | 4 | 6 7 |
| Brun | Brun | - | 6 | 8 |
Oroar du dig för att fel kan uppstå under stiftkonfigurationen? Med de intuitiva ledarhanterarna från LAPP med färgkodning för antingen T568A, T568B eller PROFINET är risken för fel extremt låg! Du hittar färgkodningen du behöver i alla RJ45-kontaktdon från LAPP. Färgmärkningen på anslutningshylsan gör att det dessutom är enkelt att tilldela ledare till stift i M12-kontaktdon.
Svaret är att varje Ethernet-baserad applikation behöver kontaktdon. Överallt där Ethernet-kablar används måste också ett kontaktdon användas.
Om du dessutom har Industri 4.0 som målbild måste du först säkerställa en sofistikerad kommunikationsinfrastruktur i ditt företags- eller produktionsnätverk. Ethernet-kontakter bidrar avsevärt till detta.
Särskilt inom områden där primära tillverkningsprocesser äger rum, t.ex. inom klassisk maskin- och anläggningsteknik, eller inom områden som rör logistik, infrastruktur och transport, är nätverkssystem och datautbyte (ofta i realtid) avgörande.
I den klassiska kontorssektorn måste byggnader, våningsplan och enskilda kontor för första gången anslutas till varandra med Ethernet-kablar för att möjliggöra stabila och tillförlitliga dataförbindelser och för att möjliggöra automatisering på byggnadsteknisk nivå.
Internet till ditt privata hemnätverk kommer i slutändan via en kabel från fastighetsnätet och distribueras därifrån till de enskilda nätverksenheterna och LAN-hylsorna i byggnaden. Endast härifrån kan du välja mellan trådlöst och trådbundet. Om du föredrar trådbundet ansluts terminalenheter vanligtvis med en RJ45-datakontakt via laptopens LAN-uttag. Det är inget annat än ett Ethernet-uttag med en RJ45-kontaktyta.