Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Fiberoptiskt kontaktdon

För högkvalitativa fiberkablage inom industri och byggnation

Fiberoptiska kontaktdon såsom kontakter och kopplingar används för att förlänga fiberoptiska kablar eller upprätta en enhetsanslutning. Applikationsområdet för fiberoptiska kablar är nästan obegränsat. Få ut det mesta av fördelarna med dina fiberoptiska kontaktdon genom att göra dem löstagbara igen. Välj bland många fiberoptiska kontaktdon för fiberoptiska kablar av plast, plast och glas eller ren glasfiber (POF, PCF och GOF).

Kategorier

Kontaktdon
  • Fiberoptiskt kontaktdon
  • Fiberoptisk koppling
  • Fiberoptiska kontakter
Filtrera
  • Allmän information
    • Fiberoptisk kabeltyp
      • GOF
      • PCF
      • POF
    • Artikel som fasas ut
      • Nej
    • Produkttyp
      • Fiberoptiskt kontaktdon
      • Fiberoptisk koppling
      • Fiberoptiska kontakter
  • Produktdesign
    • Typ av kontaktanslutning
      • F-SMA
      • LC
      • SC
      • ST
      • ST(BFOC)
      • F05
      • HFBR-4521
      • FC
      • HFBR-4501
      • HFBR-4503
      • HFBR-4506
      • HFBR-4511
      • HFBR-4513
      • HFBR-4516
      • HFBR-4531
      • HFBR-4532
      • HFBR-4533
      • HFBR-4515
      • HFBR4505 & HFBR4515
    • Kontaktdonsvariant
      • Simplex
      • Duplex
    • Kontaktdonstyp
      • Kontakt
      • Skarvkoppling
    • Slipning kontaktyta
      • APC
      • PC
      • UPC

Resultat

(19)

Vad är fiberoptiska kontaktdon?


Med fiberoptiska kontaktdon avses alla kontaktdon som uteslutande är lämpliga för fiberoptiska kablar och som därför används för optisk dataöverföring. Här överförs fiberoptiska signaler med hjälp av ljus.


Fiberoptiska kontaktdon används också överallt där fiberoptiska kablar installeras, t.ex. i datacentra eller inom industrin. En sak är säker: Kontaktdon skapar löstagbara anslutningar och ger en produktiv hastighetsfördel vid reparation eller underhåll jämfört med permanenta anslutningar där fibrerna mödosamt måste skarvas från två fiberoptiska kablar.


På så sätt säkerställer kontaktdonet en tillförlitlig fiberoptisk anslutning till en annan fiberoptisk kabel eller enhet. Detta är avgörande för överföringskvaliteten av en fiberoptisk kabel, eftersom det säkerställer att det ljus som passerar genom kabeln avbryts så lite som möjligt.


Till skillnad från kontaktdon för kopparbaserade datakablar eller kraftkablar finns det ingen klassisk skillnad mellan fiberoptiska kontaktdon när det gäller kontaktdonets utformning (hane eller hona).


Fiberoptiska kontaktdon har kontakter eller kopplingar som består av två uttag.


Kopplingar används för att ansluta två fiberoptiska kablar med ett kontaktdon. Tack vare det kan fiberoptiska kablar förlängas eller installeras i ett fördelar- eller kopplingsskåp.

Vilka fiberoptiska kontaktdon finns det och vad skiljer dem åt?


Det finns många kontaktdon för optisk dataöverföring via fiberoptiska kablar. LAPP erbjuder fiberoptiska kontaktdon för de fiberoptiska kabeltyperna glasoptisk fiber (GOF), plastoptisk fiber (POF) och plastbelagd fiber (PCF). De är inte utbytbara, eftersom fibergeometrierna och parametrarna för de fiberoptiska kablarna inte är kompatibla.

De vanliga fiberoptiska kontaktdonen skiljer sig åt i följande aspekter:

  • lämplighet för en viss typ av fiberoptisk kabel,
  • lämplighet för en viss fiberoptisk kategori,
  • Utformning som simplex- eller duplexkontaktdon (i duplexutförande ansluts två simplexkontaktdon till varandra med hjälp av en klämma).
  • Den samtidiga installationen av två fiberoptiska kablar minskar kabelinstallationskostnaderna och svårighetsgraden vid monteringen.


 

Använd den följande översikten för att bättre förstå fiberoptiska kontaktdon:

Fiberkabel

Här hittar du mer information om de tre olika typerna av fiberoptiska kablar

Fiberoptiska kablage

Här får du veta vad en single-mode- och en multi-mode-fiber är och vilka kategorier av fibrer det finns!

Fiberoptiska kontaktdon för POF, fiberoptiska kablar


Svårighetsgrad vid montering: låg

Observera: Single mode-fibrer är endast tillgängliga för GOF, fiberoptiska kablar. Dessa är inte kompatibla med POF-kontaktdon.

SimplexDuplexMulti-mode
F05xx
ST(BFOC)xx
F-SMAxx
HFBRxxx
SC-RJxx

Fiberoptiska kontaktdon för PCF-kablar


Svårighetsgrad vid montering: medel

Observera: Single mode-fibrer är endast tillgängliga för GOF, fiberoptiska kablar. De är inte kompatibla med PCF-kontaktdon.

SimplexDuplexMulti-mode
ST(BFOC)xx
F-SMAxx
HFBRxx
SC-RJxx

Fiberoptiska kontaktdon för GOF fiberoptiska kablar


Svårighetsgrad vid montering: hög

SimplexDuplexSingle-modeMulti-mode
ST(BFOC)xxx
LCxxxx
FCxxx
SCxxxx
ST-SCxxx

Hur monteras fiberoptiska kontaktdon ihop med fiberoptiska kablar?


De flesta fiberoptiska kablar monteras manuellt på plats. Som slutanvändare vill du trots allt ha full flexibilitet när du installerar och ansluter fiberoptiska kablar. Var dock försiktig:


Kvaliteten på den fiberoptiska anslutningen är avgörande för överföringskvaliteten i ditt fiberoptiska nätverk!


Om kontaktdonet har blivit förorenat eller om fibrerna är felaktigt isatta i hylsan, vilket innebär att de två hylsorna inte ligger an mot varandra perfekt, blir hela ditt överföringssystem lidande. Därför krävs maximal precision vid montering.
Vill du kanske montera fiberoptiska kablar själv?


Du har två alternativ att välja mellan:

  1. Du köper färdigmonterade fiberoptiska kablar.
  2. Låt LAPP-experterna hjälpa dig. Du hittar mer information om LAPP:s individuella fiberoptiska kablage i slutet av sidan.


Oavsett om 1 eller 2: packa upp, koppla in, klart!

Kontaktdon för POF-fibertypen är i allmänhet mycket lätta att hantera och kan monteras med hjälp av en krimp- eller klämanslutning. Kontaktdon för PCF-fibertypen är också lätta att montera med hjälp av kläm- och brytteknik.


Förmontering av GOF-glasfiberkontaktdon kräver dock förkunskaper. Glasfibrerna har av naturen en betydligt mindre fiberdiameter, varför kontaktdonen också har betydligt mindre innerhål. Vid montering med hjälp av en limnings- och poleringsprocess krävs absolut precision och glasfiberkunskap.


För såväl plastfiberoptiska kablar som glasfiberanslutningar är det viktigt att fiberytorna passar ihop permanent och därmed möjliggör en stark signal och låg inkopplingsförlust. Av denna anledning har de flesta fiberoptiska kontaktdonen en fjäderanslutning för att säkerställa en optimal plast-till-plast- eller glas-till-glas-anslutning.

Vad säger förlustvärdena för fiberoptiska kabelmonteringar?

Inkopplingsförlusten beskriver förhållandet mellan ingångs- och utgångssignalerna. Detta innebär följande: Hur mycket signaleffekt kan fortfarande mätas i slutet av en fiber jämfört med den signaleffekt som matades in i början av en fiber? Om inkopplingsförlusten uppmätt i decibel (dB) är för hög, resulterar överföringen bokstavligen i "ljusförlust".


Inkopplingsförlusten bör därför vara så låg som möjligt. Till att börja med beror det på vilken typ av fiberoptisk kabel och kontaktdon som används. Den bestäms också av kontaktdonets renhet och kvaliteten på fiberytorna vid monteringen, samt av antalet matningar.

Returförlusten bör å andra sidan vara så hög som möjligt. I decibel beskriver det förhållandet mellan en insignal och den reflekterade signalen. Hur mycket av det infallande ljuset reflekteras vid kontaktdonet eller skarven och återvänder till ljuskällan?


Ju bättre returförlusten är, desto bättre är kvaliteten på den fiberoptiska kabelmonteringen. Dämpningsvärdet beror på våglängden, de fiberoptiska kablarna i sig och monteringens precision.

Vilka standarder reglerar kraven på ett fiberoptisk kontaktdon?


Standardserierna DIN EN 50173 och DIN EN 50174 eller standarden ISO/IEC 11801 bestående av sex delar ger information om standardenlig fiberoptisk anslutning, t.ex. överföringskrav med avseende på insättnings- och returförlust, tillåtna kontaktdon för industriella miljöer eller färgkodning av fiberoptiska kablar och kopplingar.

Var används fiberoptiska kontaktdon?



Sedan länge står det klart att fiberoptiska kablar inte bara används för att bygga ut bredbandsnätet. På vägen mot den smarta fabriken gör fiberoptiska kablar dataöverföringen mycket enklare för företagen. Single-mode-fibrer möjliggör överföringsavstånd på upp till 80 kilometer från ett system till ett annat – avstånd som kopparbaserade datakablar aldrig någonsin kommer att kunna uppnå. Eftersom fiberoptiska kablar triumferar när det gäller möjliga överföringshastigheter och EMC inte alls är ett problem för dem, har signalöverföringen med fiberoptiska kablar hittills varit oöverträffad.


Om det utöver "avståndsfaktorn" krävs extremt hög tillgänglighet på anläggningen, faller valet nästan alltid på kostsamma fiberoptiska kablar.


Tack vare de nämnda fördelarna används fiberoptiska kablar i många nätverk och är kompatibla med industriella Ethernet-protokollstandarder som Modbus TCP, EtherNET/IP, CC-Link IE, POWERLINK och, naturligtvis, PROFINET.

Installerade fiberoptiska kablar enligt kundens specifikationer


Har du särskilda krav på montering av fiberoptiska kablar? Räcker våra standardlängder inte till för dig? Vill du inte montera glasfiber själv eftersom du inte har den nödvändiga interna kompetensen?


Inte så illa. Det är just därför du har en partner som LAPP!

Vi kan tillverka dina enheter enligt dina specifikationer.


Med ÖLFLEX® CONNECT DATA erbjuder LAPP även kundanpassade fiberoptiska kablage, så kallade trunksystem. Här kan du välja från det omfattande utbudet av HITRONIC® fiberoptiska kablar som ska utrustas med kontaktdon enligt dina specifikationer och dina krav. Genom att använda fabriksmonterade fiberoptiska kablar kan installationen i industri- eller telekommunikations- och kontorsapplikationer förenklas avsevärt för dig.


 

En översikt över fördelarna:

  • Det anslutningsfärdiga trunksystemet kan installeras direkt.
  • Det finns inget behov av tidskrävande montering av kontaktdon, vilket sparar tid och pengar på dyr utrustning.
  • Den höga anslutningskvaliteten ökar tillförlitligheten i din applikation.
  • Högkvalitativ fabriksmontering leder till lägre förlustvärden.