Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Kåpor till rektangulära kontaktdon

Robusta kåpor för hållbara anslutningar

EPIC® rektangulära kåpor skyddar kärnan i det rektangulära kontakten, nämligen insatserna och kontakterna. De säkerställer att ett rektangulärt kontaktdon är stabilt och hållbart. Detta gör den idealisk för industriella applikationer. Vår produktportfölj består av två prestandaklasser: EPIC® standardkåpor och de korrosionsbeständiga EPIC® ULTRA-kåporna. Upptäck den insats som är den perfekta matchningen för dina rektangulära kontaktdon.

Kategorier

Kontaktdon
Rektangulära kontaktdon
  • Halogenfri
  • Kemikalieresistent
  • Korrosionsresistent
  • Slagfast
  • Syraresistent
  • UV-beständig
  • Vibrationsskydd
  • CE-märkning
  • UL-listad
  • UR recognised
  • VDE-certifierad
  • cUR-recognized
Filtrera
  • Allmän information
    • Designstorlek
      • 16B
      • 10B
      • 24B
      • 3A
      • 6B
      • 32A
      • 16A
      • 10A
      • 48B
      • 32B
      • Q
      • 48A
    • End of sales article
      • Nej
      • Ja
  • Produktdesign
    • Kåpvariant
      • Kåpa
      • Utanpåliggande chassikåpa
      • Panelmonterad chassikåpa
      • Skarvkontaktdonskåpa
    • Låstyp
      • Enkelbygel
      • Dubbel bygel
      • Mittbygel
    • Antal kabelgenomföringar
      • 1.0 pc.
      • 2.0 pc.
    • Basmaterial kåpa
      • Aluminium
      • Zinklegering
      • Polyamid
      • Polykarbonat
    • Min. klämområde
      • 7.0 mm
      • 3.0 mm
      • 11.0 mm
      • 6.0 mm
      • 9.0 mm
      • 5.0 mm
      • 15.0 mm
      • 19.0 mm
    • Max. klämområde
      • 13.0 mm
      • 13.5 mm
      • 15.0 mm
      • 21.0 mm
      • 17.0 mm
      • 9.0 mm
      • 23.0 mm
      • 28.0 mm
      • 13.3 mm
    • Med krage
      • Nej
      • Ja
    • Lock med gångjärn
      • Nej
      • Ja
  • Produktegenskaper
    • IP-skyddsklassning monterad
      • IP 65
      • IP 68 - 1m (10h)
      • IP 67
    • Characteristics
      • Halogenfri
      • Kemikalieresistent
      • Korrosionsresistent
      • Slagfast
      • Syraresistent
      • UV-beständig
      • Vibrationsskydd
  • Certifieringar och standarder
    • Certificates
      • CE-märkning
      • UL-listad
      • UR recognised
      • VDE-certifierad
      • cUR-recognized

Resultat

(224)