Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Avrullare för kabeltrumma

Universell avrullare för kabeltrumma

Vårt sortiment med avrullare för kabeltrummor möjliggör enkel och snabb avrullning av kablar. Avrullningspallarna från LAPP erbjuder ett lagringsalternativ för kabeltrummor med en direkt avrullningsfunktion. SpinOff erbjuder ett mobilt och ergonomiskt skäralternativ. CHAMPION är vår lätta och mobila lösning för avrullning av trummor.

Kategorier

Logistikprodukter
  • Trumdispenser
  • Gummifot
  • Mätinstrument
  • Pall för kabeltrumma
  • Svängbart hjul
  • Solenergi
Filtrera
  • Allmän information
    • Max. lastkapacitet
      • 200 kg
      • 500 kg
    • Artikel som fasas ut
      • Nej
    • Produkttyp
      • Trumdispenser
      • Gummifot
      • Mätinstrument
      • Pall för kabeltrumma
      • Svängbart hjul
    • Branschsegment
      • Solenergi
  • Produktdesign
    • För trumbredd (max.)
      • 520 mm
      • 550 mm
      • 670 mm
    • Diameter fläns (max.)
      • 900 mm

Resultat

(3)