Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Avrullningslösningar

För en enkel avrullning av kablar

Med de smarta och innovativa avrullningslösningarna från LAPP kan kablar transporteras, lagras och rullas av på ett enkelt sätt. Vi erbjuder även avrullningskartonger, avrullningspallar, avrullningsapparater för kabeltrummor och trumvagnar.

Kategorier

Logistikprodukter
  • Trumdispenser
  • Gummifot
  • Mätinstrument
  • Pall för kabeltrumma
  • Svängbart hjul
  • Trumvagn
Filtrera
  • Allmän information
    • Max. lastkapacitet
      • 200.0 kg
      • 50.0 kg
      • 500.0 kg
    • Branschsegment
      • Solenergi
      • Fartyg och båtar
    • Artikel som fasas ut
      • Nej
    • Produkttyp
      • Trumdispenser
      • Gummifot
      • Mätinstrument
      • Pall för kabeltrumma
      • Svängbart hjul
      • Trumvagn
  • Produktdesign
    • För trumbredd (max.)
      • 420.0 mm
      • 520.0 mm
      • 550.0 mm
      • 670.0 mm
    • Diameter fläns (min.)
      • 400.0 mm
    • Diameter fläns (max.)
      • 500.0 mm
      • 900.0 mm

Resultat

(4)