Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Enkelledarvagnar

Mobil transport- och skärsystem för enkelledare

Våra enkelledarvagnar är mobila transport-, organiserings- och skärsystem för dina enkelledare. Två grundläggande system finns för LAPP:s enkelledarringar: TRONIC-boxen eller TRONIC-modulen med olika vagnar och enkelledarkapacitet. Mätinstrument med en skäranordning kan också väljas för båda systemen.

 

Logistikprodukter
Enkelledarlösningar
  • Enkelledarvagn
  • Enkelledarbox
  • Enkelledarmodul
  • Reservdel
 
  • Allmän information
    • Lämplig kabel
      • H05V-K
      • H07V-K
      • H07V-U
    • Artikel som fasas ut
      • Nej
    • lappDisplayNewIcon
      • Nej
    • Produkttyp
      • Enkelledarvagn
      • Enkelledarbox
      • Enkelledarmodul
      • Reservdel
  • Produktdesign
    • För kabel med max. ytterdiameter
      • 10.0 mm
    • För ring med innerdiameter (min.)
      • 80 mm
    • För innerdiameter ring (max.)
      • 180 mm
    • Kapacitans för ringar/spolar
      • 12
      • 1
      • 2
      • 18
      • 36
      • 48

 

(3)