tidsbesparing och lägre kostnader
- snabb orientering
- Enkel konfiguration
- reparationer och underhåll utförs snabbare
- maskinens stilleståndstider kan minskas avsevärt.
Med LAPP:s märkningssystem kan du märka nästan allt du behöver för snabb och individuell identifiering i en industriell miljö. Märkningssystemen är lämpliga för märkning av kablar, enkelledare och andra elektriska komponenter. Hos oss hittar du individuella siffror, bokstäver, symboler och teckenhållare för individuell märkning samt etiketter för laser- eller termisk överföringsutskrift, skrivare, etikettprogramvara, säkerhetsskyltar, verktyg och tillbehör. Sätt stopp för kaoset – med tydlig märkning!
Märkningssystem hos LAPP omfattar alla produkter och alla produkttillbehör som används för märkning av kablar, ledningar, enkelledare och andra apparater och maskinkomponenter i industriella miljöer.
Märkning innebär entydig märkning och/eller etikettering av utrustning.
Vår omfattande portfölj innehåller följande kompatibla märkningslösningar:
I händelse av fel måste man snabbt kunna utföra reparationer. Om en kabel eller säkring orsakar ett problem bör den bytas ut snabbt. Men hur kan man identifiera felkällan i ett apparatskåp om platsen dit kabeln leder inte är identifierad?
Bristfällig märkning i säkringsskåpet kan göra elektrikerns arbete onödigt komplicerat. Utan tydlig märkning blir det svårt att snabbt kunna lista ut och lösa problemet. Då kvarstår endast elimineringsprocessen. I industriella miljöer där man är beroende av att allting fungerar korrekt är det en sann mardröm!
Att inte märka industriella system orsakar enorma följdkostnader.
Genom en tydlig märkning av kablar och komponenter kan man dock snabbt identifiera problem samt enkelt och säkert utföra reparationer och underhåll!
Sätt stopp för kaoset – med tydlig märkning!
Du drar nytta av märknings- och etiketteringssystem för kablar, ledningar, enkelledare och andra elektriska systemkomponenter:
Vi har sysslat med kablar och ledningar sedan 1957. Märkningssystem har varit en del av LAPP:s regelbundna verksamhet sedan 1978. Det innebär att vi har över 40 års erfarenhet av märkning och etikettering av kablar och komponenter i industriella miljöer.
Vårt varumärke FLEXIMARK® står för flexibla märkningar. Av denna anledning förlitar sig FLEXIMARK® på ett brett utbud av lösningar för nästan alla miljöer. Oljeborrplattformar, industrianläggningar, broar, vindkrafts- och solparker, kemiska fabriker eller livsmedelsindustrin – märkningsalternativen är lika mångfacetterade som kablarnas applikationsområden.
FLEXIMARK® har också ett eget företag och en egen produktionsanläggning i Sverige med självständig teknisk kundsupport.
För att kunna klara av de tuffa förhållanden som hör till vardagen i industriella miljöer måste högkvalitativa och därför tillförlitliga kvalitetslösningar användas.
För att säkerställa att märkningar inte skalas av, sväller, skrapas bort, bleknar över tiden och blir oläsliga bör de, beroende på applikationsområdet, ha följande beständighetsvärden:
Vi visar dig hur du med hjälp av fyra enkla frågor kan navigera i vår omfattande portfölj och snabbt hitta en märkning som är exakt skräddarsydd för dig.
1. Redan utskriven
Du kan enkelt sammanställa din märkning på plats från ett brett utbud av förmonterade lösningar bestående av siffror, bokstäver och symboler.
Exempel på produkter:
2. Få den utskriven
Beställ individuella etiketter från oss. Exakt enligt dina behov, men utan behov för interna investeringar. Vi utformar märkningarna utifrån dina specifikationer och levererar dem till dig inom några arbetsdagar.
Exempel på produkter:
3. Skriv ut själv
Du kan skapa önskade märkningar och etiketter med en kommersiell laserskrivare eller, om du vill att märkningen ska vara ännu mer slitstark och hållbar, med en termotransferskrivare.
Exempel på produkter:
I nästa steg bestämmer du vad som ska märkas:
Denna fråga är relevant särskilt vid märkning av enkelledare, som efter ledningsdragningen är svåra att komma åt.
Vi erbjuder märkningar som kan fästas FÖRE installationen eftersom de måste skjutas över ledaren. Vi erbjuder även lösningar för att märka ledningar EFTER installation. Dessa lösningar kan klämmas fast på ledaren som ett slags klämma. Oavsett vad du vill märka eller etikettera – vi hittar rätt produkt för dig.