FLEXIMARK® termiska skrivare SQUIX och EOS5 är centrerade termiska skrivare med en upplösning på 300 dpi för konsekvent och högkvalitativ utskrift, vilket gör dem lämpliga för industriell märkning. Det relevanta färgbandet ökar smuts- och reptåligheten hos den tryckta ytan, som också är resistent mot många oljor och kemikalier.
- Termotransferskrivare
- Kniv
- CE-märkt
- UL listed
- cUL listed
Transferskrivare
Utskrift med termotransferskrivare används för många applikationer. Utskriftsprocessen är särskilt omtyckt p.g.a. att etiketterna får en högre smutsbeständighet och kemisk beständighet. Våra etikettskrivare är idealiska för att skriva ut en mängd olika material som kartong, olika plastmaterial eller krympslangar. Vår FLEXIMARK®-programvara i version 11.0 ingår i leveransen. Programvaran är fördefinierad för alla FLEXIMARK®-etiketter. Detta gör det lättare att utforma etikettens layout.
EOS 5/300
Den industriella skrivaren med ett bra förhållande mellan pris och prestanda
- Insättningsdiagram för folier och material EOS 5
- Bruksanvisning EOS5
- Serviceanvisningar EOS 5
- Inställningsanvisningar EOS 5
- Bruksanvisning för skärkniv EOS5
SQUIX 4/300M
Vår beprövade skrivare för höga utskriftsvolymer och kontinuerlig användning
- Bruksanvisning SQUIX
- Bruksanvisning PCU SQUIX
- Insatsdiagram för folier + material SQUIX
- Inställningsanvisningar SQUIX
- Serviceanvisningar SQUIX
- Bruksanvisning för externa lindare