Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Nätverks- och fördelningskomponenter

För upprättande av ett dataöverföringsnätverk


LAPP erbjuder nätverks- och fördelningskomponenter för givar/aktor-, fältbuss- och Ethernet-applikationer. Oavsett om det gäller överföring av enkla styrsignaler eller protokollbaserade fältbuss- eller Ethernet-signaler, måste du först välja rätt komponenter innan enheter och maskiner kan anslutas till det industriella nätverket.

Ansluta, distribuera, nätverka – det är vad det handlar om


Att kunna ansluta produktionsanläggningar i ett nätverk på ett intelligent sätt är en förutsättning för tillväxt inom industriautomation. Eftersom industriella enheter, maskiner, styrenheter och internet i allt högre grad är sammanlänkade är det möjligt att läsa data, enklare övervaka industrianläggningar och producera produkter på ett mer effektivt och kundorienterat sätt.


För att driva på digitaliseringen av produktionsprocesser måste de enskilda komponenterna i en produktionsmiljö kommunicera både med varandra och med informationssystem. Att kunna utbyta data utan förluster och fel är av största vikt för att uppnå detta.


Förutom kopparbaserade datakablar eller optiska fiberoptiska kablar krävs även en hel mängd ”tillbehör” för att kunna konstruera robusta nätverksstrukturer. I våra undersektioner hittar du oumbärliga komponenter för många områden inom industriell kommunikation.

Givare/aktor och fältbussdistribution

Snabb, industriell fältkabeldragning

Passiva fördelningskomponenter används för att samtidigt ansluta flera givare och ställdon till styrsystemet. Fördelningsboxarna används för strukturerad ledningsdragning i applikationer med givare/aktorer eller fältbuss. 

Till produkterna

Ethernet-distribution

Tillförlitlig kommunikation mellan enheter i Ethernet-nätverk


Aktiva fördelningskomponenter som switchar, routrar och brandväggar säkerställer felsäker datakommunikation inom ett Ethernet-baserat nätverk, t.ex. för automationsteknik. 

Till produkterna

Övervakningslösningar

Tillförlitlig övervakning med prediktiva underhållssystem 


Den stationära övervakningsenheten ETHERLINE® GUARD visar hela tiden den anslutna Ethernetkabelns status. Detta innebär att oplanerade driftstopp i anläggningar kan reduceras till ett minimum, särskilt i rörliga och funktionellt kritiska applikationer. Med ETHERLINE® GUARD och dess prediktiva underhållsfunktion kan du planera underhållsåtgärderna för din Ethernetkabel på ett prediktivt snarare än ett reaktivt eller proaktivt sätt. 

Till produkterna

Fiberoptisk kabeldistribution

Skarvdosor DIN-skenadaptrar för maximal förenkling och tidsbesparing


Med de passiva fördelningskomponenterna kan du snabbt och enkelt ansluta glasfiber genom skarvning eller anslutning. Skarvdosorna och DIN-skenadaptrarna för kopplingsskåp används för kabeldragning i byggnader och datacentraler och kan även användas i PROFINET-nätverk. 

Till produkterna