Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Ethernet-distribution

Aktiva nätverkskomponenter för Ethernet-applikationer

För att datakommunikation ska kunna ske inom ett industriellt nätverk krävs det komponenter som behandlar de inkommande datapaketen och skickar dem till adresserade nätverksdeltagare. I denna produktgrupp hittar du aktiva komponenter som switchar och NAT-routrar för utbyte av IP-adresser. Våra produkter för Ethernet-distribution används i Ethernet-baserade nätverk inom automationsteknik.

Kategorier

Nätverks- och fördelningskomponenter
  • Managed switch
  • Unmanaged switch
  • Gateway
  • SFP-modul
  • Programvara
  • Sortimentsväska
  • Vibrationsskydd
  • CE-märkt
  • CSA-certifierad
  • Listad av Underwriters Laboratories
  • TÜV-certifierad
  • cUL-listad
Filtrera
  • Allmän information
    • giltigt fältbuss- eller Ethernet-system
      • Ethernet
      • PROFINET
    • Artikel som fasas ut
      • Nej
    • Produkttyp
      • Managed switch
      • Unmanaged switch
      • Gateway
      • SFP-modul
      • Programvara
      • Sortimentsväska
  • Produktegenskaper
    • Characteristics
      • Vibrationsskydd
  • Certifieringar och standarder
    • Certificates
      • CE-märkt
      • CSA-certifierad
      • Listad av Underwriters Laboratories
      • TÜV-certifierad
      • cUL-listad

Resultat

(14)

Datakommunikation via Ethernet


Enligt nyligen genomförda analyser baseras nästan två tredjedelar av alla industriella nätverk på Ethernet-standarden. EtherNet/IP och PROFINET anses vara de ledande teknologierna i Europa.

Eftersom kommunikationsprocesser vanligtvis sker på flera nivåer är kontinuerliga nätverk från fält- och styrnivån hela vägen till företagsledningsnivån den drivande faktorn bakom fabriksautomation. Många produktionsprocesser kan automatiseras och styras endast om datakommunikationen mellan de anslutna terminalerna fungerar på ett tillförlitligt sätt.

Ethernet som dataöverföringsteknik eller Industrial Ethernet som kodförråd för industrisektorn banar väg för detta.

Allt du behöver veta om Ethernet

Vilka komponenter krävs för Ethernet-nätverksfördelning?


Ett Ethernet-nätverk består inte bara av datorer och servrar, utan även av många passiva och aktiva nätverkskomponenter. De aktiva komponenterna är i första hand ansvariga för fördelning av Ethernet.

Passiva komponenter

  • Detta inkluderar: komponenter som inte behöver direkt strömförsörjning
  • Uppgift: används för installation av nätverksstrukturen
  • Exempel: kablar, patchkablar, kontaktdon

Aktiva komponenter

  • Detta inkluderar: komponenter som måste strömförsörjas och aktivt bearbeta/förstärka signaler
  • Uppgift: för koppling av nätverksstrukturen
  • Exempel: switchar, routrar, brandväggar

Oavsett om det gäller kommunikation från kopplingsskåp till kopplingsskåp, för kommunikation i maskin-kopplingsskåp eller för kommunikation från huvudkopplingsskåp till kontoret – nätverksenheter utför sitt arbete på ett tillförlitligt sätt på många ställen.

Så här ser en typisk uppkoppling av ett företagsnätverk ut


How Switch, Router and Firewall are connected within a network.

Vad behöver aktiva komponenter göra medan kommunikationen pågår?


Industriella kommunikationsnätverk måste fungera på ett tillförlitligt sätt, vilket innebär att de måste vara felsäkra för att undvika avbrott i produktionen. De ska också garantera en hög kvalitet på anslutningen mellan terminalerna och samtidigt tillhandahålla dataöverföring av högsta kvalitet.

Hur ser kommunikationsstrukturen ut?


Den specifika kommunikationsstrukturen är beroende av den aktuella nätverkstopologin (nätverkets logiska struktur och anslutning) och de nätverksprotokoll som används.

Hur kommunicerar Ethernet-enheter med varandra?


Ethernet-protokoll utgör grunden för kommunikationen mellan de anslutna enheterna. De bestämmer t.ex. vid vilken tidpunkt vilka datapaket överförs i vilka paketformat.

Mer information om protokollstandarder

Nätverk på ett enkelt sätt med dessa produkter från LAPP


Våra aktiva nätverkskomponenter för tillförlitlig Ethernetkommunikation i industriella applikationer har en positiv inverkan på ditt nätverks prestanda.

Ethernet-switchar

Kraftfulla nätverksenheter för dataöverföring

ETHERLINE® ACCESS-serien inkluderar unmanaged och managed switchar för industriella applikationer.

NAT-router med brandvägg

Skydd mot cyberangrepp

Kopplar bort produktionsnätverket från Internet via NAT (Network Address Translation) och skyddar det därmed mot obehörig åtkomst.

ETHERLINE® ACCESS Kits

Alla viktiga nätverkskomponenter i en praktisk sats

ETHERLINE® ACCESS-satserna innehåller de viktigaste komponenterna för att skapa ett industriellt Ethernet-nätverk. De medföljande kablarna, kontaktdonen och switcharna gör att nätverk kan installeras i och mellan maskiner.

Letar du efter kablar som är perfekt anpassade efter ditt Ethernet-nätverk?


Klicka här för att gå till våra Ethernet-kablar