Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Y-koppling för aktorer och fältbuss

För ledningsdragning av givare/aktor

Y-kopplingarna från LAPP används för att enkelt kombinera två givare/aktor-signaler i ett fack. Y-kopplingarna finns i M8- och M12-varianter.

Kategorier

Nätverks- och fördelningskomponenter
Givare/aktor och fältbussdistribution
Filtrera
  • Allmän information
    • Produkttyp
      • Gjuten givarkabel
    • Varumärke
      • UNITRONIC®
    • Längd
      • 2.0 m
      • 0.3 m
      • 0.6 m
      • 1.0 m
      • 5.0 m
      • 10.0 m
    • Vikt
      • 0.034 kg
      • 0.049 kg
      • 0.036 kg
      • 0.047 kg
      • 0.048 kg
      • 0.05 kg
      • 0.051 kg
      • 0.065 kg
      • 0.066 kg
      • 0.075 kg
      • 0.082 kg
      • 0.087 kg
      • 0.088 kg
      • 0.089 kg
      • 0.107 kg
      • 0.109 kg
      • 0.111 kg
      • 0.153 kg
      • 0.154 kg
      • 0.169 kg
      • 0.178 kg
      • 0.179 kg
      • 0.181 kg
      • 0.256 kg
      • 0.496 kg
    • Leveransenhet
      • 1.0
    • giltigt fältbuss- eller Ethernet-system
      • Sensor/Actuator
  • Produktdesign
    • Kabeldimension
      • 3X
    • Antal ledare
      • 3.0
    • Skärmad
      • Nej
    • Total höjd
      • 14.8 mm
      • 28.0 mm
      • 34.5 mm
      • 20.0 mm
    • Kodad
      • Ja
    • Basmaterial yttermantel, kortnamn
      • PUR
    • Basmaterial kåpa
      • Termoplastisk polyuretan
    • Basmaterial kåpa, kortform
      • TPU
  • Produktegenskaper
    • Applikationsområde
      • Släpkedja
    • Min. antal matningar
      • 100
    • IP-skyddsklassning
      • IP 65
      • IP 67
      • IP 68
    • Installationstemperatur min.
      • -25.0 °C
      • -20.0 °C
    • Installationstemperatur max.
      • 80.0 °C
    • Draghållfasthet efter montering
      • 4 N
  • Certifieringar och standarder
    • Certificates
      • CE-märkning
      • UL-listad
      • cUL-listad
    • EAC-certifierad
      • Krävs inte
    • EAC-certifieringsnummer
      • Отказное письмо № 40
    • UL-certifiering
      • enligt UL 2238 (e-file number: E249137)
    • Produktstandard enligt IEC
      • M12 enligt IEC 61076-2-101
      • M8 enligt IEC 61076-2-104

Resultat

(3)