Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Ethernet-övervakning

Övervakningsenhet för tillståndsövervakning

Den stationära, kompakta apparaten övervakar prestandan hos din hårt belastade, felbenägna Ethernetkabel och visar aktuell kabelstatus. Detta kan öka systemets tillgänglighet genom förutsägbara stilleståndstider.

Kategorier

Nätverks- och fördelningskomponenter
Övervakningslösningar
  • Vibrationsskydd
  • CE-märkt
  • UL listed
Filtrera
  • Allmän information
    • Artikel som fasas ut
      • Nej
  • Produktegenskaper
    • Produktegenskaper
      • Vibrationsskydd
  • Certifieringar och standarder
    • Certifieringar
      • CE-märkt
      • UL listed

Resultat

(1)

ETHERLINE® GUARD


Övervakningsenhet för datakablar

Hittills fanns det endast två alternativ för underhåll av maskindelar och anläggningar: antingen byttes delar endast ut om de redan var defekta, eller delar som fortfarande var funktionella byttes ut med specifika intervall som en försiktighetsåtgärd. Tack vare Industri 4.0 och digitalisering finns det dock ett effektivare alternativ till reaktivt eller förebyggande underhåll: prediktivt underhåll. Tanken bakom detta är att utföra underhållsåtgärder beroende på den faktiska prestandan. Detta är också möjligt för anslutningssystem, som t.ex. kablar eller stickkontakter. Även om kablar från LAPP vanligtvis håller i många år, i situationer med mycket dynamiska, krävande rörelser med höga hastigheter och stark torsion, är det fördelaktigt och kostnadseffektivt att övervaka kablarna för att undvika oväntade stilleståndstider som försämrar produktiviteten. ETHERLINE® GUARD är den innovativa lösningen från LAPP. Den stationära, absolut kompakta övervakningsenheten övervakar prestandan hos din Ethernet-kabel med hög belastning som riskerar att misslyckas och visar dess aktuella status. Varför utföra förebyggande underhåll om det också kan planeras på ett optimalt sätt? Även du kan dra nytta av fördelarna med prediktivt underhåll!

Prediktivt underhåll

Felprognoser för dina kablar
Ta reda på mer

Guide till snabbstart

Mer information hittar du här.
Fortsätt

Bruksanvisning

Mer information hittar du här.
Fortsätt

Fördelar


  • Öka anläggningens tillgänglighet genom planeringsbara stilleståndstider. Detta minskar underhållskostnaderna.
  • Enkel driftsättning med automatiserad parametrisering ("inlärning" på bara några minuter).
  • Kräver inte en ny datakabel eller ändringar i kabeldesignen; uppgradering inom den befintliga nätverksstrukturen är när som helst möjlig.
  • Sparar utrymme tack vare sin unika och kompakta design.
  • Tillförlitlig molnkommunikation tack vare MQTT-gränssnittet (för status-/datautvärdering, inställningar, Wi-Fi-konfiguration, uppdatering etc.).
  • Finns i två varianter: Kabelbunden LAN-variant "PM03T" och trådlös Wi-Fi-variant "PM02TWA".

Applikation


  • För användning i Ethernet-baserade nätverk för automationsteknik.
  • För övervakning av livslängden på en datakabel med risk för fel (t.ex. funktionskritiska datakablar i dynamiska applikationer).
  • Lämplig för datakablar enligt överföringsstandard 100BASE-TX (med 100 Mbit/s) enligt IEEE 802.3.
  • Även lämplig för EtherCAT, EtherNET/IP och 2-pariga PROFINET-applikationer.
  • För användning i apparatskåp (skyddsklass IP20).