Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

IO-Link Hub

IO-Link Hub för insamling och vidarebefordran av digitala signaler

En IO-Link Hub är en enhet som används i industriella automationssystem för att underlätta kommunikationen mellan digitala (icke-IO-Link) givare, aktorer och en IO-Link Master. Hubben fungerar som en nod som samlar in signalerna från flera klassiska eller digitala givare och aktorer och vidarebefordrar dem till mastern via en enda IO-Link-port.

Kategorier

Nätverks- och fördelningskomponenter
Remote I/O-enheter
Filtrera
  • Allmän information
    • Produkttyp
      • Fjärrstyrd I/O-enhet
    • Varumärke
      • UNITRONIC®
    • Leveransomfattning
      • 15 x märkskylt
      • 4 x skyddskåpor M12 svart
    • Vikt
      • 0.39 kg
      • 0.4 kg
      • 0.38 kg
    • Leveransenhet
      • 1.0
    • Montage
      • Direkt montering
      • skruv
    • giltigt fältbuss- eller Ethernet-system
      • I/O-Link
  • Elektriska parametrar
    • Nominell driftspänning
      • 24.0 V
    • total ström
      • 4.0 A
  • Produktdesign
    • Antal digitala in- och utgångar
      • 16.0
    • Number of digital inputs
      • 10.0
      • 16.0
    • Number of digital outputs
      • 6.0
    • Antal kontakter
      • 9.0
      • 10.0
    • Direktmontering möjlig
      • Ja
    • Statusindikering
      • Ja
    • Total längd
      • 159.0 mm
    • Total bredd
      • 60.0 mm
    • Total höjd
      • 31.0 mm
    • EMC-skärmning
      • Ja
    • Basmaterial kåpa
      • Zinklegering
    • Basmaterial kåpa, kortform
      • Zn
    • Beläggning kåpa
      • Nickelpläterad
    • Beläggning kåpa, kortform
      • Ni
    • Tätningsmaterial
      • Fluorerat gummi
    • Färg kåpa
      • silver
    • Gränssnitt
      • Koppar
    • gränssnitt koppar
      • 8 x M 12 (A-kodad)
      • 1 x M 12 signal (A-kodad)
      • 1 x M 12 power (M12 L-kodad)
      • 1 x M 12 (A-kodad)
    • Antal portar
      • 8
  • Produktegenskaper
    • Characteristics
      • Flamhämmande
      • Kemikalieresistent
      • PWIS-fri
      • Vibrationsskydd
    • IP-skyddsklassning
      • IP 67
      • IP 69K
      • IP 65
    • Förvaringstemperatur min.
      • -25.0 °C
      • -40.0 °C
    • Förvaringstemperatur max.
      • 85.0 °C
      • 70.0 °C
    • Driftstemperatur min.
      • -20.0 °C
      • -40.0 °C
    • Max. driftstemperatur
      • 70.0 °C
    • Säkerhetsföreskrifter
      • UL61010
    • EMC enligt
      • EC 61000-4-4 Burst: Power: 2 kV / Signal: 1 kV
      • IEC 61000-4-2 ESD: Kontakt: 6 kV / Luft: 8 kV
      • IEC 61000-4-3 EM-Felder: 80 MHz bis 2 GHz: 10 V/m
      • IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV / Signal: 1 kV
      • IEC 61000-4-6 Induzierte HF-Felder: 10 V (150 kHz - 80 MHz)
    • Datahastighet
      • 100 Mbit/s
    • MTBF
      • 5528252.0
  • Certifieringar och standarder
    • Certificates
      • CE-märkning
      • CSA-certifierad
      • UL-listad
      • VDE-certifierad
      • cUL-listad

Resultat

(2)