Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Nästa generations motor- och kabelkontaktdon

EPIC® M23P-serien - en ny era av anslutningsmöjligheter för servomotorer

Nya standarder - i linje med marknaden


LAPP har omdefinierat det cirkulära kontaktdonet - med EPIC® M23P-serien. Våra motor- och kabelkontaktdon sätter standarden. Både när det gäller tekniken och hur kostnadseffektiva de är. Oavsett om du vill förse din servomotor med 630 V eller 1000 V, behöver en snabb låsning eller värdesätter korta leveranstider. M23 strömkontakter imponerar med sin enastående kvalitet, erbjuder många fördelar och är fortfarande kompatibla med konkurrenterna på marknaden.

Letar du efter en högpresterande och konkurrenskraftig M23 strömkontakt? Använder du servomotorer och servodrivningar i ditt företag? Då är du i goda händer hos oss. Läs här om hur våra innovativa stickkontakter skapar avgörande fördelar för dig.

Ladda ner produktöversikten

Vi ger gärna råd till dig!

Våra experter informerar dig gärna om fördelarna med den nya EPIC® M23P-serien.
Kontakta oss nu

Kvalitet som imponerar - med verkligt mervärde.


Vi levererar snabbt - över hela världen


EPIC® M23P-serien är en riktig höjdare, inte bara ur teknisk synvinkel. Serien är också oöverträffad och unik när det gäller ekonomi. Med extremt korta leveranstider på två till tre veckor och tillgänglighet över hela världen kan du som kund dra nytta av innovationerna i M23-kontakterna på rekordtid. Naturligtvis kan du lita på den vanliga höga kvaliteten på LAPP - tack vare pålitliga partners och montering av kontakter hos vårt dotterbolag Contact GmbH.

Kontakta oss nu

LAPP: Den bättre servokontakten


Allt som vanligt


Vad är särskilt viktigt i produktionen? Exakt - pålitlig, säker och snabb bearbetning av produkten. LAPP är medveten om detta och har hållit ett öga på gängse praxis på marknaden. Det är därför EPIC® M23P-kontakten är utformad så att du kan montera den med samma verktyg som marknadsledarens kontaktdon.

Ditt mervärde: intuitiv montering, färre komponenter och mer fritt kapital.

The motor connector: EPIC® M23P A3 Quickflex
The cable connector: EPIC® M23P D6 Quickflex

Förenklat modulärt system


Ju enklare, desto bättre. Det är därför som kontakterna i EPIC® M23P-serien är lämpliga för både motor- och kopplingsanslutningen. Dessutom kan alla insatser kombineras med alla kapslingar. Oavsett om det rör sig om hylsinsatser eller stiftinsatser, eller 6-, 8- eller 9-poliga insatser.

Ditt mervärdeDu använder alltid rätt kontaktinsatser.
 

Optimalt skydd mot elektromagnetisk störning


Våra kabelklämmor är standardiserade för ström- och signalkontakter. Den kronklämma som används möjliggör en 360° skärmanslutning och griper direkt in i skärmen. Denna roteras in i elementet för skärm.

Ditt mervärde: Du behöver inte kapa skärmen och ändå ha ett optimalt skydd mot EMC.

The coupling connector: EPIC® M23P F6 Quickflex

LAPPs kontaktdon - ett förstklassigt val! Vi sätter nya standarder och överträffar marknadsledaren i flera avseenden. Med förbättrad funktionalitet, korta leveranstider och alltid med marknadens behov i åtanke. LAPPs kontaktdon passar perfekt för kunder som strävar efter en strategi med flera leverantörer.

Mångsidiga applikationer - obegränsade möjligheter.


Möjligheterna till applikationer för servokontakter är praktiskt taget obegränsade. De kan användas för standardapplikationer upp till 630 V såväl som för högre spänningar upp till 1000 V. Oavsett om det gäller frekvensomriktare inom fabriksautomation, intralogistik eller järnvägstransportteknik - EPIC® M23P A3 Quickflex motoranslutning är den perfekta lösningen. Som en tillverkare av motorer, frekvensomriktare och pulsgivare, kan du vara säker på att dina enheter får tillförlitlig energiförsörjning.

Som maskintillverkare och systemleverantör kan du också dra nytta av den nya EPIC® M23P-serien. Oavsett om du arbetar inom automationsteknik, robotteknik eller flyg- och rymdbranschen. EPIC® M23P D6 Quickflex-kontakten och EPIC® M23P F6 Quickflex-kopplingen ger tillförlitligt stöd vid anslutning och förlängning av kablar och ledningar.

Vi är specialister på kompletta anslutningslösningar

Med LAPP som systemleverantör kan du dra nytta av anslutningslösningar som är perfekt anpassade till din applikation. Förutom våra nya strömkontakter kan vi även förse dig med rätt kablar, kundanpassade lösningar från LAPP Harnessing Solutions och ett omfattande utbud av tillbehör. Endast LAPP erbjuder dig denna servicenivå, som är unik.

Mer om LAPP Harnessing Solutions

Robotik

Intralogistik

Förnybar energi

Infrastruktur

LAPP Harnessing Solutions

Det heltäckande bekymmersfria paketet med servosystem tillverkade av LAPP

Ta reda på mer

Servokonfigurator

Onlineverktyget för konfiguration av din kundanpassade servokabel

Ta reda på mer

Reliably connecting the worldÖLFLEX® Servokablar

Beprövad kvalitet för strömförsörjning och signalöverföring i frekvensomriktare
Upptäck portföljen