Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Konfigurator för fiberoptiska kablar

En snabb, enkel och tydlig väg till din FOC-montering


Använd vårt onlineverktyg för att konfigurera en ditt individuella fiberoptiska kablage.

Glasfiberinstallationer blir allt viktigare för att hantera större datavolymer och de ökande kraven på dataöverföring. Med produktgruppen fiberoptiska kablar (optisk fiber) erbjuder LAPP högkvalitativa kontakterade kablar för detta ändamål. Med vår fiberkonfigurator kan du snabbt och överskådligt sätta ihop det perfekta kablaget för din applikation.

Konfigurationsval

Alternativ beroende på vald applikationsplats

  • GOF, glasfiberkabel
  • PCF, glasfiber med plastmantel
  • POF, optisk fiberkabel
  • Kablar från LAPP-portföljen
  • Produktionslängd
  • Kabelmärkning
  • Kontaktdon för GOF fiberoptiska kablar
  • Kontaktdon för PCF fiberoptiska kablar
  • Kontaktdon för POF fiberoptiska kablar

Dina fördelar


Översikt över alla artiklar

De nödvändiga komponenterna sammanställs efter typ och antal.


 

Live förhandsvisning av konfigurationen

Visualisering av konfigurerat fiberoptiskt kablage för att kontrollera din information.

Kontroll av genomförbarheten

Kompatibilitetskontroll av alla konfigurerbara varianter. 

Icke-bindande offert

Skicka en artikellista så återkommer vi med pris- och leveransinformation så snart som möjligt.

Bakgrundskunskap


Vilka grundläggande frågor behöver besvaras om fiberoptiska kablar?

  • Var ska kablaget användas och hur ska det installeras? 
  • Vilket är överföringsavståndet mellan sändaren och mottagaren?
  • Vilka dataöverföringshastigheter bör uppnås?
  • Är kablaget kompatibelt med de komponenter som redan används i kommunikationsnätverket (sensorer, aktorer, brytare, styrdatorer etc.)?

Vilka fördelar erbjuder fabriksmonterade kablar?

  • Det anslutningsfärdiga kablaget kan installeras direkt. 
  • Det finns inget behov av tidskrävande montering av kontaktdon, vilket sparar tid och pengar på dyr utrustning. 
  • Den höga anslutningskvaliteten ökar tillförlitligheten i din applikation.
  • Högkvalitativ fabriksmontering ger bättre dämpningsvärden (låg signaldämpning och hög returdämpning). 

Vad är fibertyp och fiberkategori?

  • Fiber: Enskild ledare som leder ljusvågorna. De enskilda fibrerna bildar tillsammans ledaren i en fiberoptisk kabel.
  • Fibertyp: Beskriver indelningen av de fiberoptiska kablarna i singlemode (överför ljus av en våglängd) och multimode (överför ljus av flera våglängder).
  • Fiberkategori: Kategoriserar fibrerna i en fiberoptisk kabel (OS2 eller OM1 till OM4). Ju högre OM-kategori, desto högre dataöverföringshastighet och desto större avstånd. OS2-fibrer erbjuder de absolut främsta överföringsegenskaperna.