Idag finns det otaliga applikationer där rörliga maskindelar kontinuerligt måste försörjas med energi, data eller media såsom luft, vatten eller olja. Släpkedjesystem finns installerade i en mängd olika maskiner och används både i tillverkningsindustrin och utanför rent industriella miljöer, t.ex. i stora portar.
Använd våra praktiska onlineverktyg för att konfigurera och beställa din kundanpassade släpkedja. Du bestämmer själv om släpkedjan ska levereras fullt bestyckad med kablar och slang, med separata lösa kablar eller helt utan.
Bakgrundskunskap
Varför ska kablarna väljas först innan en släpkedja konfigureras?
Släpkedjan används för att skydda och styra flexibla kablar och slangar som är installerade i släpkedjan. Därför måste kedjorna alltid designas i enlighet med kablarnas/slangarnas egenskaper och inte tvärtom. Ju mer exakt de kablar/slangar som ska användas kan definieras, desto bättre.
Vilken böjningsradie ska väljas för släpkedjan?
För att definiera böjningsradien för en släpkedja måste man ta reda på vilken av de kablar eller slangar som ska installeras som är minst flexibel. Kedjans böjningsradie måste vara minst lika stor som kablarnas eller slangarnas största böjningsradie.
Vilka kablar är lämpliga för släpkedjor?
Kablar som är lämpliga för släpkedjor är de som tål den kraftiga böjningen och de kontinuerliga rörelserna i en släpkedjeapplikation. En kabels struktur och materialegenskaper påverkar kabelns rörlighet och böjningsgrad. I slutänden avgör detta om kabeln är lämplig för denna typ av applikation eller inte.