Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Universella applikationer

Universella släpkedjor med brett användningsområde

Här hittar du vårt sortiment av släpkedjor i plast med större mått och mer robust utförande, anpassade för att användas i en mängd olika appliktioner. Bygg din egen släpkedja med hjälp av våra 1-meterlängder! Behöver du en mer avancerad eller tålig släpkedja för krävande applikationer? I vårt kompletta sortiment från Kabelschlepp ingår också hybrid-, stål- och robotkedjor samt kundanpassade och dressade med kabel och slang. Kontakta vår kundservice så berättar vi mer!

Kategorier

Släpkedjor - standardsortiment
Filtrera
  • Allmän information
    • Produkttyp
      • Släpkedja
    • Vikt
      • 2430 kg/km
      • 1 kg/km
      • 1129 kg/km
      • 1422 kg/km
      • 1521 kg/km
      • 2300 kg/km
      • 1136 kg/km
      • 1739 kg/km
      • 744 kg/km
      • 812 kg/km
      • 1900 kg/km
      • 875 kg/km
      • 1223 kg/km
      • 2000 kg/km
      • 2050 kg/km
      • 0.001 kg
      • 1343 kg/km
      • 1441 kg/km
      • 1550 kg/km
      • 1706 kg/km
      • 2093 kg/km
      • 2097 kg/km
      • 2361 kg/km
      • 2500 kg/km
      • 698 kg/km
      • 704 kg/km
      • 0.008 kg
      • 0.015 kg
      • 0.05 kg
      • 1147 kg/km
      • 2200 kg/km
      • 360 kg/km
      • 390 kg/km
      • 420 kg/km
      • 440 kg/km
      • 480 kg/km
      • 643 kg/km
      • 825 kg/km
      • 891 kg/km
      • 983 kg/km
      • 0.01 kg
      • 0.02 kg
      • 0.03 kg
      • 0.04 kg
      • 0.07 kg
      • 1246 kg/km
      • 757 kg/km
      • 0.004 kg
      • 0.025 kg
      • 0.049 kg
      • 0.002 kg
      • 0.012 kg
      • 0.017 kg
      • 0.023 kg
      • 0.031 kg
      • 0.041 kg
      • 0.047 kg
      • 0.006 kg
      • 0.007 kg
      • 0.009 kg
      • 0.016 kg
      • 0.032 kg
      • 0.037 kg
      • 0.053 kg
      • 0.06 kg
      • 0.003 kg
      • 0.005 kg
      • 0.011 kg
      • 0.013 kg
      • 0.019 kg
      • 0.022 kg
      • 0.024 kg
      • 0.026 kg
      • 0.028 kg
      • 0.036 kg
      • 0.038 kg
      • 0.043 kg
      • 0.044 kg
      • 0.045 kg
      • 0.051 kg
      • 0.054 kg
      • 0.056 kg
      • 0.058 kg
      • 0.062 kg
      • 0.068 kg
      • 0.078 kg
      • 0.213 kg
      • 0.875 kg
      • 1000 kg/km
      • 2700 kg/km
      • 33 kg/km
    • Leveransenhet
      • 1.0
  • Produktdesign
    • Material
      • Polyamid
  • Produktegenskaper
    • Bredd inner
      • 125.0 mm
      • 50.0 mm
      • 25.0 mm
      • 100.0 mm
      • 38.0 mm
      • 150.0 mm
      • 75.0 mm
      • 58.0 mm
      • 78.0 mm
      • 103.0 mm
      • 200.0 mm
      • 175.0 mm
      • 225.0 mm
      • 15.0 mm
      • 65.0 mm
      • 250.0 mm
      • 90.0 mm
      • 115.0 mm
      • 130.0 mm
      • 54.0 mm
      • 61.0 mm
      • 70.0 mm
      • 79.0 mm
      • 86.0 mm
      • 104.0 mm
      • 111.0 mm
      • 129.0 mm
      • 136.0 mm
      • 140.0 mm
      • 154.0 mm
      • 161.0 mm
      • 165.0 mm
      • 174.0 mm
      • 236.0 mm
      • 261.0 mm
    • Bredd ytter
      • 147.0 mm
      • 41.0 mm
      • 74.0 mm
      • 94.0 mm
      • 118.0 mm
      • 119.0 mm
      • 143.0 mm
      • 168.0 mm
      • 222.0 mm
      • 54.0 mm
      • 68.0 mm
      • 93.0 mm
      • 197.0 mm
      • 72.0 mm
      • 97.0 mm
      • 122.0 mm
      • 247.0 mm
      • 27.0 mm
      • 37.0 mm
      • 50.0 mm
      • 62.0 mm
      • 77.0 mm
      • 172.0 mm
      • 272.0 mm
    • Böjradie
      • 200.0 mm
      • 125.0 mm
      • 100.0 mm
      • 75.0 mm
      • 140.0 mm
      • 52.0 mm
      • 63.0 mm
      • 65.0 mm
      • 80.0 mm
      • 95.0 mm
      • 150.0 mm
      • 160.0 mm
      • 180.0 mm
      • 250.0 mm
      • 120.0 mm
      • 300.0 mm
      • 230.0 mm
      • 28.0 mm
      • 38.0 mm
      • 48.0 mm
    • Höjd inner
      • 26.0 mm
      • 38.0 mm
      • 44.0 mm
      • 20.0 mm
      • 222.0 mm
    • Höjd ytter
      • 36.0 mm
      • 60.0 mm
      • 50.0 mm
      • 25.0 mm
    • Länk längd
      • 45.5 mm
      • 66.5 mm
      • 55.5 mm
      • 32.0 mm
    • Öppning
      • stängd
      • öppnas innåt
      • öppnas utåt

Resultat

(12)