LAPP:s produktsortiment av verktyg och tillbehör inkluderar verktyg, ändinsatser och kabelskor, produkter för EMC och jordning, samt isolerings- och krympslangprodukter, kabelvagnssystem, kabelkanaler, kabelkilklämmor och produkter för kabelbuntning. Som en ledande leverantör av kabeldragningslösningar är vi experter på hantering, montering och installation av kablar. Du kan lita på LAPP-produkter när det gäller pålitliga verktyg och tillbehör.
Detta är vad som väntar dig i produktsortimentet för verktyg och tillbehör
En visdom från Fjärran Östern säger att ”Det räcker inte att komma till floden med en önskan att fånga fisk. Du måste ta med nätet också.”
Detsamma gäller inom elteknik för montering av kablar och kabelinstallation av maskiner. Innan kabeln ansluts måste den först kapas av till rätt längd, skalas och vid behov behöver även isoleringen avlägsnas. Till detta behövs ett professionellt skalverktyg.
LAPP är den största europeiska systemleverantören för ”all kabelteknik”.
Vi vet att utan lämpliga kabeltillbehör och lämpliga verktyg fungerar ingenting!
I produktsortimentet för verktyg och tillbehör hittar du allt du behöver för att arbeta med kablar och för att installera kablar.
Detta verktyg gör ditt projekt enklare
De ergonomiska och högkvalitativa verktygen från LAPP är enkla och säkra att använda, vilket gör att de passar perfekt för att utföra elrelaterade precisionsarbeten utan att trötta ut sig. De hjälper dig med dina uppgifter och minimerar mängden ansträngning som krävs.
Som det tyska ordspråket säger: ”Ordentligt verktyg, ordentligt arbete”.
Vill du minska arbetsbelastningen, sänka kostnaderna och kombinera arbetssteg? Och upptäcka riktigt smarta lösningar för ditt dagliga arbete? Vänta inte onödan, utan ta dig en titt på våra olika verktygskategorier! Oavsett om du letar efter ett special- eller allroundverktyg – här hittar du vad du letar efter:
- Skärverktyg och tänger: verktyg för att skära och arbeta med kablar
- Skalverktyg och verktyg för skalning av isolering: skalverktyg för många kabeltyper och enkelledare
- Krimpverktyg: verktyg för krimpning av ändhylsor, kabelskor, bladkontakter och skärmanslutningskontakter
Du får aldrig nog av dessa tillbehör
Förutom lämpligt verktyg krävs olika tillbehör för att, beroende på applikationen, hantera och installera kablar och ledare. Vårt mångsidiga produktsortiment har ett svar på nästan alla krav: oavsett om det gäller montering eller anslutning av kablar, kabelbuntning, jordning och EMC-skydd, antingen för fastsättning och styrning, isolering och krympning eller som kåpa för elektriska komponenter i motsvarande höljen – med tillbehör från LAPP är du perfekt utrustad.