Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

EMC-skärmklämmor

För pålitlig jordning

Våra EMC-skärmklämmor är idealiska för tillförlitlig jordning av kabelskärmar. EMC-skärmklämmorna från LAPP är lämpliga för direkt montering och montering på DIN-skenor. Tack vare de olika klämområdena kan de användas individuellt.

Kategorier

Verktyg och tillbehör
EMC och jordningsprodukter
  • Skärmklämma
  • Dragavlastning
  • Korrosionsresistent
Filtrera
  • Allmän information
    • Installationstyp
      • Direkt montering
      • lås
      • på DIN-skena
      • skruv
    • Artikel som fasas ut
      • Nej
    • lappDisplayNewIcon
      • Nej
    • Produkttyp
      • Skärmklämma
  • Produktdesign
    • Min. klämområde
      • 3.0 mm
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 8.0 mm
    • Max. klämområde
      • 6.0 mm
      • 8.0 mm
      • 11.0 mm
      • 12.0 mm
      • 18.0 mm
    • Skärmdiameter (min.)
      • 3.0 mm
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 8.0 mm
    • Skärmdiameter (max.)
      • 6.0 mm
      • 8.0 mm
      • 11.0 mm
      • 12.0 mm
      • 18.0 mm
  • Produktegenskaper
    • Produktegenskaper
      • Dragavlastning
      • Korrosionsresistent

Resultat

(1)