Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Flätad kopparskärm

För EMC-kompatibel skärmning

Den flätade kopparskärmen från LAPP fungerar som EMC-kompatibel skärm. Tack vare ISO-TS-certifieringen kan den flätade kopparskärmen även användas inom fordonsbranschen.

Kategorier

Verktyg och tillbehör
EMC och jordningsprodukter
Filtrera
  • Allmän information
    • Produkttyp
      • Skärmfläta
  • Produktdesign
    • Antal kardeler
      • 1056
      • 168
      • 528
      • 576
    • För min. ytterdiameter
      • 1.0 mm
      • 4.0 mm
      • 10.0 mm
      • 20.0 mm
    • För max. ytterdiameter
      • 4.0 mm
      • 10.0 mm
      • 20.0 mm
      • 50.0 mm

Resultat

(1)