Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Skärmanslutningsdon

Kontaktdon för skärmade kablar

Med skärmanslutningsdon från LAPP kan du snabbt och permanent krimpa skärmade kablar med en kraftkabel. Vi erbjuder också jordningsskor, endelade och tvådelade skärmanslutningsdon till SHIELD-KON-systemet.

Kategorier

Verktyg och tillbehör
EMC och jordningsprodukter
  • Kontaktdon för skärm
  • Flamhämmande
  • Halogenfri
  • Kemikalieresistent
  • Korrosionsresistent
  • Oljeresistent
  • UV-beständig
Filtrera
  • Allmän information
    • Hylstyp
      • Innerhylsa
      • Ytterhylsa
    • lämplig krimpinsats
      • PEW 12.1425 SK
      • PEW 12.1426 SK
      • PEW 12.1427 SK
      • PEW 12.1428 SK
      • PEW 12.1430 SK
      • PEW 12.1429 SK
      • PEW 12S.1440 SK
      • SC01 A
      • SC01 B
      • SC02 C
      • SC02 D
      • SC02 E
      • SC02 F
      • SC03 G
      • SC03 H
      • SC03 J
      • SC04 K
      • SC04 L
      • SC04 M
      • SC04 N
    • End of sales article
      • Nej
    • Produkttyp
      • Kontaktdon för skärm
  • Produktdesign
    • Innerdiameter
      • 2.56 mm
      • 3.25 mm
      • 3.78 mm
      • 3.96 mm
      • 4.93 mm
      • 5.2 mm
      • 5.56 mm
      • 5.71 mm
      • 5.9 mm
      • 6.63 mm
      • 6.98 mm
      • 7.14 mm
      • 7.29 mm
      • 7.54 mm
      • 8.84 mm
      • 9.52 mm
      • 1.47 mm
      • 2.0 mm
      • 2.44 mm
      • 2.76 mm
      • 3.14 mm
      • 3.4 mm
      • 4.2 mm
      • 4.4 mm
      • 4.44 mm
      • 4.75 mm
      • 6.35 mm
      • 6.75 mm
      • 7.92 mm
      • 7.95 mm
      • 8.3 mm
      • 9.12 mm
      • 10.28 mm
      • 10.54 mm
      • 10.8 mm
      • 11.68 mm
      • 12.7 mm
    • Ytterdiameter
      • 7.54 mm
      • 3.16 mm
      • 3.86 mm
      • 4.54 mm
      • 4.9 mm
      • 5.46 mm
      • 5.76 mm
      • 6.22 mm
      • 6.35 mm
      • 6.5 mm
      • 6.7 mm
      • 7.77 mm
      • 8.3 mm
      • 8.4 mm
      • 8.5 mm
      • 9.2 mm
      • 2.1 mm
      • 2.63 mm
      • 3.02 mm
      • 3.36 mm
      • 3.68 mm
      • 4.0 mm
      • 4.92 mm
      • 5.79 mm
      • 7.14 mm
      • 9.45 mm
      • 9.98 mm
      • 10.13 mm
      • 10.2 mm
      • 10.3 mm
      • 11.5 mm
      • 11.76 mm
      • 12.06 mm
      • 12.95 mm
      • 14.6 mm
    • Skärmdiameter (min.)
      • 1.3 mm
      • 1.5 mm
      • 3.5 mm
      • 4.8 mm
    • skärmdiameter (max.)
      • 2.3 mm
      • 3.3 mm
      • 4.5 mm
      • 7.7 mm
    • Material kontaktdon
      • Brons
      • Elektrolytisk koppar
    • Färg
      • gul
      • silver
      • blå
      • grön
      • orange
      • röd
      • violett
      • metall
  • Produktegenskaper
    • Characteristics
      • Flamhämmande
      • Halogenfri
      • Kemikalieresistent
      • Korrosionsresistent
      • Oljeresistent
      • UV-beständig

Resultat

(3)