Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Krympslangar

För skydd, buntning och isolering av kablar

Krympslangarna från LAPP gör att du kan skydda, isolera och bunta kablar. Vi erbjuder även krympslangar för universella applikationer, industricertifierade krympslangar enligt EN 45545-2 HL3 och PUR-krympslangar för den nordamerikanska marknaden och krävande applikationer. Våra halogenfria krympslangar är lämpliga för användning i offentliga byggnader. Förutom förpackning i påsar, erbjuder vi lådor för småkonsumenter och kit för underhålls- och reparationsändamål.

Kategorier

Verktyg och tillbehör
Isolerings- och krympslangsprodukter
Filtrera
  • Allmän information
    • Produkttyp
      • Krympslang
  • Elektriska parametrar
    • Dielektrisk styrka
      • 20.0 kV/mm
      • 15.0 kV/mm
  • Produktdesign
    • Innerdiameter
      • 2.5 mm
      • 4.0 mm
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 11.0 mm
      • 14.0 mm
      • 17.0 mm
      • 20.0 mm
      • 25.0 mm
      • 31.0 mm
    • paneltjocklek typ
      • Tunnväggig
      • Dubbelväggig
      • Medelväggig
    • Material
      • Polyolefin
      • Polyvinylklorid
    • Krympområde (min.)
      • 3.2 mm
      • 4.8 mm
      • 6.4 mm
      • 9.5 mm
      • 12.7 mm
      • 19.1 mm
      • 25.4 mm
      • 2.4 mm
      • 1.2 mm
      • 1.6 mm
      • 6.0 mm
      • 12.0 mm
      • 2.5 mm
      • 3.0 mm
      • 4.0 mm
      • 7.0 mm
      • 9.0 mm
      • 11.0 mm
      • 14.0 mm
      • 17.0 mm
      • 18.0 mm
      • 20.0 mm
      • 24.0 mm
      • 25.0 mm
      • 31.0 mm
      • 33.0 mm
      • 40.0 mm
      • 56.0 mm
      • 92.0 mm
    • krympområde (max.)
      • 9.5 mm
      • 1.6 mm
      • 2.4 mm
      • 3.2 mm
      • 6.4 mm
      • 1.2 mm
      • 4.7 mm
      • 12.7 mm
      • 0.6 mm
      • 0.8 mm
      • 3.0 mm
      • 8.0 mm
      • 2.0 mm
      • 4.0 mm
      • 6.0 mm
      • 1.0 mm
      • 10.0 mm
      • 12.0 mm
      • 13.0 mm
      • 16.0 mm
      • 17.0 mm
      • 20.0 mm
      • 26.0 mm
    • pinkonfiguration
      • 2:1
      • 3:1
    • Färg
      • svart
      • grön/gul
      • transparent
      • gul
      • vit
  • Produktegenskaper
    • Characteristics
      • Flamhämmande
      • Halogenfri
      • Kemikalieresistent
      • Oljeresistent
      • UV-beständig
    • Krymptemperatur
      • 90.0 °C
      • 120.0 °C
      • 100.0 °C
      • 110.0 °C
  • Certifieringar och standarder
    • Certificates
      • UL recognised
      • UL-listad
      • VDE-certifierad
      • cUL-listad
      • cUR-recognized

Resultat

(3)