Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Tätningslock och anslutningsinsatser

För tillförlitlig tätning av kabeländar och kabelslitsar

Våra värmekrympande tätningsinsatser används för att på ett säkert sätt täta kabeländarna mot fukt och föroreningar. Du kan använda våra tätningshylsor för isolering och tätning av kabelslitsar.

Kategorier

Verktyg och tillbehör
Isolerings- och krympslangsprodukter
Filtrera
  • Allmän information
    • Produkttyp
      • Förgreningshylsa
      • Ändhylsa
  • Produktdesign
    • Antal ledare
      • 4.0
      • 2.0
      • 3.0
    • Ytterdiameter
      • 55.0 mm
      • 60.0 mm
      • 15.0 mm
      • 25.0 mm
      • 30.0 mm
      • 36.0 mm
      • 40.0 mm
      • 75.0 mm
      • 80.0 mm
      • 90.0 mm
      • 102.0 mm
      • 148.0 mm
    • Väggtjocklek
      • 3.3 mm
      • 4.0 mm
      • 2.0 mm
      • 2.3 mm
      • 3.0 mm
    • Material
      • Polyolefin
    • Färg
      • svart
  • Produktegenskaper
    • Characteristics
      • Halogenfri
      • Kemikalieresistent
      • Oljeresistent
      • UV-beständig

Resultat

(2)