Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Kabelhanteringssystem

För att fästa och föra in kablar

Kabelhanteringssystemen från LAPP gör det enkelt att föra in och fästa kablar. Vi erbjuder även kabelkanaler och fästklämmor.

Kategorier

Verktyg och tillbehör
Kabelhanteringssystem
  • Kabelkanal
  • Värme, ventilation, luftkonditionering och kyla
  • Flamhämmande
  • Halogenfri
Filtrera
  • Allmän information
    • Artikel som fasas ut
      • Nej
    • Produkttyp
      • Kabelkanal
    • Branschsegment
      • Värme, ventilation, luftkonditionering och kyla
  • Produktdesign
    • Total bredd
      • 100.0 mm
      • 40.0 mm
      • 60.0 mm
      • 50.0 mm
      • 80.0 mm
      • 201.0 mm
      • 77.0 mm
      • 301.0 mm
      • 25.0 mm
      • 120.0 mm
      • 151.0 mm
      • 101.0 mm
      • 200.0 mm
      • 75.0 mm
      • 150.0 mm
      • 300.0 mm
      • 77000.0 mm
      • 770.0 mm
      • 78.0 mm
      • 134.0 mm
      • 182.0 mm
      • 250.0 mm
      • 101000.0 mm
      • 120000.0 mm
      • 310000.0 mm
    • Total höjd
      • 80.0 mm
      • 75.0 mm
      • 60.0 mm
      • 40.0 mm
      • 50.0 mm
      • 78.3 mm
      • 100.0 mm
      • 25.0 mm
      • 24.0 mm
      • 34.0 mm
      • 45.0 mm
  • Produktegenskaper
    • Characteristics
      • Flamhämmande
      • Halogenfri

Resultat

(21)