Sweden
 
sv
en
 
SEK
€
Sweden
 
sv
en
 
SEK
€

Kabelvagnssystem

Kabelvagnssystem för att hålla och flytta kablar för mobila enheter

LAPP erbjuder olika kabelvagnsystem för fastsättning av kablar som sedan följer med transportsträckan. Produktsortimentet omfattar kabelvagnssystem för flata och runda kablar, system för C-profiler, I-profiler och stålvajer samt olika fästkomponenter.

  • Monteringsmaskiner
 
  • Allmän information
    • Kabelvagnssystem
      • C40
      • C30
      • C30 Rostfritt stål
      • Stålvajer
      • T-hållare
    • lappDisplayNewIcon
      • Nej
    • Branschsegment
      • Monteringsmaskiner
  • Produktdesign
    • Flatkabel, bredd (max.)
      • 54.0 mm
      • 72.0 mm
      • 97.0 mm
      • 132.0 mm
      • 52.0 mm
      • 44.0 mm
    • Flatkabel, höjd (max.)
      • 22.0 mm
      • 35.0 mm
      • 15.0 mm
      • 30.0 mm
    • Diameter kabelklämma
      • 80 mm
      • 50 mm
      • 125 mm
      • 160 mm
      • 250 mm
      • 320 mm
    • Kabelform
      • flat
      • Rund

 

(18)