Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Övrigt

Brett utbud av tillbehör till kablar

Kilklämmorna till cirkulära och flata kablar från LAPP gör att kablar kan fästas säkert och snabbt.

Kategorier

Verktyg och tillbehör
  • Kilklämma för kabel
  • Monteringsplatta
  • Halogenfri
Filtrera
  • Allmän information
    • Lämplig för
      • (1-2)*FKK 08
      • (1-2)*RKK 01-06
      • (1-3)*RKK 01-06
      • 1*FKK 07
      • eller 1*FKK 07 och 1*RKK 01-06
      • eller 1*FKK07
      • eller 2*RKK 01-06
    • Artikel som fasas ut
      • Nej
    • Produkttyp
      • Kilklämma för kabel
      • Monteringsplatta
  • Produktdesign
    • Antal kablar
      • 1
      • 2
      • 3
    • Min. flatkabelhöjd
      • 2.0 mm
    • Flatkabel, höjd (max.)
      • 10.0 mm
      • 17.0 mm
    • För kabel med min. ytterdiameter
      • 19.0 mm
      • 15.0 mm
      • 7.0 mm
      • 11.5 mm
      • 18.0 mm
      • 24.5 mm
    • För kabel med max. ytterdiameter
      • 26.0 mm
      • 18.0 mm
      • 11.0 mm
      • 14.0 mm
      • 21.0 mm
      • 24.0 mm
  • Produktegenskaper
    • Produktegenskaper
      • Halogenfri

Resultat

(4)